バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SBOR022

TI FDA Calculator

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2022/01/26
製品
RF FDA
LMH3401 7GHz、超広帯域、完全差動アンプ LMH5401 8GHz、超広帯域、完全差動アンプ
オーディオ・オペアンプ
OPA1637 ハイファイ、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/rtHz)、Burr-Brown™ オーディオ完全差動アンプ
完全差動アンプ
LMH6550 400MHz、差動、高速オペアンプ LMH6551 370MHz、差動、高速オペアンプ LMH6552 1.5GHz 完全差動アンプ LMH6553 出力制限クランプ採用、900MHz、完全差動アンプ LMH6554 2.8GHz、超高直線性、完全差動アンプ LMP8350 電源モードが選択可能、超低歪み、高精度、完全差動 ADC ドライバ OPA862 12.6V、低ノイズ、シングルエンドから差動への変換を行う高入力インピーダンス・アンプ THS4120 シャットダウン機能搭載、3.3V、100MHz、43V/μs、完全差動 CMOS アンプ THS4121 3.3V、100MHz、43V/μs、完全差動 CMOS アンプ THS4130 シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、低ノイズのアンプ THS4131 完全差動入出力、低ノイズアンプ THS4140 シャットダウン機能搭載、160MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ THS4141 160MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ THS4150 シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ THS4151 150MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ THS4500 パワーダウン機能搭載、15V、高速、完全差動アンプ THS4501 ±5V、高速、完全差動アンプ THS4503 高速、完全差動アンプ THS4504 シャットダウン機能搭載、広帯域、低歪み、完全差動アンプ THS4505 広帯域、低歪み、完全差動アンプ THS4508 広帯域、完全差動アンプ THS4509 1.9GHz、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ THS4511 1.6GHz、ユニティ ゲイン安定、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ THS4513 1.6GHz、最小ゲイン 1V/V、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ THS4520 レール・ツー・レール出力、広帯域、完全差動アンプ THS4521 超低消費電力、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ THS4522 超低消費電力、2 チャネル、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ THS4524 超低消費電力、4 チャネル、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ THS4531 超低消費電力 0.25mA、RRO、完全差動アンプ THS4531A 超低消費電力、RRO、完全差動アンプ THS4532 デュアル、超低消費電力 0.25mA、RRO、完全差動アンプ THS4541 高速差動 I/O アンプ THS4551 低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ THS4552 デュアル・チャネル、低ノイズ、高精度、150MHz、完全差動アンプ THS4561 超低消費電力、60MHz、広い電源電圧範囲、完全差動アンプ THS4567 VICM と VOCM の制御機能搭載、220MHz、CMOS 入力、完全差動アンプ THS770006 ゲイン +6dB 固定、高速、完全差動 ADC ドライバ アンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
THP210 高精度 (40μV、0.1μV/℃)、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/√Hz)、完全差動アンプ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbor022 or www.ti.com/lit/xx/sbor022/sbor022.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOR022. Please update any bookmarks accordingly.