THS4520
- レール・ツー・レール出力の完全差動アーキテクチャ
- 電源電圧の中点の同相入力範囲
- 1V/V(0dB)の最小ゲイン
- 帯域幅:620MHz
- スルーレート:570V/μs
- 0.1%セトリング・タイム:7ns
- HD2: –115 dBc ( 100 kHz, VOD = 8 VPP 時)
- HD3: –123 dBc ( 100 kHz, VOD = 8 VPP時)
- 入力電圧ノイズ :2 nV/√Hz (f >10 kHz)
- 同相出力制御
- 電源:
- 電圧: 3.3 V (±1.65 V) )から 5 V (±2.5 V)
- 電流:14.2 mA
- パワーダウン能力: 15 μA
- APPLICATIONS
- 5Vおよび3.3Vデータ収集システム
- 高直線性ADCアンプ
- 無線通信
- 試験および計測
- 音声処理システム
THS4520は広帯域の完全差動オペアンプであり、5Vのデータ 収集システム向けに設計されています。THS4520は2nV/√Hzと 非常に低ノイズであり、100kHz、VOD = 8VPPおよび1kΩ負荷時 のHD2が–115dBc、同じくHD3が–123dBcと低歪みです。また、 スルーレートは570V/µs,0.1%までのセトリング・タイムは7ns (2Vステップ)であり、データ収集アプリケーションに最適で す。THS4520はユニティ・ゲイン安定に設計されています。
ADCとのDC結合を可能にするために、THS4520のユニーク な同相出力制御回路が、設定電圧から0.25mV(標準値)のオフ セット内に同相出力電圧を保ちます。同相設定ポイントのデ フォルトは内部回路により電源の中点電圧になり、これは外部 信号源からオーバードライブすることができます。
入力および出力は、同相電圧を電源の中点に設定したときに 最高の特性になるように最適化されています。低電源電圧時の 高性能とともに、この最適化は非常に高性能な単電源の5Vお よび3.3Vのデータ収集システムに役立ちます。
THS4520はクゥアド16ピンのリードレスQFNパッケージ (RGT)で提供し、フル産業温度範囲の–40°Cから85°Cで動作を 規定しています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS4520EVM — THS4520 evaluation module
THS4520EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.
The THS4520EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 0 dB and 50 Ω (...)
THS4520 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点