THS4552

アクティブ

デュアル・チャネル、低ノイズ、高精度、150MHz、完全差動アンプ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 BW at Acl (MHz) 150 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 220 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.3 Iq per channel (typ) (mA) 1.37 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.265 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 65 2nd harmonic (dBc) 128 3rd harmonic (dBc) 139 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 135 Input bias current (max) (pA) 1500000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 110 Rating Catalog
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 BW at Acl (MHz) 150 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 220 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.3 Iq per channel (typ) (mA) 1.37 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.265 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 65 2nd harmonic (dBc) 128 3rd harmonic (dBc) 139 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 135 Input bias current (max) (pA) 1500000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 110 Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 帯域幅:150MHz (G = 1V/V)
  • 差動出力スルーレート:220V/µs
  • ゲイン帯域幅積:135MHz
  • 負レール入力 (NRI)、レール・ツー・レール出力 (RRO)
  • 広い出力コモンモード制御範囲
  • 単一電源動作範囲:2.7V~5.4V
  • 調整済みの電源電流: チャネルあたり 1.37mA (5V の場合)
  • 25℃の入力オフセット:±175µV 以下
  • 入力オフセット電圧ドリフト:±2.0µV/℃以下
  • 差動入力電圧ノイズ:3.3nV/√Hz
  • HD2:2VPP、100kHz において -128dBc
  • HD3:2VPP、100kHz において -139dBc
  • 50ns 未満のセトリング時間:4V ステップ、0.01% まで
  • 18 ビットのセトリング時間:4V ステップ、500ns 未満
  • 帯域幅:150MHz (G = 1V/V)
  • 差動出力スルーレート:220V/µs
  • ゲイン帯域幅積:135MHz
  • 負レール入力 (NRI)、レール・ツー・レール出力 (RRO)
  • 広い出力コモンモード制御範囲
  • 単一電源動作範囲:2.7V~5.4V
  • 調整済みの電源電流: チャネルあたり 1.37mA (5V の場合)
  • 25℃の入力オフセット:±175µV 以下
  • 入力オフセット電圧ドリフト:±2.0µV/℃以下
  • 差動入力電圧ノイズ:3.3nV/√Hz
  • HD2:2VPP、100kHz において -128dBc
  • HD3:2VPP、100kHz において -139dBc
  • 50ns 未満のセトリング時間:4V ステップ、0.01% まで
  • 18 ビットのセトリング時間:4V ステップ、500ns 未満

THS4552 完全差動アンプは、高精度アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) に必要な、シングルエンドのソースから差動出力への簡単なインターフェイスとして機能します。このデバイスは、非常に優れた DC 精度、低ノイズ、堅牢な容量性負荷駆動を実現するよう設計されており、データ収集システムにおいて高い精度が必要で、かつアンプや ADC 全体を通して最高の信号対雑音比 (SNR) やスプリアスフリー・ダイナミックレンジ (SFDR) が要求される場合に最適です。

THS4552 には、DC 結合、グランド中心のソース信号と、単一電源の差動入力 ADC とを接続するために必要な、負のレール入力の機能があります。DC 誤差とドリフト係数が非常に低いため、最新の 16~20 ビットの逐次比較型レジスタ (SAR) の入力要件を満たすことができます。広い範囲の出力同相制御により、1.8V~5V の電源で動作する ADC をサポートし、ADC 同相入力要件は 0.7V から 3.0V 以上まで対応できます。

THS4552 デバイスは –40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって動作が特性付けされており、16 ピンの TSSOP および 24 ピンの VQFN パッケージで供給されます。

THS4552 完全差動アンプは、高精度アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) に必要な、シングルエンドのソースから差動出力への簡単なインターフェイスとして機能します。このデバイスは、非常に優れた DC 精度、低ノイズ、堅牢な容量性負荷駆動を実現するよう設計されており、データ収集システムにおいて高い精度が必要で、かつアンプや ADC 全体を通して最高の信号対雑音比 (SNR) やスプリアスフリー・ダイナミックレンジ (SFDR) が要求される場合に最適です。

THS4552 には、DC 結合、グランド中心のソース信号と、単一電源の差動入力 ADC とを接続するために必要な、負のレール入力の機能があります。DC 誤差とドリフト係数が非常に低いため、最新の 16~20 ビットの逐次比較型レジスタ (SAR) の入力要件を満たすことができます。広い範囲の出力同相制御により、1.8V~5V の電源で動作する ADC をサポートし、ADC 同相入力要件は 0.7V から 3.0V 以上まで対応できます。

THS4552 デバイスは –40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって動作が特性付けされており、16 ピンの TSSOP および 24 ピンの VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS4552 デュアル・チャネル、低ノイズ、高精度の 150MHz 完全差動アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Continuous Wave Doppler Signal Chain Designs for TI’s Ultrasound AFE (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 22日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

THS4552PWEVM — THS4552PW の評価モジュール

The THS4552PWEVM is an evaluation module for the dual THS4552 amplifier in the PW (16-lead TSSOP) package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

THS4552RTWEVM — THS4552RTW 評価基板

THS4552PWEVM は、RTW (24 ピン VQFN) パッケージに封止した THS4552 デュアル アンプ向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計されています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM の540ed0de8e4e3c553bf0_173456283入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SBOC461 TINA-TI ADS127L01 MFB Driver LG Test of Figure78 THS4551

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
完全差動アンプ
THS4551 低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ THS4552 デュアル・チャネル、低ノイズ、高精度、150MHz、完全差動アンプ
高精度 ADC
ADS127L01 24 ビット、512kSPS、1 チャネル、超低消費電力、広帯域、デルタ・シグマ ADC
ソフトウェア
シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
サポート・ソフトウェア

SBOC462 TINA-TI ADS127L01 MFB Driver of Figure78 THS4551

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
完全差動アンプ
THS4551 低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ THS4552 デュアル・チャネル、低ノイズ、高精度、150MHz、完全差動アンプ
高精度 ADC
ADS127L01 24 ビット、512kSPS、1 チャネル、超低消費電力、広帯域、デルタ・シグマ ADC
ソフトウェア
シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
シミュレーション・モデル

TINA-TI 100kHz MFB filter LG test of Figure 87 THS4551

SBOC459.ZIP (80 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI AC Coupled Single to Differentiate Gain of 2 Figure70 THS4551

SBOC460.ZIP (147 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI ADTL1-4-75 Model Test for Figure 62 THS4551

SBOC463.ZIP (198 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Attenuator With No Caps Gain of 0.1 Figure80 THS4551

SBOC465.ZIP (201 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Attenuator With a Caps Gain of 0.1 Figure81 THS4551

SBOC464.ZIP (199 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Basic Gain of 1 Test Circuit Figure61 THS4551

SBOC466.ZIP (228 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Common Mode Test CKT Figure65 THS4551

SBOC467.ZIP (118 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Differential Audio DAC ZT Design Figure90 THS4551

SBOC468.ZIP (87 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Differential IO with OPA2192 to FDA to SAR Figure 76 THS4551

SBOC469.ZIP (118 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Differential Transimpedance LG Sim Figure90 THS4551

SBOC470.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Gain of 0.2 100kHz Butterworth MFB Filter Figure87 THS4551

SBOC471.ZIP (171 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Gain of 5 Single to Different Simplified for Figure72 THS4551

SBOC472.ZIP (89 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Gain of 5 Single to Different with 10Mhz Bessel Figure93 THS4551

SBOC473.ZIP (218 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI High Gain Single to Different with Feedback Pole Figure 83 THS4551

SBOC475.ZIP (117 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI High Gain Single to Different with Feedback Pole and Input C Figure 85

SBOC474.ZIP (101 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Open Loop No Load Response Figure99 THS4551

SBOC476.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Single to Differential Attenuator Figure71 THS4551

SBOC477.ZIP (119 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SBOR022 TI FDA Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
完全差動アンプ
LMH6550 400MHz、差動、高速オペアンプ LMH6551 370MHz、差動、高速オペアンプ LMH6552 1.5GHz 完全差動アンプ LMH6553 出力制限クランプ採用、900MHz、完全差動アンプ LMH6554 2.8GHz、超高直線性、完全差動アンプ LMP8350 電源モードが選択可能、超低歪み、高精度、完全差動 ADC ドライバ OPA862 12.6V、低ノイズ、シングルエンドから差動への変換を行う高入力インピーダンス・アンプ THS4120 シャットダウン機能搭載、3.3V、100MHz、43V/μs、完全差動 CMOS アンプ THS4121 3.3V、100MHz、43V/μs、完全差動 CMOS アンプ THS4130 シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、低ノイズのアンプ THS4131 完全差動入出力、低ノイズアンプ THS4140 シャットダウン機能搭載、160MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ THS4141 160MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ THS4150 シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ THS4151 150MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ THS4500 パワーダウン機能搭載、15V、高速、完全差動アンプ THS4501 ±5V、高速、完全差動アンプ THS4503 高速、完全差動アンプ THS4504 シャットダウン機能搭載、広帯域、低歪み、完全差動アンプ THS4505 広帯域、低歪み、完全差動アンプ THS4508 広帯域、完全差動アンプ THS4509 1.9GHz、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ THS4511 1.6GHz、ユニティ ゲイン安定、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ THS4513 1.6GHz、最小ゲイン 1V/V、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ THS4520 レール・ツー・レール出力、広帯域、完全差動アンプ THS4521 超低消費電力、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ THS4522 超低消費電力、2 チャネル、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ THS4524 超低消費電力、4 チャネル、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ THS4531 超低消費電力 0.25mA、RRO、完全差動アンプ THS4531A 超低消費電力、RRO、完全差動アンプ THS4532 デュアル、超低消費電力 0.25mA、RRO、完全差動アンプ THS4541 高速差動 I/O アンプ THS4551 低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ THS4552 デュアル・チャネル、低ノイズ、高精度、150MHz、完全差動アンプ THS4561 超低消費電力、60MHz、広い電源電圧範囲、完全差動アンプ THS4567 VICM と VOCM の制御機能搭載、220MHz、CMOS 入力、完全差動アンプ THS770006 ゲイン +6dB 固定、高速、完全差動 ADC ドライバ アンプ
オーディオ・オペアンプ
OPA1637 ハイファイ、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/rtHz)、Burr-Brown™ オーディオ完全差動アンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
THP210 高精度 (40μV、0.1μV/℃)、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/√Hz)、完全差動アンプ
RF FDA
LMH3401 7GHz、超広帯域、完全差動アンプ LMH5401 8GHz、超広帯域、完全差動アンプ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ