THS4561
- 帯域幅:60MHz (G = 1V/V)
- スルーレート:230V/µs
- ゲイン帯域幅積:68MHz
- 電圧ノイズ:
- 1/f 電圧ノイズ・コーナー:8Hz
- 広帯域ノイズ (≥ 500Hz):4nV/√Hz
- 入力オフセット:±250µV 以下
- ドリフト:±4µV/℃以下
- 電源動作範囲:2.85V~12.6V
- 消費電流:775µA
- 負のレール入力 (NRI)
- レール・ツー・レール出力 (RRO)
- 非常に小さい高調波歪み:
- HD2:2VPP、100kHz において –117dBc
- HD3:2VPP、100kHz において –124dBc
- 0.01% セトリング (2V ステップ):90ns
THS4561 完全差動アンプ (FDA) は、高精度アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) に必要な、シングルエンド信号源から差動出力への簡単なインターフェイスとして機能します。THS4561 は、わずか 775µA の静止電流でありながら、8Hz の非常に低い 1/f 電圧ノイズ・コーナーと -130dB の小さな全高調波歪み (THD) を実現するように設計されているため、アンプと ADC の組み合わせによる最高水準の信号対雑音比 (SNR) とスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SFDR) が必要とされる、電力の制約が厳しいデータ・アクイジション (DAQ) システムに最適です。
THS4561 は、DC 結合、グランド中心のソース信号と、単一電源の差動入力 ADC とを接続するために必要な負レール入力機能を備えています。DC 誤差とドリフトが小さいため、新しい高速高分解能の逐次比較型 (SAR) およびデルタ・シグマ (ΔΣ) ADC の入力要件をサポートできます。2.85V~12.6V の電源範囲に対応し、出力同相モード電圧を柔軟に設定でき、電源へのヘッドルームが小さくて済むため、幅広い ADC 入力および DAC 出力要件をサポートできます。
THS4561 デバイスは、–40℃~+125℃で動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THS4561 低消費電力、高電力範囲、60MHz、完全差動アンプ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 4月 20日 |
製品概要 | Pairing ADC Drivers With Fully-Differential Input ADCs for Wide Bandwidth Data Acquisition | 2024年 4月 1日 | ||||
製品概要 | PLC Analog Input Front-End Architectures | PDF | HTML | 2022年 7月 31日 | |||
回路設計 | 完全差動アンプを使用するシングルエンド入力、差動出力回路 | 英語版 | 2019年 1月 24日 | |||
回路設計 | 完全差動アンプを使用する差動入出力回路 | 英語版 | 2019年 1月 24日 | |||
アプリケーション・ノート | Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs | 2018年 6月 14日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | THS4561 EVM User's Guide | 2017年 8月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ADS127L21EVM-PDK — ADS127L21 駆動が容易な入力、広帯域または低レイテンシのフィルタを搭載した ADC の評価基板
ADS127L21EVM-PDK は、24 ビット、高速、カスタム広帯域フィルタ搭載のデルタ・シグマ (Δ Σ) A/Dコンバータ (ADC) である ADS127L21 向けの評価プラットフォームです。この評価キットは、ADS127L21EVM 基板、PHI (高精度ホスト・インターフェイス) コントローラ・ボード、関連するコンピュータ・ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能になります。
評価ボード
THS4561DGKEVM — THS4561 評価モジュール
The THS4561DGKEVM is an evaluation module (EVM) for the single THS4561 amplifier in the DGK (VSSOP-8) package. This EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The THS4561DGKEVM is ready to connect to power, signal source, and test (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
Discrete Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Single-Ended)
SBOMBM1.TSC (1083 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Differential)
SBOMBM0.TSC (94 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
THS4561 TINA-TI Reference Design (Rev. D)
SBOMAE4D.TSC (35 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール
設計ツール
CIRCUIT060069 — 完全差動アンプを使用した差動入力差動出力回路
このデザインは、完全差動アンプ (FDA) を、シングル・エンド入力から差動出力に変換するアンプとして使用しています。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01040 — 大電流アプリケーション向けバッテリ・テスタのリファレンス・デザイン
リチウムイオン・バッテリの構成と電気的テストには高精度の電圧 / 電流制御が必要で、通常は規定された温度範囲にわたって ±0.05% 以内の精度が求められます。 このリファレンス・デザインは 8V ~ 16V の入力(バス)電圧と 0V ~ 5V の出力負荷(バッテリ)電圧に対応した大電流(最大 50A)バッテリ・テスタ・アプリケーションを実現します。内蔵のマルチフェーズ双方向コントローラ LM5170 と高精度データ・コンバータ、計測アンプを組み合わせ、0.01% (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01041 — マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ・テスタのリファレンス・デザイン
This reference design provides a multi-phase solution for a wide range of current battery test applications. Leveraging the dual phase buck/boost controller LM5170's daisy chain configuration gives the design the ability to achieve 100A charging/discharging rates. Utilizing high accuracy constant (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01042 — 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ・テスタのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインはモジュール形式のバッテリ・テスト・ソリューションであり、1 つのデザインを使用するだけで、さまざまな電流レベルでバッテリをテストできるフレキシビリティを実現します。このデザインは TIDA-01041 リファレンス・デザインを活用しており、2 個の 100A バッテリ・テスタを独立形式で動作させること、または並列接続して最大電流出力を 100A から 200A に増やすことができます。このデザインは、設計理論、パーツの選定、このソリューションの最適化方法を提示します。
リファレンス・デザイン
TIDA-01057 — 10Vpp の真の差動入力に対応し、信号ダイナミック・レンジを最大化する最大 20 ビットの ADC のリファレンス・デザイン
This reference design is designed for high performance data acquisition(DAQ) systems to improve the dynamic range of 20 bit differential input ADCs. Many DAQ systems require the measurement capability at a wide FSR (Full Scale Range) in order to obtain sufficient signal dynamic range. Many earlier (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WQFN (RUN) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点