ADS127L21EVM-PDK

ADS127L21 駆動が容易な入力、広帯域または低レイテンシのフィルタを搭載した ADC の評価基板

ADS127L21EVM-PDK

購入

概要

ADS127L21EVM-PDK は、24 ビット、高速、カスタム広帯域フィルタ搭載のデルタ・シグマ (Δ Σ) A/Dコンバータ (ADC) である ADS127L21 向けの評価プラットフォームです。この評価キットは、ADS127L21EVM 基板、PHI (高精度ホスト・インターフェイス) コントローラ・ボード、関連するコンピュータ・ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能になります。

特長
  • ADS127L21 ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェアが付属
  • 外部電源は不要
  • PHI 評価基板 (EVM) コントローラ・ボードが付属しており、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由で評価基板 (EVM) との便利な通信インターフェイスとして機能し、パワー・デリバリとデジタル・インターフェイスの役割に対応
  • Windows 10 の 64 ビット・オペレーティング・システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア。このソフトウェア・スイートには、データ・キャプチャと分析を行うためのグラフィカル・ツールが付属

  • 高精度ホスト・インターフェイス・ボード (PHIボード)
  • USB micro-B プラグから USB-A プラグへの接続ケーブル

Precision ADCs
ADS127L21 プログラマブル IIR/FIR (無限インパルス応答と有限インパルス応答) フィルタ搭載、24 ビット、512kSPS、広帯域デルタ シグマ ADC

 

シリーズ電圧リファレンス
REF6225 バッファ内蔵、イネーブル・ピン搭載、2.5V、3ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

 

完全差動アンプ
THS4561 超低消費電力、60MHz、広い電源電圧範囲、完全差動アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
ADS127L21EVM-PDK はプロトタイプ評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

ADS127L21EVM-PDK — ADS127L21 駆動が容易な入力、広帯域または低レイテンシのフィルタを搭載した ADC の評価基板

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS127L21EVM-PDK-GUI — ADS127L21EVM-PDK GUI installer

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

ADS127L21EVM-PDK-GUI ADS127L21EVM-PDK GUI installer

close
最新バージョン
バージョン: 1.3.3
リリース日: 07 6 2024
lock Setup_ADS127L21EVM-PDK-GUI.exe  — 330090 K

EVM GUI Installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 駆動が容易な入力、広帯域または低レイテンシのフィルタを搭載した ADC の評価基板

ドキュメント

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS127L21EVM-PDK

最新情報

  • V1.3.3 - Added support for importing MATLAB filter coefficient files (FCF) with floating-point values.
  • V1.3.2 - Updated register map to match latest datasheet revision (SBASAK4A).
  • V1.3.1 - Fixed a bug in the filter response computation that often producted the incorrect results when the IIR stage was enabled.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) ADS127L21EVM-PDK Evaluation Module PDF | HTML 2023年 2月 8日
証明書 ADS127L21EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 24日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
PSIEVM ADC 性能テスト向け高精度シグナル・インジェクタ(PSI)の評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ