新製品

TIDA-010945

デジタル マルチメータ向け、高精度シグナル チェーンのリファレンス デザイン

TIDA-010945

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、DC 測定に適した高性能シグナル チェーンの理論、設計、テストについて説明する役割を果たします。主なターゲット アプリケーションはデジタル マルチメータ (DMM) ですが、このデザインはデータ アクイジション (DAQ) や状態監視など、他のアプリケーションにも適用できます。このデザインは、高性能 24 ビット A/D コンバータである ADS127L21 と、低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプである PGA855 を使用して高い DC 精度を実現しており、代表値 ±2.4ppm の非直線性と、全温度範囲で低ドリフトを実現しています。これらのデバイスは高度な統合型であり、シグナ チェーンの設計全体をシンプルにできます。

特長
  • 優れた DC 性能で、高精度を実現
  • 高集積部品であり、シグナル チェーン設計のシンプル化に貢献
  • プログラマブル ゲイン フィルタを入力側に接続し、広い入力範囲に対応
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU935.PDF (2296 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMCZ6.PDF (654 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMCZ7.PDF (149 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCZ8.PDF (446 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMD00.ZIP (2195 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGP5.ZIP (162 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCZ9.PDF (2108 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Precision ADCs

ADS127L21プログラマブル IIR/FIR (無限インパルス応答と有限インパルス応答) フィルタ搭載、24 ビット、512kSPS、広帯域デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF70低ノイズ、低ドリフト、超高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
プログラマブル / 可変ゲイン・アンプ (PGA/VGA)

PGA855低ノイズ、広帯域、完全差動出力、プログラマブル ゲイン、計測アンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS127L21EVM-PDK-GUI ADS127L21EVM-PDK GUI installer

Evaluate the ADS127L21 using the evaluation module (EVM) product development kit (PDK)
サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 駆動が容易な入力、広帯域または低レイテンシのフィルタを搭載した ADC の評価基板
ダウンロードオプション

ADS127L21EVM-PDK-GUI ADS127L21EVM-PDK GUI installer

close
最新バージョン
バージョン: 1.3.3
リリース日: 07 6 2024

EVM GUI Installer

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 駆動が容易な入力、広帯域または低レイテンシのフィルタを搭載した ADC の評価基板

ドキュメント

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS127L21EVM-PDK

最新情報

  • V1.3.3 - Added support for importing MATLAB filter coefficient files (FCF) with floating-point values.
  • V1.3.2 - Updated register map to match latest datasheet revision (SBASAK4A).
  • V1.3.1 - Fixed a bug in the filter response computation that often producted the incorrect results when the IIR stage was enabled.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド デジタル マルチメータ用の高精度シグナル チェーンのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 3日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 駆動が容易な入力、広帯域または低レイテンシのフィルタを搭載した ADC の評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ