PGA849
- 差動→シングルエンド変換
- 8 つのピン プログラマブル バイナリ ゲイン
- G (V/V) = ⅛、¼、½、1、2、4、8、および 16
- "Low" ゲイン誤差ドリフト:±2ppm/℃ (最大値)
- 高速信号処理:
- 広い帯域幅:10MHz (すべてのゲイン)
- 高いスルーレート:35V/µs (G ≥ ½ V/V 時)
- セトリング タイム:0.01% まで 700ns、0.0015% まで 950ns
- 入力段ノイズ:G = 16V/V 時に 8.6nV/√Hz
- SNR を向上させるフィルタ オプション
- 高低の電源電圧に対して ±40V までの入力過電圧保護機能
- 入力段電源電圧範囲:
- シングル電源:8V~36V
- デュアル電源:±4V~±18V
- 独立した出力電源ピン
- 出力段電源電圧範囲:
- シングル電源:4.5V~36V
- デュアル電源:±2.25V~±18V
- 仕様温度範囲:-40℃~+125℃
- 小型パッケージ:3mm × 3mm QFN
PGA849 は、差動からシングルエンドへの変換を行う、広帯域幅で低ノイズのプログラマブル ゲイン計測アンプです。PGA849 は、3 本のデジタル ゲイン選択ピンを使用して、0.125V/V の減衰ゲインから最大 16V/V まで、8 つのバイナリ ゲイン設定を備えています。
PGA849 アーキテクチャは、追加の ADC ドライバを必要とせずに、最大 1MSPS のサンプリング レートで高分解能、高精度の A/D コンバータ (ADC) の入力を駆動するように最適化されています。出力段の電源は入力段から分離され、ADC または下流側のデバイスをオーバードライブの損傷から保護します。
スーパーベータ入力トランジスタが提供する入力バイアス電流は非常に低く、それにより入力電流ノイズ密度が 0.3pA/√Hz と非常に低くなるため、PGA849 は、事実上あらゆる種類のセンサに対応する汎用性の高い選択肢になっています。低ノイズの電流フィードバック フロントエンド アーキテクチャにより、高周波数でも優れたゲイン平坦性を実現しているため、PGA849 は、優れた高インピーダンスのセンサ読み出しデバイスとなります。入力ピンに保護回路が内蔵されており、電源電圧を最大±40V 上回る過電圧に対処できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | PGA849 低ノイズ、広帯域、高精度プログラマブル ゲイン計測アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 8日 |
| 製品概要 | PGA855 and PGA849 Product Overview (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier | PDF | HTML | 2024年 3月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
計算ツール
Excel based calculator tool to provide user friendly, visual interface to support customer calculate inout and out range of the PGA849 based on user inputs of Supply voltage.
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010962 — Automated test equipment (ATE) 80V discrete floating VI reference design
This reference design presents a four-quadrant discrete floating Voltage and Current (VI) design. Voltage output supports ±40V and 0V to 80V ranges, with three current ranges of 500mA, 10mA, and 10μA. The design operates on force voltage (FV), force current (FI), Buffer, and Gang mode with analog (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-010945 — 統合型、低ドリフト、高精度デジタル マルチメータとデータ アクイジション シグナルチェーンのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、DC 測定に適した高性能シグナル チェーンの理論、設計、テストについて説明する役割を果たします。主なターゲット アプリケーションはデジタル マルチメータ (DMM) ですが、このデザインはデータ アクイジション (DAQ) や状態監視など、他のアプリケーションにも適用できます。このデザインは、高性能 24 ビット A/D コンバータである ADS127L21 と、低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプである PGA855 を使用して高い DC 精度を実現しており、代表値 ±2.4ppm (...)
設計ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点