低ノイズ、広帯域、完全差動出力、プログラマブル ゲイン、計測アンプ

製品詳細

PGA/VGA PGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 8 Vs (max) (V) 36 Input type Differential Output type Differential Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 0.07 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.3 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.0078 Interface type GPIO BW at Acl (MHz) 10 Acl, min spec gain (V/V) 0.125 Architecture Bipolar Features Fully Differential, Overvoltage protection, Super-beta Slew rate (typ) (V/µs) 35 Iq per channel (typ) (mA) 5.3 Gain (max) (dB) 24 Gain error (typ) (%) 0.02 Gain drift (max) (ppm/°C) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PGA/VGA PGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 8 Vs (max) (V) 36 Input type Differential Output type Differential Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 0.07 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.3 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.0078 Interface type GPIO BW at Acl (MHz) 10 Acl, min spec gain (V/V) 0.125 Architecture Bipolar Features Fully Differential, Overvoltage protection, Super-beta Slew rate (typ) (V/µs) 35 Iq per channel (typ) (mA) 5.3 Gain (max) (dB) 24 Gain error (typ) (%) 0.02 Gain drift (max) (ppm/°C) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 8 つのピン・プログラマブル・バイナリ・ゲイン
    • G (V/V) = ⅛、¼、½、1、2、4、8、および 16
  • "Low" ゲイン誤差ドリフト:G = 1V/V で 1ppm/℃ (最大値)
  • 完全差動出力
    • ADC 入力のオーバードライブ保護を可能にする独立した出力電源ピン
    • 出力同相モード制御
  • 高速信号処理:
    • 広い帯域幅:10MHz (すべてのゲイン)
    • 高いスルーレート:35V/µs
    • セトリング・タイム: 誤差 0.01% まで 500ns、0.0015% まで 950ns
    • 入力段ノイズ:G = 16V/V 時に 7.8nV/√ Hz
    • SNR を向上させるフィルタ・オプション
  • 高低の電源電圧に対して ±40V までの入力過電圧保護機能
  • 入力段電源電圧範囲:
    • 単一電源:8V~36V
    • デュアル電源:±4V~±18V
  • 出力段電源電圧範囲:
    • 単一電源:4.5V~36V
    • デュアル電源:±2.25V~±18V
  • 仕様温度範囲:­-40℃~+125℃
  • 小型パッケージ:3mm × 3mm VQFN
  • 8 つのピン・プログラマブル・バイナリ・ゲイン
    • G (V/V) = ⅛、¼、½、1、2、4、8、および 16
  • "Low" ゲイン誤差ドリフト:G = 1V/V で 1ppm/℃ (最大値)
  • 完全差動出力
    • ADC 入力のオーバードライブ保護を可能にする独立した出力電源ピン
    • 出力同相モード制御
  • 高速信号処理:
    • 広い帯域幅:10MHz (すべてのゲイン)
    • 高いスルーレート:35V/µs
    • セトリング・タイム: 誤差 0.01% まで 500ns、0.0015% まで 950ns
    • 入力段ノイズ:G = 16V/V 時に 7.8nV/√ Hz
    • SNR を向上させるフィルタ・オプション
  • 高低の電源電圧に対して ±40V までの入力過電圧保護機能
  • 入力段電源電圧範囲:
    • 単一電源:8V~36V
    • デュアル電源:±4V~±18V
  • 出力段電源電圧範囲:
    • 単一電源:4.5V~36V
    • デュアル電源:±2.25V~±18V
  • 仕様温度範囲:­-40℃~+125℃
  • 小型パッケージ:3mm × 3mm VQFN

PGA855 は、完全差動出力を備えた高帯域のプログラマブル・ゲイン計測アンプです。 PGA855 は、3 本のデジタル・ゲイン選択ピンを使用して、0.125V/V の減衰ゲインから最大 16V/V まで、8 つのバイナリ・ゲイン設定を備えています。出力同相電圧は、VOCM ピンを使用して個別に設定できます。

PGA855 アーキテクチャは、追加の ADC ドライバを必要とせずに、最大 1MSPS のサンプリング・レートで高分解能、高精度の A/D コンバータ (ADC) の入力を駆動するように最適化されています。出力段電源 (LVSS/LVDD) は入力段からデカップリングされており、ADC の電源に接続することで、オーバードライブによる損傷から ADC や下流のデバイスを保護できます。

スーパーベータ入力トランジスタが提供する入力バイアス電流は非常に低く、それにより入力電流ノイズ密度が 0.3pA/√ Hz と非常に低くなるため、 PGA855 は、事実上あらゆる種類のセンサに対応する汎用性の高い選択肢になっています。低ノイズの電流フィードバック・フロントエンド・アーキテクチャにより、高周波数でも優れたゲイン平坦性を実現しているため、 PGA855 は、優れた高インピーダンスのセンサ読み出しデバイスとなります。入力ピンに保護回路が内蔵されており、電源電圧を最大±40V 上回る過電圧に対処できます。

PGA855 は、完全差動出力を備えた高帯域のプログラマブル・ゲイン計測アンプです。 PGA855 は、3 本のデジタル・ゲイン選択ピンを使用して、0.125V/V の減衰ゲインから最大 16V/V まで、8 つのバイナリ・ゲイン設定を備えています。出力同相電圧は、VOCM ピンを使用して個別に設定できます。

PGA855 アーキテクチャは、追加の ADC ドライバを必要とせずに、最大 1MSPS のサンプリング・レートで高分解能、高精度の A/D コンバータ (ADC) の入力を駆動するように最適化されています。出力段電源 (LVSS/LVDD) は入力段からデカップリングされており、ADC の電源に接続することで、オーバードライブによる損傷から ADC や下流のデバイスを保護できます。

スーパーベータ入力トランジスタが提供する入力バイアス電流は非常に低く、それにより入力電流ノイズ密度が 0.3pA/√ Hz と非常に低くなるため、 PGA855 は、事実上あらゆる種類のセンサに対応する汎用性の高い選択肢になっています。低ノイズの電流フィードバック・フロントエンド・アーキテクチャにより、高周波数でも優れたゲイン平坦性を実現しているため、 PGA855 は、優れた高インピーダンスのセンサ読み出しデバイスとなります。入力ピンに保護回路が内蔵されており、電源電圧を最大±40V 上回る過電圧に対処できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 PGA849 プレビュー 低ノイズ、広帯域、高精度、プログラマブル ゲイン アンプ Single-ended output version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PGA855低ノイズ、広帯域、完全差動出力、プログラマブル・ゲイン計測アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 10月 6日
アプリケーション概要 Using TI ADCs for Noise, Vibration, and Harshness Measurements PDF | HTML 2024年 12月 3日
アプリケーション・ノート Anti-Alias Filter Design for a 100kHz Bandwidth Data Acquisition Signal Chain PDF | HTML 2024年 12月 2日
製品概要 PGA855 and PGA849 Product Overview (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 11日
アプリケーション・ノート Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier PDF | HTML 2024年 3月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) PGA855 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 25日
製品概要 PLC Analog Input Front-End Architectures PDF | HTML 2022年 7月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PGA855EVM — PGA855 完全差動出力、プログラマブル ゲイン アンプの評価基板

PGA855評価基板 (EVM) は、複数の差動出力を採用した高精度プログラマブル ゲイン アンプである PGA855 を評価するための開発プラットフォームです。PGA855 は、複数の完全差動入力を採用した高性能 A/D コンバータ (ADC) の入力駆動向けに最適化済みです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

PGA855 PSpice Model

SBOMCF3.ZIP (1879 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

PGA855 TINA-TI Reference Design

SBOMCF5.TSC (223 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

PGA855 TINA-TI Spice Model

SBOMCF4.ZIP (62 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

PGA85X-INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC PGA85x input and output range design calculator

PGA85X-INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
プログラマブル / 可変ゲイン・アンプ (PGA/VGA)
PGA855 低ノイズ、広帯域、完全差動出力、プログラマブル ゲイン、計測アンプ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010945 — デジタル マルチメータ向け、高精度シグナル チェーンのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、DC 測定に適した高性能シグナル チェーンの理論、設計、テストについて説明する役割を果たします。主なターゲット アプリケーションはデジタル マルチメータ (DMM) ですが、このデザインはデータ アクイジション (DAQ) や状態監視など、他のアプリケーションにも適用できます。このデザインは、高性能 24 ビット A/D コンバータである ADS127L21 と、低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプである PGA855 を使用して高い DC 精度を実現しており、代表値 ±2.4ppm (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ