THS4561DGKEVM

THS4561 評価モジュール

THS4561DGKEVM

購入

概要

The THS4561DGKEVM is an evaluation module (EVM) for the single THS4561 amplifier in the DGK (VSSOP-8) package. This EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The THS4561DGKEVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs. The amplifier is configured for single-ended or differential input with gain of 1 V/V to differential output at the device pins, which is converted to single ended via a transformer to the output.

特長
  • Configured for split-supply operation and easily modified for single supply
  • Default gain of 1 configuration is easily reconfigured for other gains
  • Designed for easy connection to standard 50-Ω input and output impedance test equipment
  • Inputs and outputs include SMA connectors
完全差動アンプ
THS4561 超低消費電力、60MHz、広い電源電圧範囲、完全差動アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4561DGKEVM — THS4561 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS4561 EVM User's Guide 2017年 8月 10日
証明書 THS4561DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ