THS4567

アクティブ

VICM と VOCM の制御機能搭載、220MHz、CMOS 入力、完全差動アンプ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 6 BW at Acl (MHz) 70 Acl, min spec gain (V/V) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 500 Architecture Fully Differential ADC Driver, High Input Impedance Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.2 Iq per channel (typ) (mA) 2 Rail-to-rail Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 20 2nd harmonic (dBc) -115 3rd harmonic (dBc) -118 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 220 Input bias current (max) (pA) 750 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 80 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 6 BW at Acl (MHz) 70 Acl, min spec gain (V/V) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 500 Architecture Fully Differential ADC Driver, High Input Impedance Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.2 Iq per channel (typ) (mA) 2 Rail-to-rail Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 20 2nd harmonic (dBc) -115 3rd harmonic (dBc) -118 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 220 Input bias current (max) (pA) 750 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 80 Rating Catalog
WQFN (RUN) 10 4 mm² 2 x 2
  • ゲイン帯域幅積 (GBWP):220 MHz
  • スルー レート:500 V/µs
  • 帯域幅:42 MHz (G = 10 V/V)
  • 電圧ノイズ:4.2nV/√ Hz
  • 電源電流 (IQ):2 mA
  • IQ:28µA (シャットダウン)
  • レール ツー レール出力 (RRO)
  • 高インピーダンスの CMOS 入力
  • 入力と出力で独立した同相モード制御
  • 標準の完全差動アンプ (FDA) として使用するために入力同相モード ループをディスエーブル
  • 単一電源電圧範囲:3.3V~5.5 V
  • 分割電源電圧範囲:±1.65 V~±2.75 V
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • ゲイン帯域幅積 (GBWP):220 MHz
  • スルー レート:500 V/µs
  • 帯域幅:42 MHz (G = 10 V/V)
  • 電圧ノイズ:4.2nV/√ Hz
  • 電源電流 (IQ):2 mA
  • IQ:28µA (シャットダウン)
  • レール ツー レール出力 (RRO)
  • 高インピーダンスの CMOS 入力
  • 入力と出力で独立した同相モード制御
  • 標準の完全差動アンプ (FDA) として使用するために入力同相モード ループをディスエーブル
  • 単一電源電圧範囲:3.3V~5.5 V
  • 分割電源電圧範囲:±1.65 V~±2.75 V
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃

THS4567 デバイスは、独立した入力同相モード (VICM) および出力同相モード (VOCM) 制御を備えた新しい完全差動アンプ (FDA) です。標準的な FDA は出力同相モード制御のみを備えています。THS4567 は、最小安定ゲインが 10V/V の非補償型アンプです。

THS4567 は、完全差動トランスインピーダンス アンプ (TIA) および A/D コンバータ (ADC) ドライバとして、単一の統合段で動作します。

VICM ループは、フォトダイオード (PD) の逆バイアスをアンプの入力および出力スイングのコンプライアンス範囲から分離するため、設計者は PD の逆バイアスを最大化し、PD 容量を最小化できます。VICM ループをディセーブルにすると、THS4567 を標準の FDA として動作させることができます。

VOCM ループは差動出力同相モード電圧を設定し、通常は次の ADC 段の同相モード基準電圧に設定します。

THS4567 デバイスは、独立した入力同相モード (VICM) および出力同相モード (VOCM) 制御を備えた新しい完全差動アンプ (FDA) です。標準的な FDA は出力同相モード制御のみを備えています。THS4567 は、最小安定ゲインが 10V/V の非補償型アンプです。

THS4567 は、完全差動トランスインピーダンス アンプ (TIA) および A/D コンバータ (ADC) ドライバとして、単一の統合段で動作します。

VICM ループは、フォトダイオード (PD) の逆バイアスをアンプの入力および出力スイングのコンプライアンス範囲から分離するため、設計者は PD の逆バイアスを最大化し、PD 容量を最小化できます。VICM ループをディセーブルにすると、THS4567 を標準の FDA として動作させることができます。

VOCM ループは差動出力同相モード電圧を設定し、通常は次の ADC 段の同相モード基準電圧に設定します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS4567 220MHz、高入力インピーダンス、独立入力および出力同相モード制御付き完全差動アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 10月 29日
EVM ユーザー ガイド (英語) RUN_FDA_4567 EVM User's Guide PDF | HTML 2020年 11月 23日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RUN-FDA-4567-EVM — 入力同相 (コモン・モード) 制御機能搭載、RUN (VQFN-16) パッケージ封止、完全差動アンプの評価基板

RUN-FDA-4567-EVM は、アセンブリされていない評価基板 (EVM) です。想定しているのは THS4567 など、RUN (VQFN-16) パッケージに封止済みで、入力同相 (コモン・モード) 制御機能を搭載している完全差動アンプです。この評価基板は、アンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできる設計を採用しています。複数のオンボード・コネクタを使用して、この評価基板を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この評価基板の複数の入力端子と出力端子は、50Ω (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

PSpice Circuit Containing THS4567 Model

SBOMBK5.ZIP (50 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

THS4567 TINA-TI Reference Design Circuit

SBOMBJ5.TSC (1388 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

SBOR022 TI FDA Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
完全差動アンプ
LMH6550 400MHz、差動、高速オペアンプ LMH6551 370MHz、差動、高速オペアンプ LMH6552 1.5GHz 完全差動アンプ LMH6553 出力制限クランプ採用、900MHz、完全差動アンプ LMH6554 2.8GHz、超高直線性、完全差動アンプ LMP8350 電源モードが選択可能、超低歪み、高精度、完全差動 ADC ドライバ OPA862 12.6V、低ノイズ、シングルエンドから差動への変換を行う高入力インピーダンス・アンプ THS4120 シャットダウン機能搭載、3.3V、100MHz、43V/μs、完全差動 CMOS アンプ THS4121 3.3V、100MHz、43V/μs、完全差動 CMOS アンプ THS4130 シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、低ノイズのアンプ THS4131 完全差動入出力、低ノイズアンプ THS4140 シャットダウン機能搭載、160MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ THS4141 160MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ THS4150 シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ THS4151 150MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ THS4500 パワーダウン機能搭載、15V、高速、完全差動アンプ THS4501 ±5V、高速、完全差動アンプ THS4503 高速、完全差動アンプ THS4504 シャットダウン機能搭載、広帯域、低歪み、完全差動アンプ THS4505 広帯域、低歪み、完全差動アンプ THS4508 広帯域、完全差動アンプ THS4509 1.9GHz、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ THS4511 1.6GHz、ユニティ ゲイン安定、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ THS4513 1.6GHz、最小ゲイン 1V/V、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ THS4520 レール・ツー・レール出力、広帯域、完全差動アンプ THS4521 超低消費電力、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ THS4522 超低消費電力、2 チャネル、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ THS4524 超低消費電力、4 チャネル、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ THS4531 超低消費電力 0.25mA、RRO、完全差動アンプ THS4531A 超低消費電力、RRO、完全差動アンプ THS4532 デュアル、超低消費電力 0.25mA、RRO、完全差動アンプ THS4541 高速差動 I/O アンプ THS4551 低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ THS4552 デュアル・チャネル、低ノイズ、高精度、150MHz、完全差動アンプ THS4561 超低消費電力、60MHz、広い電源電圧範囲、完全差動アンプ THS4567 VICM と VOCM の制御機能搭載、220MHz、CMOS 入力、完全差動アンプ THS770006 ゲイン +6dB 固定、高速、完全差動 ADC ドライバ アンプ
オーディオ・オペアンプ
OPA1637 ハイファイ、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/rtHz)、Burr-Brown™ オーディオ完全差動アンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
THP210 高精度 (40μV、0.1μV/℃)、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/√Hz)、完全差動アンプ
RF FDA
LMH3401 7GHz、超広帯域、完全差動アンプ LMH5401 8GHz、超広帯域、完全差動アンプ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUN) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ