RUN-FDA-4567-EVM

入力同相 (コモン・モード) 制御機能搭載、RUN (VQFN-16) パッケージ封止、完全差動アンプの評価基板

RUN-FDA-4567-EVM

購入

概要

RUN-FDA-4567-EVM は、アセンブリされていない評価基板 (EVM) です。想定しているのは THS4567 など、RUN (VQFN-16) パッケージに封止済みで、入力同相 (コモン・モード) 制御機能を搭載している完全差動アンプです。この評価基板は、アンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできる設計を採用しています。複数のオンボード・コネクタを使用して、この評価基板を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この評価基板の複数の入力端子と出力端子は、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷することも可能です。またはオプションで、入力として差動ダイオード接続を使用することもできます。この評価基板は、入力同相信号、出力同相信号、イネーブル制御信号向けに、複数の接続オプションを採用しています。この出力には、オプションのトランス接続があり、テスト機器と組み合わせて使用する目的で、差動出力をシングルエンド信号に変換することができます。

特長
  • 分割電源動作向けに構成済みで、単一電源向けに変更済み
  • オプションのダイオード入力フットプリントを用意してあり、入力同相制御を実施するように構成することが可能
  • 標準的な 50Ω 入出力インピーダンス・テスト機器とのマッチングを目的として、複数の終端抵抗向けの接続を実装
  • 入出力には標準的な SMA コネクタのフットプリントを使用
  • 高帯域幅デバイス向けに最適化済みのレイアウト
完全差動アンプ
THS4567 VICM と VOCM の制御機能搭載、220MHz、CMOS 入力、完全差動アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

RUN-FDA-4567-EVM — 入力同相 (コモン・モード) 制御機能搭載、RUN (VQFN-16) パッケージ封止、完全差動アンプの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) RUN_FDA_4567 EVM User's Guide PDF | HTML 2020年 11月 23日
証明書 RUN-FDA-4567-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ