TIDA-01041
マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン
TIDA-01041
概要
このリファレンス デザインは、幅広い電流バッテリ テスト用途に対応する多相ソリューションを実現します。2 相昇降圧コントローラである LM5170 の デイジーチェーン構成を活用することで、100A の充放電レートを達成できる設計となっています。TIDA-01041 は高精度の定電流 (CC)/定電圧 (CV) キャリブレーション ループにより、最高 0.01% の電圧制御精度を達成できます。主要な設計理論をすべて説明し、部品の選択プロセスや最適化についての指針も示しています。回路図、ボード レイアウト、ハードウェア テスト、結果も公開されています。
特長
- 高精度のキャリブレーション機能により、フルスケールで 0.02% の電流制御精度と、フルスケールで 0.01% の電圧制御精度を実現
- 0.5A から 100A までの充電および放電をサポート
- 8V ~ 16V の入力電圧 (バス) を受け入れ、0V ~ 4.2V (最大 5V) で出力負荷 (バッテリ) に電力を供給
- 2 個の LM5170 マルチフェーズ双方向昇降圧統合コントローラとドライバに対応し、充放電を実施
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZA5.PDF (213 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
汎用マイコン
TM4C1294NCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 多相、高精度、0.5~100A のバッテリ構成に対応するバッテリ・テスタのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019/08/09 | ||
| 技術記事 | Taking a modular approach to high-precision, high-current battery test equipment | PDF | HTML | 2019/06/21 | |||
| 技術記事 | Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high | PDF | HTML | 2018/08/13 |