LM6142
At VS = 5V. Typ unless noted.
- Rail-to-rail input CMVR -0.25V to 5.25V
- Rail-to-rail output swing 0.005V to 4.995V
- Wide gain-bandwidth: 17MHz at 50kHz (typ)
- Slew rate: Small signal, 5V/µs Large signal, 30V/µs
- Low supply current 650µA/Amplifier
- Wide supply range 1.8V to 24V
- CMRR 107dB
- Gain 108dB with RL = 10k
- PSRR 87dB
Using patent pending new circuit topologies, the LM6142/LM6144 provides new levels of performance in applications where low voltage supplies or power limitations previously made compromise necessary. Operating on supplies of 1.8V to over 24V, the LM6142/LM6144 is an excellent choice for battery operated systems, portable instrumentation and others.
The greater than rail-to-rail input voltage range eliminates concern over exceeding the common-mode voltage range. The rail-to-rail output swing provides the maximum possible dynamic range at the output. This is particularly important when operating on low supply voltages.
High gain-bandwidth with 650µA/Amplifier supply current opens new battery powered applications where previous higher power consumption reduced battery life to unacceptable levels. The ability to drive large capacitive loads without oscillating functionally removes this common problem.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM6142/LM6144 17 MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifiers (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2004年 11月 3日 | |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B) | 2013年 4月 22日 |
設計および開発
デスクトップにある「Design & development」(設計と開発) セクションをご覧ください。購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点