DUAL-DIYAMP-EVM
デュアルチャネル・ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
DUAL-DIYAMP-EVM
概要
DUAL-DIYAMP-EVM はエンジニアと DIY ユーザーに実際のアンプ回路を提供し、短時間での設計コンセプトの評価やシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。業界標準の SOIC-8 パッケージに封止されたデュアル・パッケージのオペアンプ向けに設計されています。この EVM により、反転/非反転アンプ、サレンキー型フィルタ、複数のフィードバック・フィルタ、リファレンス・バッファ付き差動アンプ、デュアル・フィードバック付き分離抵抗 Riso、シングルエンド入力から差動出力への変換、差動入力から差動出力への変換、2 個のオペアンプを使用する計測アンプ、並列オペアンプなどの回路構成を実現できます。
DUAL-DIYAMP-EVM ファミリは迅速で容易なプロトタイピングを可能にし、一般的な 0805 または 0603 表面実装部品を使用します。さまざまな組み合わせの構成により、シンプルなアンプ回路から複雑なシグナル・チェーンに至るまで、多様な評価回路の設計が可能です。すべての評価モジュールはブレッドボード、SMA(SubMiniature version A)、ヘッダ/有線インターフェイス接続と互換で、さらに、ほとんどの A/D コンバータ(ADC)や D/A コンバータ(DAC)評価モジュールとの相互互換性を確保しています。
また、DUAL-DIYAMP-EVM の最適化されたレイアウトは、ブレッドボード・プロトタイピングによる寄生容量を低減します。DUAL-DIYAMP-EVM ファミリの使用により、データシートからシミュレーション、シミュレーション検証まで、設計を迅速に進めることができます。
注:ボードに部品は実装されていません。オペアンプ・デバイスのサンプルも合わせてご注文ください。
特長
- 10 種類の回路構成から選択可能:非反転型、反転型、アクティブ・フィルタ、リファレンス・バッファ付き差動アンプなど
- 複数のインターフェイス・オプション:SMA、ヘッダ、ブレッドボード、有線
- 0805 サイズ向けに設計、0603 サイズにも対応
- PCB 裏面にシルクスクリーンで回路図を提供
- DUAL-DIYAMP-EVM
- (2)Header Pins (Samtec part# TS-132-G-AA)
汎用オペアンプ
コンパレータ
開始する
- DUAL-DIYAMP-EVM のご注文
- DUAL-DIYAMP-EVM user's guide (英語) を読む
- TI のオンライン検索ツールを使用して、最適なオペアンプを検索し、注文する
- EVM とデバイスの到着をお待ちの間に、PSpice for TI を使用してシミュレーションを実行
- 目的の回路構成を選択し、PCB 上で見つける
- 目的のデバイス、受動部品、入出力コネクタを PCB に実装