TLV9104-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Rail-to-rail input and output
- Wide bandwidth: 1.1MHz GBW
- Low quiescent current: 120µA per amplifier
- Low offset voltage: ±300µV
- Low offset voltage drift: ±0.6µV/°C
- Low noise: 28nV/√Hz at 10kHz
- High common-mode rejection: 110dB
- Low bias current: ±10pA
- High slew rate: 4.5V/µs
- Wide supply: ±1.35V to ±8V, 2.7V to 16V
- Robust EMIRR performance: 77dB at 1.8GHz
The TLV910x-Q1 family (TLV9101-Q1, TLV9102-Q1, and TLV9104-Q1) is a family of 16V general purpose operational amplifiers. This family offers excellent DC precision and AC performance, including rail-to-rail input/output, low offset (±300µV, typical), low offset drift (±0.6µV/°C, typical), and 1.1MHz bandwidth.
Wide differential and common-mode input-voltage range, high output current (±80mA, typical), high slew rate (4.5V/µs, typical), and low power operation (115µA, typical)make the TLV910x-Q1 a robust, low-power, high-performance operational amplifier for automotive applications.
The TLV910x-Q1 family of op amps is available in several packages, and is specified from –40°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV910x-Q1 Automotive 16V, 1MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low Power Op Amp データシート | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル・ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
TLV910x and TLV910x-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
TLV910x and TLV910x-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点