LM7332
- VS = ±15 V, TA = 25°C, Typical Values Unless
Specified - Wide Supply Voltage Range 2.5 V to 32 V
- Wide Input Common Mode Voltage 0.3 V Beyond
Rails - Output Short Circuit Current > 100 mA
- High Output Current (1 V from Rails) ±70 mA
- GBWP 21 MHz
- Slew Rate 15.2 V/µs
- Capacitive Load Tolerance Unlimited
- Total Supply Current 2 mA
- Temperature Range –40°C to +125°C
- Tested at –40°C, +125°C,
and +25°C at 5 V, ±5 V, ±15 V
The LM7332 device is a dual rail-to-rail input and output amplifier with a wide operating temperature range (40°C to +125°C) that meets the needs of automotive, industrial, and power supply applications. The LM7332 has an output current of 100 mA, which is higher than that of most monolithic operational amplifiers. Circuit designs with high output current requirements often require discrete transistors because many operational amplifiers have low current output. The LM7332 has enough current output to drive many loads directly, saving the cost and space of the discrete transistors.
The exceptionally wide operating supply voltage range of 2.5 V to 32 V alleviates any concerns over functionality under extreme conditions and offers flexibility of use in a multitude of applications. Most parameters of this device are insensitive to power supply variations; this design enhancement is another step in simplifying usage. Greater than rail-to-rail input common mode voltage range allows operation in many applications, including high-side and low-side sensing, without exceeding the input range.
The LM7332 can drive unlimited capacitive loads without oscillations.
The LM7332 is offered in the 8-pin VSSOP and SOIC packages.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM7332 Dual Rail-to-Rail Input and Output 30-V, Wide Voltage Range, High Output, Operational Amplifier データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 1月 6日 | ||
アプリケーション概要 | Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 12月 7日 | |||
回路設計 | バッファ (フォロワー) 回路 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 6月 10日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル・ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060021 — バッファ (フォロワー) 回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点