TL103WB
- TL103W および TL103WA のピン互換アップグレード製品である新しい TL103WB
- B バージョンの仕様を以下のように改善:
- 電源電圧範囲:3V~36V
- 低い最大入力オフセット電圧:±2mV (25℃) および ±2.5mV (全温度範囲)
- ゲイン帯域幅:1.2MHz
- 合計消費電流:550µA
- EMI 除去:RF および EMI フィルタを内蔵
- 温度範囲:-40℃~125℃
- B バージョンの基準電圧の仕様を改善:
- 2.5V の固定基準電圧
- 厳しいトレランス:最大 0.44% (25℃) および 1.04% (全温度範囲)
- 広いシンク電流範囲:100mA で 0.2mA (代表値)
TL103Wx デバイスは、デュアル オペアンプと固定基準電圧の構築ブロックを組み合わせたものです。どちらも、スイッチモード電源とリニア電源の制御回路によく使用されます。オペアンプ 1 は非反転入力が 2.5V の固定基準電圧に内部で接続されているのに対し、オペアンプ 2 は独立しており、両方の入力は不確定です。
アップグレードされた TL103WB は、より広い電源電圧範囲 (最大 36V)、より小さい消費電流 (275µA/アンプ)、より厳しい電圧レギュレーションなどの点で改良されています。このレギュレーションは、両オペアンプ向けの低いオフセット電圧 (代表値 0.3mV) と、基準電圧の厳しいトレランス (25℃で 0.44%、動作温度範囲全体にわたって 1.04%) により達成されます。
TL103WB は、-40℃~125℃の広い温度範囲に対応しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TL103Wx 内部基準電圧付き、デュアル・オペアンプ データシート (Rev. R 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.R) | PDF | HTML | 2024年 4月 4日 |
アプリケーション概要 | Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB | PDF | HTML | 2023年 9月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル・ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点