TLV2171
- 電源電圧範囲: 2.7V~36V、±1.35V~±18V
- 低ノイズ: 16nV/√Hz
- 低いオフセット・ドリフト: ±1μV/℃ (標準値)
- 入力のRFIフィルタリングによりEMIを強化
- 入力範囲は負の電源電圧にも対応
- ユニティ・ゲインで安定: 200pF容量性負荷
- レール・ツー・レール出力
- ゲイン帯域幅: 3MHz
- 低い静止電流: アンプごとに525µA
- 高いコモンモード除去: 105dB (標準値)
- 低いバイアス電流: 10pA
アプリケーション
- トランスデューサ
- 貨幣計数機
- AC/DCコンバータ
- パワー・モジュール
- インバータ
- 試験用機器
- バッテリ駆動計測器
- TFT-LCD駆動回路
- アクティブ・フィルタ
All trademarks are the property of their respective owners.
36V TLVx171ファミリは、省コストが重要な産業用や個人用電子機器システム向けの低消費電力オペアンプ(op amp)で、電磁気干渉(EMI)耐性が高く、低ノイズで、2.7V (±1.35V)~36 V (±18V)の単一電源で動作します。1チャネルのTLV171、2チャネルのTLV2171、4チャネルのTLV4171があり、消費電力制限の中で、低いオフセット、ドリフト係数、静止電流と、高い帯域幅との最適なバランスを実現しています。これらのデバイスは、容積の制限が厳しいシステム用にマイクロパッケージで供給され、仕様が同一なので、設計を最大に柔軟化できます。
ほとんどのオペアンプでは1つの電源電圧でしか動作が規定されていないのに対して、TLVx171ファミリは2.7V~36Vでの動作が規定されています。電源レールの範囲外の入力信号が位相反転を起こすことはありません。TLVx171ファミリは、最大200pFの容量性負荷で安定です。通常の動作時に、入力は負のレールより100mV下、および上限レールの2V以内で動作できます。これらのデバイスは完全なレール・ツー・レール入力で、上限レールを100mV超えて動作し、上限レールの2V以内ではパフォーマンスが低下して動作します。
TLVx171オペアンプは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル・ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
TINA-TI Reference Design Companion for Two Op Amp Instrumentation Amp Circuit
TLV171 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01352 — 400W 連続、スケーラブル、±2.5 ~ ±150V、プログラマブル超音波電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01371 — 超音波システム向け、プログラマブル ±100V、大電流、フローティング・リニア・レギュレータのリファレンス・デザイン
TIDA-01458 — 超音波 CW パルサ向け低ノイズ、固定ドロップアウト、±2.5 ~ ±12V 出力、3A 電源のリファレンス・デザイン
TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン
TIDA-01527 — C2000™マイクロコントローラ搭載、精度 ±0.1° のディスクリート・リゾルバ・フロントエンドのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点