TIDA-01352
400W 連続、スケーラブル、±2.5 ~ ±150V、プログラマブル超音波電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01352
概要
TIDA-01352 は、超音波送信回路に電力を供給するデジタル・プログラマブル電源に最適なソリューションを提供し、モジュール型で効率的なパワー・スケーリング機能を実現します。このリファレンス・デザインはプッシュプル・トポロジーを使用し、高電圧(HV)、低電圧(LV)、中電圧(MID)の電源を生成します。複数の HV レールは ±50V ~ ±150V の範囲でプログラマブル、また LV と MID の各レールは ±2.5V ~ ±50V の範囲でプログラマブルです。この電源は、各レールで 100W の連続定格電力を供給できます。オンボードの 12 ビット・デジタル / アナログ・コンバータ(DAC)を使用し、こうしたプログラムが可能になっています。すべての電源レールは、マスター・クロックに対する同期動作が可能です。このリファレンス・デザインはスケーラブルで、モジュール化されているため、チャネルの数やパルサーのレベル数に応じて、同じ電源を追加または除去できます。また、パルサーの動作に必要な他の LV 電源も搭載しています。このリファレンス・デザインは、フローティング(ポスト、後段)レギュレータのリファレンス・デザインの TIDA-01371 と組み合わせて使用する高電圧 DC/DC 昇圧段に最適です。
特長
- 高効率(24V 入力、全負荷時に 89%)プッシュプル・トポロジーは、小電力と大電力(および複数のチャネル)に対応できるスケーラビリティを実現
- 独立した正 / 負電圧を供給する電源は、最大 192 のデジタル・パルサーとリニア・アンプ送信チャネルに対応するバイポーラ機能を実現
- モジュール型リファレンス・デザインで、パルサーのレベル数に応じて、同じ電源を追加または除去可能
- 超音波マスターまたはシステム・クロック周波数に対するスイッチング周波数の同期が可能 - 高調波除去機能を向上
- オンボードの 12 ビット・クワッド DAC は、±2.5V ~ ±150V の範囲で出力のデジタル・プログラム能力を実現(各レールは 100W の連続定格電力と、350W のピーク電力をサポート可能)
- B-Mode、CW-Mode、エラストグラフィー(剪断弾性波)モードをサポートするためのパルサー・ドライバ用の一般的な電源、内部レベル・シフタ、ロジックを搭載し、シングル・ボード設計による統合を実現
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRK4.PDF (113 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD17381F4 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、117mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4