データシート
CDCE937
- Member of Programmable Clock Generator Family
- CDCEx913: 1PLL, 3 Outputs
- CDCEx925: 2PLL, 5 Outputs
- CDCEx937: 3PLL, 7 Outputs
- CDCEx949: 4LL, 9 Outputs
- In-System Programmability and EEPROM
- Serial Programmable Volatile Register
- Nonvolatile EEPROM to Store Customer Setting
- Flexible Input Clocking Concept
- External Crystal: 8MHz to 32MHz
- On-Chip VCXO: Pull Range ±150ppm
- Single-Ended LVCMOS up to 160MHz
- Free Selectable Output Frequency up to 230MHz
- Low-Noise PLL Core
- PLL Loop Filter Components Integrated
- Low Period Jitter (Typical 60ps)
- Separate Output Supply Pins
- CDCE937: 3.3V and 2.5V
- CDCEL937: 1.8V
- Flexible Clock Driver
- Three User-Definable Control Inputs [S0/S1/S2], for Example, SSC Selection, Frequency Switching, Output Enable or Power Down
- Generates Highly Accurate Clocks for Video, Audio, USB, IEEE1394, RFID, Bluetooth™, WLAN, Ethernet™, and GPS
- Generates Common Clock Frequencies Used With TI DaVinci™, OMAP™, DSPs
- Programmable SSC Modulation
- Enables 0PPM Clock Generation
- 1.8V Device Power Supply
- Wide Temperature Range –40°C to 85°C
- Packaged in TSSOP
- Development and Programming Kit for Easy PLL Design and Programming (TI Pro-Clock™)
D-TVs, STBs, IP-STBs, DVD Players, DVD Recorders, and Printers
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CDCEx937 Flexible Low Power LVCMOS Clock Generator With SSC Support For EMI Reduction データシート (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 7月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | VCXO Application Guideline for CDCE(L)9xx Family (Rev. A) | 2012年 4月 23日 | ||||
ユーザー・ガイド | CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual (Rev. A) | 2010年 11月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | General I2C / EEPROM usage for the CDCE(L)9xx family | 2010年 1月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Troubleshooting I2C Bus Protocol | 2009年 10月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | Usage of I2C for CDCE(L)949, CDCE(L)937, CDCE(L)925, CDCE(L)913 | 2009年 9月 23日 | ||||
ユーザー・ガイド | CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual | 2008年 12月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | Generating Low Phase-Noise Clocks for Audio Data Converters from Low Frequency | 2008年 3月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | Practical consideration on choosing a crystal for CDCE(L)9xx family | 2008年 3月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 ファミリ EEPROM プログラミング・ボード
The clock generator CDCE(L)949 family has integrated EEPROM that allows the default frequency settings to be saved upon start up. CDCEL9XXPROGEVM is a programming board that allows a fast programming of prototyping samples or small production quantities. It applies to all 8 devices in the family: (...)
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
ドライバまたはライブラリ
SCAC131 — Drivers for the CDCEL9xx programmer EVM
サポート対象の製品とハードウェア
製品
クロック・ジェネレータ
ハードウェア開発
評価ボード
サポート・ソフトウェア
CLOCKPRO — ClockPro Software
TI's ClockPro software allows users to program/configure the following devices in a friendly GUI interface:
- CDCE949
- CDCE937
- CDCE925
- CDCE913
- CDCE906
- CDCE706
- CDCEL949
- CDCEL937
- CDCEL925
- CDCEL913
It is intended to be used with the evaluation modules of the above devices.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
クロック・ジェネレータ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
サポート・ソフトウェア
SCAC073 — TI-Pro-Clock Programming Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
クロック・ジェネレータ
設計ツール
CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング・ソフトウェア
Clock tree architect はクロック・ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック・ツリー・ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム・レベルのマルチチップ・クロック供給ソリューションを生成します。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01352 — 400W 連続、スケーラブル、±2.5 ~ ±150V、プログラマブル超音波電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01352 は、超音波送信回路に電力を供給するデジタル・プログラマブル電源に最適なソリューションを提供し、モジュール型で効率的なパワー・スケーリング機能を実現します。このリファレンス・デザインはプッシュプル・トポロジーを使用し、高電圧(HV)、低電圧(LV)、中電圧(MID)の電源を生成します。複数の HV レールは ±50V ~ ±150V の範囲でプログラマブル、また LV と MID の各レールは ±2.5V ~ ±50V の範囲でプログラマブルです。この電源は、各レールで 100W (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。