CDCEL925PERF-EVM

CDCEL925 性能評価モジュール

CDCEL925PERF-EVM

購入

概要

The CDCEl925PERF-Evaluation Module will help to verify the functionality and performance of CDCEL925 with the options of crystal and 1.8 V LVCMOS inputs. The outputs can be connected to the Oscilloscope directly with SMA cables. The below information/items can be included: The EVM use's guide: SCAU022; the Programming Software Clock Pro: SCAC073.zip; CDCE(L)925 Datasheet: SCAS847

特長
  • Easy-to-use evaluation module for fast prototyping and application evaluation.
  • Supporting the entire clock family.
  • Easy and fast device programming through TI Pro-ClockT software.
  • Evaluation of multiple crystals and reference clocks due to flexible input structure.
  • EVM completely USB powered in factory default. Option for USB power and external power supply.


USB Cable

クロック・ジェネレータ
CDCEL925 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDCEL925PERF-EVM — CDCEL925 性能評価モジュール

販売特約店から購入
ドライバまたはライブラリ

SCAC131 — Drivers for the CDCEL9xx programmer EVM

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SCAC131 Drivers for the CDCEL9xx programmer EVM

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 26 4 2011

チェックサム
製品
クロック・ジェネレータ
CDCE913 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE925 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE937 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE949 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL913 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL925 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL937 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL949 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 および CDCE706 プログラマブル EVM CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能評価モジュール CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能評価モジュール CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能評価モジュール CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能評価モジュール CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scac131 or www.ti.com/lit/xx/scac131/scac131.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SCAC131. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

CLOCKPRO — ClockPro Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

CLOCKPRO ClockPro Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 10 2 2015
download ClockPro Software (zip)  — 4405 K

チェックサム
製品
クロック・ジェネレータ
CDCE706 300MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック・シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック・シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE913 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE925 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE937 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE949 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL913 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL925 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL937 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL949 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 および CDCE706 プログラマブル EVM CDCE913PERF-EVM CDCE913 性能評価モジュール CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能評価モジュール CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能評価モジュール CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能評価モジュール CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能評価モジュール CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能評価モジュール CDCEL9XXPROGEVM CDCE(L)949 ファミリ EEPROM プログラミング・ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scac119 or www.ti.com/lit/xx/scac119e/scac119e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SCAC119. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 CDCEL925PERF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド CDCE(L)9xx Performance Evaluation Module (Rev. A) 2010年 7月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ