CDCE949

アクティブ

2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function Clock synthesizer Number of outputs 9 Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Input type LVCMOS, XTAL Output type LVCMOS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Integrated EEPROM, Multiplier or divider, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Catalog
Function Clock synthesizer Number of outputs 9 Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Input type LVCMOS, XTAL Output type LVCMOS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Integrated EEPROM, Multiplier or divider, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Catalog
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • プログラマブル クロック ジェネレータ ファミリ製品
    • CDCEx913:1 PLL、3 出力
    • CDCEx925:2 PLL、5 出力
    • CDCEx937:3 PLL、7 出力
    • CDCEx949:4 PLL、9 出力
  • システム内プログラミングおよび EEPROM
    • シリアル プログラム可能な揮発性レジスタ
    • 不揮発性 EEPROM に顧客設定を保存
  • 柔軟な入力クロック設定の概念
    • 外部水晶振動子:8MHz~32MHz
    • オンチップ VCXO プル範囲:±150ppm
    • シングルエンドのLVCMOS:最高 160MHz
  • 出力周波数を最高 230MHz まで自由に選択可能
  • 低ノイズの PLL コア
    • PLL ループ フィルタ コンポーネントを内蔵
    • Low 期間ジッタ:60ps (標準値)
  • 独立した出力供給ピン
    • CDCE949:3.3V および 2.5V
    • CDCEL949:1.8V
  • 柔軟なクロック ドライバ
    • 3 つのユーザー定義可能な制御入力 [S0/S1/S2] (例:SSC の選択、周波数スイッチング、出力イネーブル、またはパワー ダウン)
    • ビデオ、オーディオ、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet™、GPS
    • TI-DaVinci™、OMAP™、DSP を使用して一般的なクロック周波数を生成
    • SSC 変調をプログラム可能
    • 0ppm クロック生成が可能
  • 1.8V デバイス コア電源
  • 幅広い温度範囲:-40℃~85℃
  • TSSOP パッケージ
  • 開発およびプログラミング キットにより PLL の設計とプログラムが簡単 (テキサス・インスツルメンツの Pro-Clock™)
  • プログラマブル クロック ジェネレータ ファミリ製品
    • CDCEx913:1 PLL、3 出力
    • CDCEx925:2 PLL、5 出力
    • CDCEx937:3 PLL、7 出力
    • CDCEx949:4 PLL、9 出力
  • システム内プログラミングおよび EEPROM
    • シリアル プログラム可能な揮発性レジスタ
    • 不揮発性 EEPROM に顧客設定を保存
  • 柔軟な入力クロック設定の概念
    • 外部水晶振動子:8MHz~32MHz
    • オンチップ VCXO プル範囲:±150ppm
    • シングルエンドのLVCMOS:最高 160MHz
  • 出力周波数を最高 230MHz まで自由に選択可能
  • 低ノイズの PLL コア
    • PLL ループ フィルタ コンポーネントを内蔵
    • Low 期間ジッタ:60ps (標準値)
  • 独立した出力供給ピン
    • CDCE949:3.3V および 2.5V
    • CDCEL949:1.8V
  • 柔軟なクロック ドライバ
    • 3 つのユーザー定義可能な制御入力 [S0/S1/S2] (例:SSC の選択、周波数スイッチング、出力イネーブル、またはパワー ダウン)
    • ビデオ、オーディオ、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet™、GPS
    • TI-DaVinci™、OMAP™、DSP を使用して一般的なクロック周波数を生成
    • SSC 変調をプログラム可能
    • 0ppm クロック生成が可能
  • 1.8V デバイス コア電源
  • 幅広い温度範囲:-40℃~85℃
  • TSSOP パッケージ
  • 開発およびプログラミング キットにより PLL の設計とプログラムが簡単 (テキサス・インスツルメンツの Pro-Clock™)

CDCE949およびCDCEL949は、モジュラーPLLベースの低コストで高性能なプログラマブル クロック シンセサイザ、マルチプライヤ、およびディバイダです。これらのデバイスは、単一の入力周波数から最大 9 個の出力クロックを生成します。それぞれの出力は、最大4つの個別に設定可能なPLLを使用し、システム内で最高230MHzまで、どのような周波数にでもプログラムできます。

CDCEx949 には独立した出力電源ピン (VDDOUT) があります。CDCEL949 では 1.8V、CDCE949 では 2.5V~3.3V です。

入力には外付けの水晶振動子、またはLVCMOSクロック信号を接続できます。外付けの水晶振動子を使用する場合、ほとんどのアプリケーションではオンチップの負荷コンデンサだけで十分です。負荷コンデンサの値は、0~20pF の範囲でプログラム可能です。さらに、オンチップのVCXOを選択でき、出力周波数と外部の制御信号、すなわちPWM信号とを同期できます。

大きな M/N 分周比により、オーディオまたはビデオ、ネットワーク (WLAN、BlueTooth™、イーサネット、GPS)、またはインターフェイス (USB、IEEE1394、メモリスティック) の 0ppm のクロックを、たとえば 27MHz の基準入力周波数から生成できます。

すべてのPLLはSCC (拡散スペクトラム クロッキング)をサポートします。センタースプレッドおよびダウンスプレッド クロッキングのSSCを使用できます。これは、電磁気的干渉(EMI)を低減するための一般的な技法です。

PLL周波数と分周値の設定に基づいて内部のループ フィルタ コンポーネントを自動的に調整することにより、高い安定性を実現し、各PLLのジッタ伝達特性を最適化します。

このデバイスは不揮発性のEEPROMのプログラミングをサポートしているため、アプリケーションに応じて簡単にカスタマイズ可能です。CDCEx949 は工場出荷時にあらかじめデフォルト設定済みです。各種のアプリケーション構成に応じて PCB 組み立て前に再プログラム可能したり、システム内プログラミングにより再プログラムしたりできます。すべてのデバイス設定は、2線式シリアル インターフェイスのSDAおよびSCLバスでプログラムできます。

3つのプログラム可能な制御入力S0、S1、S2を使用して、周波数の選択、SSCパラメータの変更によるEMIの低減、PLLバイパス、電源オフ、出力ディセーブル機能としてLOWレベルとTRI-STATEのどちらを選択するかなど、動作のさまざまな要因を制御できます。

CDCEx949 は、–40℃~85℃の温度範囲内の 1.8V 環境で動作します。

CDCE949およびCDCEL949は、モジュラーPLLベースの低コストで高性能なプログラマブル クロック シンセサイザ、マルチプライヤ、およびディバイダです。これらのデバイスは、単一の入力周波数から最大 9 個の出力クロックを生成します。それぞれの出力は、最大4つの個別に設定可能なPLLを使用し、システム内で最高230MHzまで、どのような周波数にでもプログラムできます。

CDCEx949 には独立した出力電源ピン (VDDOUT) があります。CDCEL949 では 1.8V、CDCE949 では 2.5V~3.3V です。

入力には外付けの水晶振動子、またはLVCMOSクロック信号を接続できます。外付けの水晶振動子を使用する場合、ほとんどのアプリケーションではオンチップの負荷コンデンサだけで十分です。負荷コンデンサの値は、0~20pF の範囲でプログラム可能です。さらに、オンチップのVCXOを選択でき、出力周波数と外部の制御信号、すなわちPWM信号とを同期できます。

大きな M/N 分周比により、オーディオまたはビデオ、ネットワーク (WLAN、BlueTooth™、イーサネット、GPS)、またはインターフェイス (USB、IEEE1394、メモリスティック) の 0ppm のクロックを、たとえば 27MHz の基準入力周波数から生成できます。

すべてのPLLはSCC (拡散スペクトラム クロッキング)をサポートします。センタースプレッドおよびダウンスプレッド クロッキングのSSCを使用できます。これは、電磁気的干渉(EMI)を低減するための一般的な技法です。

PLL周波数と分周値の設定に基づいて内部のループ フィルタ コンポーネントを自動的に調整することにより、高い安定性を実現し、各PLLのジッタ伝達特性を最適化します。

このデバイスは不揮発性のEEPROMのプログラミングをサポートしているため、アプリケーションに応じて簡単にカスタマイズ可能です。CDCEx949 は工場出荷時にあらかじめデフォルト設定済みです。各種のアプリケーション構成に応じて PCB 組み立て前に再プログラム可能したり、システム内プログラミングにより再プログラムしたりできます。すべてのデバイス設定は、2線式シリアル インターフェイスのSDAおよびSCLバスでプログラムできます。

3つのプログラム可能な制御入力S0、S1、S2を使用して、周波数の選択、SSCパラメータの変更によるEMIの低減、PLLバイパス、電源オフ、出力ディセーブル機能としてLOWレベルとTRI-STATEのどちらを選択するかなど、動作のさまざまな要因を制御できます。

CDCEx949 は、–40℃~85℃の温度範囲内の 1.8V 環境で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDCE(L)949:柔軟な低消費電力 LVCMOS クロック ジェネレータ SSC サポートによる EMI 削減機能搭載 データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2024年 1月 23日
技術記事 The five benefits of multifaceted clocking devices PDF | HTML 2016年 5月 17日
その他の技術資料 クロック&タイミング・ソリューション (Rev. A 翻訳版) 2013年 12月 11日
アプリケーション・ノート VCXO Application Guideline for CDCE(L)9xx Family (Rev. A) 2012年 4月 23日
ユーザー・ガイド CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual (Rev. A) 2010年 11月 22日
ユーザー・ガイド CDCE(L)9xx Performance Evaluation Module (Rev. A) 2010年 7月 7日
アプリケーション・ノート General I2C / EEPROM usage for the CDCE(L)9xx family 2010年 1月 26日
アプリケーション・ノート Troubleshooting I2C Bus Protocol 2009年 10月 19日
アプリケーション・ノート Usage of I2C for CDCE(L)949, CDCE(L)937, CDCE(L)925, CDCE(L)913 2009年 9月 23日
ユーザー・ガイド CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual 2008年 12月 9日
アプリケーション・ノート Generating Low Phase-Noise Clocks for Audio Data Converters from Low Frequency 2008年 3月 31日
アプリケーション・ノート Practical consideration on choosing a crystal for CDCE(L)9xx family 2008年 3月 24日
アプリケーション・ノート CDCE(L)9xxファミリーのVCXOアプリケーション・ガイドライン 最新英語版 (Rev.A) 2007年 11月 16日
アプリケーション・ノート Clocking Recommendations for DM6446 Digital Video EVM with Sngle PLL (Rev. A) 2007年 8月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CDCE949PERF-EVM — CDCE949 性能評価モジュール

The CDCE949Perf-Evaluation Module will help to verify the functionality and performance of CDCE949 with the options of crystal and 1.8 V LVCMOS inputs. The outputs can be connected to the Oscilloscope directly with SMA cables. The below information/items can be included The EVM use’s (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 ファミリ EEPROM プログラミング・ボード

The clock generator CDCE(L)949 family has integrated EEPROM that allows the default frequency settings to be saved upon start up. CDCEL9XXPROGEVM is a programming board that allows a fast programming of prototyping samples or small production quantities. It applies to all 8 devices in the family: (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SCAC097 Executable File Without LabVIEW 8.2 Run Time Engine

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック・ジェネレータ
CDCE706 300MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック・シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック・シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE913 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE925 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE937 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE949 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ
ドライバまたはライブラリ

SCAC131 Drivers for the CDCEL9xx programmer EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック・ジェネレータ
CDCE913 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE925 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE937 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE949 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL913 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL925 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL937 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL949 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 および CDCE706 プログラマブル EVM CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能評価モジュール CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能評価モジュール CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能評価モジュール CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能評価モジュール CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能評価モジュール
サポート・ソフトウェア

CLOCKPRO ClockPro Software

TI's ClockPro software allows users to program/configure the following devices in a friendly GUI interface:

  • CDCE949
  • CDCE937
  • CDCE925
  • CDCE913
  • CDCE906
  • CDCE706
  • CDCEL949
  • CDCEL937
  • CDCEL925
  • CDCEL913

It is intended to be used with the evaluation modules of the above devices.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック・ジェネレータ
CDCE706 300MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック・シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック・シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE913 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE925 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE937 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE949 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL913 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL925 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL937 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL949 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 および CDCE706 プログラマブル EVM CDCE913PERF-EVM CDCE913 性能評価モジュール CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能評価モジュール CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能評価モジュール CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能評価モジュール CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能評価モジュール CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能評価モジュール CDCEL9XXPROGEVM CDCE(L)949 ファミリ EEPROM プログラミング・ボード
ソフトウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
CLOCKPRO ClockPro™ プログラミング・ソフトウェア
サポート・ソフトウェア

SCAC073 TI-Pro-Clock Programming Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック・ジェネレータ
CDC706 200MHz、LVCMOS、カスタム プログラミング (設定) 済み、3 個の PLL、クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDC906 167MHz、LVCMOS、カスタム プログラミング (設定) 済み、3 個の PLL、クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE706 300MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック・シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック・シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 CDCE913 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE925 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE937 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCE949 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL913 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL925 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL937 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、3 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCEL949 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ
シミュレーション・モデル

CDCE949 IBIS Model (Rev. B)

SCAC094B.ZIP (42 KB) - IBIS Model
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング・ソフトウェア

Clock tree architect はクロック・ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック・ツリー・ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム・レベルのマルチチップ・クロック供給ソリューションを生成します。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010057 — Ultrasound smart probe power supply reference design

医療用画像処理、特にハンドヘルド超音波スマート・プローブの分野で、技術者の皆様は技術の大幅な進歩と集積の高度化を活用して、高効率でノイズ耐性が高い電源ソリューションを小型サイズで作り出すことを求められています。このリファレンス・デザインは、TX7332 送信チップと AFE5832LP 受信チップを採用し、128 チャネルの Tx (送信) と 64 チャネルの Rx (受信) を実施する TI の高性能超音波スマート・プローブ・ソリューションを想定した、電源とデータを取り扱うエンド・ツー・エンド (自己完結型) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ