CDCE913PERF-EVM
CDCE913 性能評価モジュール
CDCE913PERF-EVM
概要
The CDCE913Perf-Evaluation Module allows the verification of the functionality and performance of CDCE913 and CDCEL913 with the options of crystal and 1.8 V LVCMOS inputs. The outputs can be connected to the Oscilloscope directly with SMA cables.
特長
- Easy-to-use evaluation module for fast prototyping and application evaluation
- Easy and fast device programming through TI Pro-Clock software
- Evaluation of multiple crystals and reference clocks due to flexible input structure
- EVM completely USB powered in factory default
- Option for USB power and external power supply
USB Cable
クロック・ジェネレータ
購入と開発の開始
CLOCKPRO — ClockPro Software
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 10 2 2015
製品
クロック・ジェネレータ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scac119 or www.ti.com/lit/xx/scac119e/scac119e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SCAC119. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2