CSD17381F4
ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、117mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート
CSD17381F4
- 超低オン抵抗
- 非常に低い Qg および Qgd
- 低スレッショルド電圧
- 非常に小さな外形 (0402 ケース・サイズ)
- 1.0mm × 0.6mm
- 超薄型プロファイル
- 0.36mm 高
- ESD 保護ダイオード搭載
- HBM 定格 > 4kV
- CDM 定格 > 2kV
- 鉛およびハロゲン不使用
- RoHS 準拠
この 90mΩ、30V N チャネル FemtoFET™ MOSFET テクノロジは、多くのハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーションのフットプリントを最小化するよう設計され、最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えて、フットプリントを 60% 以上減らすことができます。
.
.
.
.
.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
CSD1FNCHEVM-889 — FemtoFET N チャネル評価モジュール
This FemtoFET N-ch EVM includes seven daughter cards, each card containing a different FemtoFET N-ch part number. The daughter cards allow the engineer to easily connect and test these tiny devices. The seven FemtoFETs range from 12V to 40V Vds, and the size of the devices include F3 (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート・ソフトウェア
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
計算ツール
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
計算ツール
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
リファレンス・デザイン
TIDA-01352 — 400W 連続、スケーラブル、±2.5 ~ ±150V、プログラマブル超音波電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01352 は、超音波送信回路に電力を供給するデジタル・プログラマブル電源に最適なソリューションを提供し、モジュール型で効率的なパワー・スケーリング機能を実現します。このリファレンス・デザインはプッシュプル・トポロジーを使用し、高電圧(HV)、低電圧(LV)、中電圧(MID)の電源を生成します。複数の HV レールは ±50V ~ ±150V の範囲でプログラマブル、また LV と MID の各レールは ±2.5V ~ ±50V の範囲でプログラマブルです。この電源は、各レールで 100W (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PICOSTAR (YJC) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。