ホーム パワー・マネージメント MOSFET

CSD23280F3

アクティブ

ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、116mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) -12 VGS (V) -6 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 116 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 165 VGSTH typ (typ) (V) -0.65 QG (typ) (nC) 0.95 QGD (typ) (nC) 0.068 QGS (typ) (nC) 0.3 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 1.8 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) -12 VGS (V) -6 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 116 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 165 VGSTH typ (typ) (V) -0.65 QG (typ) (nC) 0.95 QGD (typ) (nC) 0.068 QGS (typ) (nC) 0.3 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 1.8 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
PICOSTAR (YJM) 3 0.414 mm² 0.69 x 0.6
  • 低オン抵抗
  • 極低 Qg および Qgd
  • 高い動作ドレイン電流
  • 極めて小さいフットプリント
    • 0.73mm × 0.64mm
  • 超薄型プロファイル
    • 最大高 0.36mm
  • ESD 保護ダイオード搭載
    • HBM 定格 4kV 超
    • CDM 定格 2kV 超
  • 鉛およびハロゲン不使用
  • RoHS 準拠
  • 低オン抵抗
  • 極低 Qg および Qgd
  • 高い動作ドレイン電流
  • 極めて小さいフットプリント
    • 0.73mm × 0.64mm
  • 超薄型プロファイル
    • 最大高 0.36mm
  • ESD 保護ダイオード搭載
    • HBM 定格 4kV 超
    • CDM 定格 2kV 超
  • 鉛およびハロゲン不使用
  • RoHS 準拠

この –12V、97mΩ、P チャネル FemtoFET™ MOSFET は、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計され、最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えて、フットプリントを大幅に減らすことができます。

この –12V、97mΩ、P チャネル FemtoFET™ MOSFET は、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計され、最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えて、フットプリントを大幅に減らすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD25480F3 アクティブ ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、159mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET Alternate 12 V versus 20 V, lower resistance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD23280F3 –12V P チャネル FemtoFET MOSFET データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 4月 13日
アプリケーション・ノート MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) PDF | HTML 2024年 6月 14日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート Solving Assembly Issues with Chip Scale Power MOSFETs PDF | HTML 2023年 12月 14日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
その他の技術資料 WCSP Handling Guide 2019年 11月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) Ultra-Small Footprint P-Channel FemtoFET™ MOSFET Test EVM 2017年 12月 6日
設計ガイド FemtoFET Surface Mount Guide (Rev. D) 2016年 7月 7日
技術記事 FemtoFET MOSFETs: small as sand but it’s all about that pitch PDF | HTML 2016年 6月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CSD1FPCHEVM-890 — FemtoFET P チャネルの評価基板

FemtoFET P チャネル向けのこの評価基板 (EVM) には 6 枚のドーター カードが付属しており、各カードには FemtoFET P チャネルの異なる型番が記載されています。  ドーター カードを使用すると、エンジニアはこれらの超小型デバイスを簡単に接続してテストすることができます。  6 個の FemtoFET は 12V ~ 20V の範囲の Vds (ドレイン ソース間電圧) に対応しており、デバイスのサイズは F3 (0.6 x 0.7mm)、F4 (0.6 x 1.0mm)、F5 (0.8 x 1.5mm) のいずれかです。

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
MOSFET
CSD13201W10 1mm x 1mm の WLP 封止、シングル、34mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13202Q2 2mm x 2mm の SON 封止、9.3mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13302W 1mm x 1mm の WLP 封止、17.1mΩ、12V、シングル、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13303W1015 1mm x 1.5mm の WLP 封止、20mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13306W 1mm x 1.5mm の WLP 封止、10.2mΩ、12V、シングル、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13380F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、76mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13381F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm のLGA 封止、180mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13383F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、44mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD13385F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm の LGA 封止、シングル、19mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD15380F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、1460mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD15571Q2 2mm x 2mm の SON 封止、19.2mΩ、シングル、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16301Q2 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、29mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16321Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16322Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16323Q3 3 mm x 3 mm の SON 封止、シングル、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16325Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.2mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16327Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、4.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16340Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16342Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16401Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.3mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16403Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.7mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16404Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、7.2mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16406Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、7.4mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16407Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.3mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16408Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、6.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16409Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、12.4mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16410Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、12mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16411Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、15mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16412Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、16mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16413Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16414Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16415Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16556Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16570Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、0.82mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17301Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17302Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17303Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17304Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17305Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17306Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、4.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17307Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、12.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17308Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、11.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17309Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17310Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17311Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17312Q5 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17313Q2 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17318Q2 2mm x 2mm のシングル SON 封止、16.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17322Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、12.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17327Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、15.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17381F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、117mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17382F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、67mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17483F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17484F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、128mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17501Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17505Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17506Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17507Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、10.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17510Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17522Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、8.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17527Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、10.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17551Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17551Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、8.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17552Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17552Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17553Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17555Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17556Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、1.8mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17559Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17570Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、0.92mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17571Q2 2mm x 2mm の SON 封止、29mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17573Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.45mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17575Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、3.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17576Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17577Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17577Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17578Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、9.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17578Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、9.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17579Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、14.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17579Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、13.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17581Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、4.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17581Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、4.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17585F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm の LGA 封止、シングル、33mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18501Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18502KCS シングル TO-220 封止、2.9mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18502Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18503KCS シングル TO-220 封止、4.5mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18503Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18504KCS シングル TO-220 封止、7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18504Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18509Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18510KCS シングル TO-220 封止、1.7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18510KTT D2PAK 封止、シングル、1.7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18510Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、0.96mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18511KCS シングル TO-220 封止、2.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18511KTT シングル D2PAK 封止、2.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18511Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18512Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18513Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.4mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18514Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、4.9mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18531Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18532KCS シングル TO-220 封止、4.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18532NQ5B 5mm x 6mm の SON 封止、3.4mΩ、シングル、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18532Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18533KCS シングル TO-220 封止、6.3mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18533Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18534KCS シングル TO-220 封止、9.5mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18534Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18535KCS TO-220 封止、シングル、2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18535KTT D2PAK 封止、シングル、2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18536KCS TO-220 封止、シングル、1.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18536KTT D2PAK 封止、シングル、1.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18537NKCS TO-220 封止、14mΩ、シングル、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18537NQ5A 5mm x 6mm の SON 封止、13mΩ、シングル、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18540Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18541F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 0.8mm の LGA 封止、シングル、65mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18542KCS TO-220 封止、シングル、4mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18542KTT D2PAK 封止、シングル、4mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18543Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、9.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD18563Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、6.8mΩ、シングル、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19501KCS TO-220 封止、シングル、6.6mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19502Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、4.1mΩ、シングル、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19503KCS TO-220 封止、9.2mΩ、シングル、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19505KCS TO-220 封止、シングル、3.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19505KTT D2PAK 封止、シングル、3.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19506KCS TO-220 封止、2.3mΩ、シングル、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19506KTT D2PAK 封止、シングル、2.3mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19531KCS TO-220 封止、7.7mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19531Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、6.4mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19532KTT D2PAK 封止、シングル、5.6mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19532Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、4.9mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19533KCS TO-220 封止、10.5mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19533Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、9.5mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19534KCS TO-220 封止、シングル、16.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19534Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19535KCS TO-220 封止、シングル、3.6mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19535KTT D2PAK 封止、シングル、3.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19536KCS TO-220 封止、シングル、2.7mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19536KTT D2PAK 封止、シングル、2.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19537Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、14.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19538Q2 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、59mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD19538Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、61mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD22202W15 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm の WLP 封止、12.2mΩ、シングル、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD22204W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm の WLP 封止、シングル、9.9mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD22205L ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.2mm x 1.2mm のシングル LGA 封止、9.9mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD22206W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、5.7mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23202W10 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1mm の WLP 封止、シングル、53mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23203W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1.5mm の WLP 封止、シングル、19.4mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23280F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、116mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23285F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm の LGA 封止、シングル、35mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23381F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、175mΩ、シングル、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23382F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、シングル、76mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25202W15 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm の WLP 封止、シングル、26mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25211W1015 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、33mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25213W10 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1mm の WLP 封止、47mΩ、シングル、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25304W1015 1mm x 1.5mm の WLP 封止、シングル、32.5mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25310Q2 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25402Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25404Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.5mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25480F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、159mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25481F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、105mΩ、シングル、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25483F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、245mΩ、シングル、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25484F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、シングル、109mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25485F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm の LGA 封止、シングル、42mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25501F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA 封止、76mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
シミュレーション・モデル

CSD23280F3 Unencrypted PSpice Model (Rev. A)

SLPM175A.ZIP (3 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01589 — ノイズ・リダクション / エコー・キャンセレーション機能搭載、Hi-Fi、近距離、双方向オーディオのリファレンス・デザイン

人間と機械のインタラクションには、全二重ハンズフリー通信を行うための音響インターフェイスが必要です。ハンズフリー・モードでは、スピーカーからの遠端または近端のオーディオ信号の一部がマイクロフォンにカップリングされます。さらに、ノイズの多い環境では、有用な近端オーディオ信号とともに周囲のノイズをマイクロフォンが拾う可能性があります。キャプチャされたマルチ・マイクロフォンのオーディオ信号がバックグラウンドの音響ノイズやエコー信号の影響を受けることによって、目的の信号の明瞭度が低下し、それに続くオーディオ処理システムの性能に制約が生じます。このリファレンス・デザインはステレオ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01228 — 誘導性センシング使用の低消費電力水流測定のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、CC1350 SimpleLink™ ワイヤレス マイコンと FemtoFET™ MOSFET を使用して実装した誘導性センシング技術を使用した、このアプリケーション向けの高集積ソリューションを示します。また、このリファレンス デザインは、ワイヤレス M-Bus、Sigfox™、または独自プロトコルのようなワイヤレス通信を統合するためのプラットフォームも提供します。水道事業者が自動メータ読み取り(AMR)機能を追加しようとした場合、既存のメータすべてを置き換えるか、単純な電子機器のアドオン モジュールを設置するかの選択を迫られます。このアドオン (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PICOSTAR (YJM) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ