CSD15380F3
ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、1460mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
CSD15380F3
- 非常に低い CiSS および COSS
- 非常に低い Qg および Qgd
- 極めて小さいフットプリント
- 0.73mm × 0.64mm
- 超薄型プロファイル
- 最大高 0.36mm
- ESD 保護ダイオード搭載
- HBM 定格 4kV 超
- CDM 定格 2kV 超
- 鉛およびハロゲン不使用
- RoHS 準拠
この 20V、990mΩ、N チャネル FemtoFET™ MOSFET は、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計され、最適化されています。容量が非常に小さいため、高速にスイッチングを実行できます。データ・ライン・アプリケーションで使用するとき、容量が低いことからノイズ・カップリングを最小に抑えられます。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えて、フットプリントを大幅に減らすことができます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
CSD1FNCHEVM-889 — FemtoFET N チャネルの評価基板
FemtoFET N チャネル向けのこの評価基板 (EVM) には 7 枚のドーター カードが付属しており、各カードには FemtoFET N チャネルの異なる型番が記載されています。 ドーター カードを使用すると、エンジニアはこれらの超小型デバイスを簡単に接続してテストすることができます。 7 個の FemtoFET は 12V ~ 60V の範囲の VDS (ドレイン ソース間電圧) に対応しており、デバイスのサイズは F3 (0.6 x 0.7mm)、F4 (0.6 x 1.0mm)、F5 (0.8 x 1.5mm) のいずれかです。
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
TIDA-01081 — マシン・ビジョン向け LED ライティング制御のリファレンス・デザイン
TIDM-02010 — HVAC (エアコン) 向けデジタル・インターリーブ PFC を搭載したデュアル・モーター制御のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PICOSTAR (YJM) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。