CSD1FNCHEVM-889
FemtoFET N チャネルの評価基板
CSD1FNCHEVM-889
概要
FemtoFET N チャネル向けのこの評価基板 (EVM) には 7 枚のドーター カードが付属しており、各カードには FemtoFET N チャネルの異なる型番が記載されています。 ドーター カードを使用すると、エンジニアはこれらの超小型デバイスを簡単に接続してテストすることができます。 7 個の FemtoFET は 12V ~ 60V の範囲の VDS (ドレイン ソース間電圧) に対応しており、デバイスのサイズは F3 (0.6 x 0.7mm)、F4 (0.6 x 1.0mm)、F5 (0.8 x 1.5mm) のいずれかです。
特長
- これらの LGA (ランド グリッド アレイ) パッケージ部品を容易に取り扱い可能
- Vds とパッケージ サイズを幅広く取り揃え
- 基板の一部を切り離すと、合計 7 枚の基板に分離可能。各ドーター カードには 1 個の FET を搭載済み
- サイズと抵抗値に関して、FemtoFET は FET 業界で最善の組み合わせを達成
MOSFET
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Ultra-Small Footprint N-Channel FemtoFET™ MOSFET Test EVM | 2017年 12月 6日 | |||
証明書 | CSD1FNCHEVM-889 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |