データシート
CSD87335Q3D
- ハーフ・ブリッジ・パワー・ブロック
- 最高27VのVIN
- 15A時に93.5%のシステム効率
- 最大25Aで動作
- 高周波数での動作(最高1.5MHz)
- 高密度SON、占有面積3.3mm×3.3mm
- 5Vゲートの駆動に最適化
- 低いスイッチング損失
- インダクタンスが非常に低いパッケージ
- RoHS準拠
- ハロゲン不使用
- 鉛フリーの端子メッキ処理
CSD87335Q3D NexFET™ パワー・ブロックは、同期整流降圧アプリケーション向けに最適化された設計で、大電流、高効率、高周波数の能力を小さな3.3mm×3.3mmの外形に収めています。この製品は5Vのゲート駆動アプリケーション用に最適化されており、外部のコントローラまたはドライバからの任意の5Vゲート・ドライブと組み合わせて、高密度の電源を実現できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CSD87335Q3D 同期整流降圧型NexFET™パワー・ブロック データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 5月 30日 |
アプリケーション・ノート | MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) | PDF | HTML | 2024年 6月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
アプリケーション概要 | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 2022年 5月 31日 | |||
技術記事 | The flexibility of advanced controllers and NexFET™ Power Blocks in high-power POL | PDF | HTML | 2017年 2月 3日 | |||
アプリケーション・ノート | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 2011年 11月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | PowerStack™ Packaging Technology Overview | 2011年 7月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
CSD87335Q3D Unencrypted PSpice Model Package (Rev. D)
SLPM169D.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール
計算ツール
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
計算ツール
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MOSFET
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LSON-CLIP (DQZ) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。