CSD1FPCHEVM-890

FemtoFET P チャネルの評価基板

CSD1FPCHEVM-890

購入

概要

FemtoFET P チャネル向けのこの評価基板 (EVM) には 6 枚のドーター カードが付属しており、各カードには FemtoFET P チャネルの異なる型番が記載されています。  ドーター カードを使用すると、エンジニアはこれらの超小型デバイスを簡単に接続してテストすることができます。  6 個の FemtoFET は 12V ~ 20V の範囲の Vds (ドレイン ソース間電圧) に対応しており、デバイスのサイズは F3 (0.6 x 0.7mm)、F4 (0.6 x 1.0mm)、F5 (0.8 x 1.5mm) のいずれかです。

特長
  • これらの LGA (ランド グリッド アレイ) パッケージ部品を容易に取り扱い可能
  • Vds とパッケージ サイズを幅広く取り揃え
  • 基板の一部を切り離すと、合計 7 枚の基板に分離可能。各ドーター カードには 1 個の FET を搭載済み
  • サイズと抵抗値に関して、FemtoFET は FET 業界で最善の組み合わせを達成
MOSFET
CSD23280F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、116mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23285F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm の LGA 封止、シングル、35mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD23382F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、シングル、76mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25480F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、159mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25481F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、105mΩ、シングル、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD25484F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、シングル、109mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CSD1FPCHEVM-890 — FemtoFET P チャネル評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Ultra-Small Footprint P-Channel FemtoFET™ MOSFET Test EVM 2017年 12月 6日
証明書 CSD1FPCHEVM-890 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ