TIDA-01228

誘導性センシング使用の低消費電力水流測定のリファレンス デザイン

TIDA-01228

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、CC1350 SimpleLink™ ワイヤレス マイコンと FemtoFET™ MOSFET を使用して実装した誘導性センシング技術を使用した、このアプリケーション向けの高集積ソリューションを示します。また、このリファレンス デザインは、ワイヤレス M-Bus、Sigfox™、または独自プロトコルのようなワイヤレス通信を統合するためのプラットフォームも提供します。水道事業者が自動メータ読み取り(AMR)機能を追加しようとした場合、既存のメータすべてを置き換えるか、単純な電子機器のアドオン モジュールを設置するかの選択を迫られます。このアドオン モジュールは水の流量を正確に測定し、結果をワイヤレスで送信します。このようなアドオン モジュールは、消費者へAMR機能を提供するための最も安価なソリューションとなります。 

特長
  • ISO4064-1:2014-11 (Class 1) の測定精度要件に適合
  • ホイール(直径 11mm)まで 4.2mm の距離で高精度測定
  • 最小 11.25 リットル/時の流量で、高精度の流量測定
  • 12Hz のサンプリング レートで、わずか 4μA の消費電流
  • 431 ~ 527MHz と 861 ~ 1,054MHz の範囲の各 ISM バンド、および 2.4GHz の Bluetooth® Low Energy をサポート
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU294A.PDF (2457 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

JAJU294.PDF (2450 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRRE4.PDF (145 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRE5.PDF (64 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRE6.PDF (117 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRE8.ZIP (327 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDJ5.ZIP (486 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRE7.PDF (471 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD23280F3ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm の LGA 封止、シングル、116mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD23285F5ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm の LGA 封止、シングル、35mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1350128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDA-01228 Simulation Files — TIDM055.ZIP (434 K)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー ネットワーク接続性、信頼性、安全性 を向上するためのグリッドの最新化 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 4日
ホワイト・ペーパー Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure.. (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
ホワイト・ペーパー Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure.... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
設計ガイド 誘導性センシング使用の低消費電力水流測定のリファレンス・デザ イン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017年 11月 27日
設計ガイド 誘導性センシング使用の低消費電力水流測定のリファレンス・デザ イン 最新英語版 (Rev.A) 2017年 8月 28日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00646 ヒート コスト アロケーター用に精度がマッチングされた温度センサのリファレンス デザイン TIDA-00838 868MHz の wM-Bus 付きヒート コスト アロケーターのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ