TIDA-00838
868MHz の wM-Bus 付きヒート コスト アロケーターのリファレンス デザイン
TIDA-00838
概要
TIDA-00838 リファレンス デザインは、「2 センサ測定法」を使用して、EN834 規格に準拠したヒート コスト アロケータ システムを実装します。このソリューションは、+20℃ ~ +85℃ の温度範囲で 0.5℃ より良好な精度を実現します。2 つのアナログ温度センサはマッチング ペアの形で提供されているため、製造時のキャリブレーションが不要になり、OEM システム コストを低減できます。ワイヤレス マイコンにより、868MHz での S モード、T モード、C モード (メーター デバイス) 用の wM-Bus をサポートし、2 つの温度センサを制御します。
特長
- 広い温度条件での高精度温度センサ:+20℃ ~ +85℃ の範囲で 0.5℃ より良好な精度
- CC1310 SimpleLink(TM) ワイヤレス マイコンにより、熱管理と RF 通信用のシングルチップ ソリューションが実現
- マッチング済みの 2 つの LMT70A にセンサ コントローラをシームレスに接続できるため、製造時のキャリブレーションが不要で、OEM システム コストを低減可能
- TI RTOS を使用して S、T、C の各モード (「メーター」デバイス) で 868 MHz でのwM-Bus 転送を実現するサンプル ソース コード
- HCA フォーム ファクタを採用したコスト最適化済み 2 層 PCB と 96 セグメントの 4 マルチプレクサ LCD
- PCB 上に LCD オン/オフ用の静電容量式タッチ ボタンを搭載
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJR0.PDF (98 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR4133 — 16KB FRAM と 2KB SRAM と 10 ビット ADC と LCD と UART/SPI/I2C と IR ロジックとタイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF | HTML開発を始める
ファームウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4