TIDM-FRAM-WATERMETER

水量計実装、FRAM マイコン付き

TIDM-FRAM-WATERMETER

設計ファイル

概要

This reference design, featuring the MSP430FR4133 FRAM-based MCU, is a fully-functional battery powered magnetic pulse water meter with wired and wireless automatic meter reading (AMR) function. The instantaneous and total flow is displayed on the LCD. This design works in low power mode and reduces CPU engagement, which helps to reduce overall power consumption.

特長
  • Magnetic pulse measurement
  • 2.9uA standby current
  • Non-volatile on-chip FRAM real-time storage
  • Support NFC and Sub-1GHz BoosterPack
  • Battery voltage monitor
  • This end equipment design is tested and includes HW, firmware, GUI, demo and User's Guide

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU517A.PDF (10289 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRAX2.PDF (101 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAX3.PDF (61 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAX5.ZIP (150 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAX6.ZIP (2880 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC668.ZIP (4143 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAX4.ZIP (373 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430FR413316KB FRAM と 2KB SRAM と 10 ビット ADC と LCD と UART/SPI/I2C と IR ロジックとタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD75IEC ESD 対応、20Mbps、3.3V、半二重 RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ

DRV883712V、1.8A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS782イネーブル搭載、-40℃ ~ +125℃、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

開発を始める

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC664 Water Meter Implementation with FRAM Microcontroller Software

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド Water Meter Implementation With MSP430FR4xx Design Guide (Rev. A) 2014年 10月 15日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
ENERGYTRACE MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ