DRV8837

アクティブ

12V、1.8A、H ブリッジ モーター ドライバ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV8212P アクティブ 低消費電力スリープ モード搭載、12V、3A、H ブリッジ モーター ドライバの PWM 制御 Pin-to-pin upgrade, lower sleep current, higher current, wider operating voltage allows systems to run at lower battery levels

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.8 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.9 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 280 Sleep current (µA) 0.03 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.8 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.9 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 280 Sleep current (µA) 0.03 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • Hブリッジ・モータ・ドライバ
    • DC モータまたは他の負荷を駆動
    • Low MOSFET オン抵抗:HS + LS 280mΩ
  • 最大 1.8A の駆動電流
  • 独立したモーターおよびロジック電源ピン:
    • モーター VM:0~11V
    • ロジック VCC:1.8~7V
  • PWM または PH-EN インターフェイス
    • DRV8837:PWM、IN1、IN2
    • DRV8838:PH および EN
  • 低消費電力のスリープ・モード、最大スリープ電流 120nA
    • nSLEEP ピン
  • 小型パッケージと小占有面積
    • サーマル・パッド付き 8 ピン WSON
    • 2.0 × 2.0mm
  • 保護機能
    • VCC 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 過熱検出保護 (TSD)
  • Hブリッジ・モータ・ドライバ
    • DC モータまたは他の負荷を駆動
    • Low MOSFET オン抵抗:HS + LS 280mΩ
  • 最大 1.8A の駆動電流
  • 独立したモーターおよびロジック電源ピン:
    • モーター VM:0~11V
    • ロジック VCC:1.8~7V
  • PWM または PH-EN インターフェイス
    • DRV8837:PWM、IN1、IN2
    • DRV8838:PH および EN
  • 低消費電力のスリープ・モード、最大スリープ電流 120nA
    • nSLEEP ピン
  • 小型パッケージと小占有面積
    • サーマル・パッド付き 8 ピン WSON
    • 2.0 × 2.0mm
  • 保護機能
    • VCC 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 過熱検出保護 (TSD)

DRV883x デバイス・ファミリは、カメラ、コンシューマ製品、玩具、その他低電圧またはバッテリ駆動のモーション制御アプリケーションに使用される内蔵モータ・ドライバ・ソリューションです。このデバイスは、1 つの DC モータ、またはソレノイドなど他のデバイスを駆動できます。出力ドライバ・ブロックには、モータ巻線を駆動する H ブリッジとして構成された N チャネルのパワー MOSFET が搭載されています。内部のチャージ・ポンプにより、必要なゲート・ドライブ電圧が生成されます。

DRV883x デバイス・ファミリは、最大 1.8A の出力電流を供給できます。0~11V のモータ電源電圧と、1.8V~7V のデバイス電源電圧で動作します。

DRV8837 デバイスには PWM (IN1-IN2) 入力インターフェイスがあり、DRV8838 デバイスには PH-EN 入力インターフェイスがあります。どちらのインターフェイスも、業界標準のデバイスと互換性があります。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。

DRV883x デバイス・ファミリは、カメラ、コンシューマ製品、玩具、その他低電圧またはバッテリ駆動のモーション制御アプリケーションに使用される内蔵モータ・ドライバ・ソリューションです。このデバイスは、1 つの DC モータ、またはソレノイドなど他のデバイスを駆動できます。出力ドライバ・ブロックには、モータ巻線を駆動する H ブリッジとして構成された N チャネルのパワー MOSFET が搭載されています。内部のチャージ・ポンプにより、必要なゲート・ドライブ電圧が生成されます。

DRV883x デバイス・ファミリは、最大 1.8A の出力電流を供給できます。0~11V のモータ電源電圧と、1.8V~7V のデバイス電源電圧で動作します。

DRV8837 デバイスには PWM (IN1-IN2) 入力インターフェイスがあり、DRV8838 デバイスには PH-EN 入力インターフェイスがあります。どちらのインターフェイスも、業界標準のデバイスと互換性があります。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8210 アクティブ 自動スリープ・モード搭載、12V、1.76A、H ブリッジ・モーター・ドライバ Multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction, optimized for lower current applications
DRV8212 アクティブ 自動スリープ・モード搭載、12V、4A、H ブリッジ・モーター・ドライバ Multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction, optimized for higher current applications, lower sleep c
DRV8213 アクティブ 電流センス、電流安定化、停止検出の各機能を搭載、11V、4A、ブラシ付き DC モーター ドライバ Higher current support with extra features such as stall detection and integrated current sense
DRV8220 アクティブ 自動スリープ・モード搭載、20V、1.76A、H ブリッジ・モーター・ドライバ 18V, multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV883x 低電圧 H ブリッジ・ドライバ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 2月 21日
アプリケーション・ノート Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 5日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
技術記事 Overcoming design challenges for brushed-DC motors in smart sanitation systems PDF | HTML 2020年 7月 1日
ホワイト・ペーパー Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020年 6月 4日
技術記事 Automating smart home blinds, shades and shutters with motor drivers PDF | HTML 2020年 1月 2日
技術記事 Automating smart home systems with motor drivers PDF | HTML 2019年 10月 24日
技術記事 Using smart relay drivers for smart meters, part 2 PDF | HTML 2018年 12月 10日
ホワイト・ペーパー Remote Shut Off in Flow Meters is Instrumental for Smart Utility Deployment 2018年 8月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8837EVM User Guide (Rev. A) 2012年 8月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8837EVM — DRV8837 評価モジュール

The DRV8837 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8837 motor driver from Texas Instruments. User can control the DRV8837 with the onboard MS430 microcontroller or with an external microcontroller.

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

SLVC663 DRV8837CEVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8837 12V、1.8A、H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8837CEVM 1A 低電圧ハーフブリッジの評価モジュール
サポート・ソフトウェア

SLVC437 Board Files and Software: DRV8837 EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8837 12V、1.8A、H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8837EVM DRV8837 評価モジュール
シミュレーション・モデル

DRV8837 PSpice Model (Rev. A)

SLVM958A.ZIP (18 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDC-01005 — SimpleLink™ Wi-Fi® によるクラウド接続機能搭載、バッテリ駆動スマート・ロックのリファレンス・デザイン

This reference design demonstrates how to create a battery-powered electronic smart lock with integrated Wi-Fi®. The design demonstrates how the SimpleLink™ Wi-Fi CC3220S wireless MCU (SoC) can be used as the main system controller and network processor to create a highly integrated (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-FRAM-WATERMETER — 水量計実装、FRAM マイコン付き

This reference design, featuring the MSP430FR4133 FRAM-based MCU, is a fully-functional battery powered magnetic pulse water meter with wired and wireless automatic meter reading (AMR) function. The instantaneous and total flow is displayed on the LCD. This design works in low power mode and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00115 — 低電圧、ブラシ付きモーター・システム

このブラシ付きモーター・システムでは、MSP430 マイコン、DRV8837 ブラシ付き DC モーター・ドライバ、および 12V のブラシ付きモーターを実装できます。無負荷状態で最大 10300RPM を必要とするアプリケーションに最適です。システムは 19 x 33mm(モーターを除く)であるため、小さなフットプリントが要求されるアプリケーションに理想的となります。1.8V ~ 11V のモーター電源電圧をサポートし、最大電流は 1.8A (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ