TIDC-01005

SimpleLink™ Wi-Fi® によるクラウド接続機能搭載、バッテリ駆動スマート ロックのリファレンス デザイン

TIDC-01005

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、Wi-Fi® を内蔵したバッテリ動作の電子スマート ロックを製作する方法を示します。このデザインは、SimpleLink™ Wi-Fi CC3220S ワイヤレス マイコン (SoC) をメイン システム コントローラやネットワーク プロセッサとして使用し、高集積の設計を作成する方法を示します。TIDC-01005 リファレンス デザインは、CC3220S と、1.8A 低電圧ブラシ付き DC モーター ドライバ DRV8837 との組み合わせにより、Wi-Fi 対応の電子スマート ロック設計のコアを形成しています。また、SimpleLink Bluetooth® Low Energy CC2640R2F ワイヤレス マイコンを採用しており、BLE 経由の Wi-Fi プロビジョニングのデモができます。この設計は、LaunchPad™ 開発キットと DRV8837EVM を活用することで、複製と評価を容易にすることができます。TIDC-01005 向けのソフトウェアは SimpleLink SDK をベースとしており、SimpleLink プラットフォーム内で最大限の移植性を実現します。

特長
  • スマート ロックからクラウドへの直接接続
  • 複数のプロビジョニング方式 (BLE プロビジョニング、アクセス ポイント プロビジョニング、TI SmartConfig™)
  • 多様なセキュリティ機能を内蔵
  • 複数のセキュリティ イネーブラを使用した、クラウド経由のワイヤレス (OTA) ソフトウェア更新
  • FET 内蔵のモーター ドライバ
  • SimpleLink マイコン SDK (ソフトウェア開発キット) をベースとする、サンプル ソフトウェア アプリケーション

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUE59A.PDF (3215 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

JAJU541.PDF (2490 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRWB0.ZIP (801 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SPRCAG0A.ZIP (12462 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SWRC335.ZIP (5459 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC3220MODSimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220MODAアンテナ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220R6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220Sセキュア・ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220SF1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODASSimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル・バンド ワイヤレス・アンテナ・モジュール・ソリューション

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODASF1MB XIP フラッシュ搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル・バンド・ワイヤレス・アンテナ・モジュール・ソリューション

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODS256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル・バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODSF1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル・バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235S256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235SF1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ

DRV883712V、1.8A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640R2F128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad

この LaunchPad™ は、CC2640R2F または CC2640R2L デバイスを使用する Bluetooth® Low Energy (BLE) 接続の迅速化に貢献します。BLE と互換性のある SDK は、高速モードをサポートするシングル・モード BLE アプリケーション向けの認証済み Bluetooth 5 プロトコル・スタックと、長距離モード・テスト用の Bluetooth 5 対応コードを使用する物理層 (PHY) のサンプルを収録しています。Bluetooth 4.2 スタックも利用できます。

開発キット

CC3220S-LAUNCHXL — CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

この LaunchPad を活用した開発方法:
ステップ 1:CC3220S LaunchPad を購入
ステップ 2:CC3220 SDK をダウンロード
ステップ 3:CC32xx SimpleLink Academy のトレーニングを受講

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S LaunchPad™ 開発キット(CC3220S-LAUNCHXL)は、256KB の RAM と強化セキュリティ機能を搭載したシングルチップ・ワイヤレス・マイコンである CC3220S (...)

ユーザー・ガイド: PDF
評価ボード

DRV8837EVM — DRV8837 評価モジュール

The DRV8837 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8837 motor driver from Texas Instruments. User can control the DRV8837 with the onboard MS430 microcontroller or with an external microcontroller.

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

SLVC437 Board Files and Software: DRV8837 EVM

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8837 12V、1.8A、H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8837EVM DRV8837 評価モジュール

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Battery Powered Smart Lock Reference Design With Cloud Connectivity (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 9日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® Enabled Electronic Smart Lock (Rev. A) 2020年 9月 29日
設計ガイド SimpleLink™ Wi-Fi®クラウド接続機能を持つバッテリ駆動スマート・ロックのリファレンスデザイン 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 5月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ