Get started and develop with 2.4-GHz Wi-Fi SoC solutions
CC3220S-LAUNCHXL — CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU
WIFI-STARTER-PRO-ANDROID — Andriod 向け SimpleLink Wi-Fi Starter Pro:Google Play から入手できます。
WIFI-STARTER-PRO-IOS — iOS 向け SimpleLink Wi-Fi Starter Pro:App Store からダウンロードできます。
CC3XXXRADIOTEST — SimpleLink Wi-Fi 無線試験ツール
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください
-
parametric-filter デジタル信号プロセッサ (DSP) -
parametric-filter Arm ベースのプロセッサ -
parametric-filter MSP430 マイコン -
parametric-filter C2000 リアルタイム・マイコン -
parametric-filter Arm ベースのマイコン -
parametric-filter シグナル・コンディショナ -
parametric-filter ミリ波レーダー・センサ -
parametric-filter Wi-Fi 製品 -
parametric-filter Sub-1GHz 製品 -
parametric-filter デジタル電源絶縁型コントローラ
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.0.0 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- Please refer to the release notes
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
Arm ベースのプロセッサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
車載ミリ波レーダー・センサ
MSP430 マイコン
Wi-Fi 製品
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-R マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
リリース情報
UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
最新情報
- Bug Fixes
- Fixed issues with Windows drivers installation. This impacted XDS110 firmware updates and access to XDS100v2 debug features
SIMPLELINK-CC32XX-SDK — SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx ソフトウェア開発キット(SDK)
SIMPLELINK-CC32XX-SDK — SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx ソフトウェア開発キット(SDK)
Link to Radio Tool for SimpleLink CC32XX SDK and SimpleLink SDK Wi-Fi Plug-In
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
開発キット
リリース情報
Click on the links in the table above to download. The SimpleLink Wi-Fi SDK delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi micro-controller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
最新情報
- Added support for TLS 1.3 using mBed TLS v 3.x.x
- Added new MQTT example with TLS 1.3
- Bug fixes
SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX — SimpleLink™ Academy for CC32xx
SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX — SimpleLink™ Academy for CC32xx
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
SimpleLink Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics for all LaunchPads in the SimpleLink MCU family.