MSPM0C1104-Q1
16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、車載 24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
MSPM0C1104-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- コア
- Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、最高 24MHz の周波数
- 動作特性
- 拡張動作温度範囲:-40℃~125℃
- 広い電源電圧範囲:1.62V~3.6V
- メモリ
- 最大 16KB のフラッシュ
- 1KB の SRAM
- 高性能アナログ ペリフェラル
- 1 つの A/D コンバータ (ADC)、合計最大 10 本の外部チャネルを装備、VDD を電圧リファレンスとして使用して 1.7MSPS (10 ビット) または 1.5MSPS (12 ビット)
- 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
- 温度センサ内蔵
- 統合型電源監視
- 最適化された低消費電力モード
- RUN:87µA/MHz
- STOP:4MHz で 609µA、32kHz で 311µA
- STANDBY:5µA (SRAM 保持)
- SHUTDOWN:200nA
- インテリジェント デジタル ペリフェラル
- ADC 専用の 1 チャネル DMA コントローラ
- 最大 14 の PWM チャネルをサポートする 3 つのタイマ
- 1 つの 16 ビット高度タイマ、最大 8 個の PWM チャネルのデッドバンドをサポート
- 1 つの 16 ビット汎用タイマ、4 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
- 1 つの 16 ビット汎用タイマ、2 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
- ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ
- 外部ビープ音を駆動するための 1kHz、2kHz、4kHz、または 8kHz の方形波を生成する BEEPER
- 拡張通信インターフェイス
- 1 つの UART インターフェイス:LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポート、STANDBY モードで低消費電力動作
- 1 つの I2C インターフェイス。FM+ (1Mbps)、SMBus、PMBus、STOP モードからのウェークアップをサポート
- 最大 12Mbps をサポートする 1 つの SPI
- クロック システム
- -2% ~ +1.2% の精度 (SYSOSC) の 24MHz 発振器を内蔵
- 32kHz の低周波数発振器 (LFOSC) を内蔵
- データの整合性
- 巡回冗長検査 (CRC-16)
- 柔軟な I/O 機能
- 最大 18 の GPIO
- 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
- 開発サポート
- 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
- パッケージ オプション
- 20 ピン VSSOP (DGS)
- 20 ピン WQFN (RUK)
- 16 ピン SOT (DYY)
- 8 ピン SOT (DDF)
- 8 ピン WSON (DSG)
- ファミリの製品 (「製品比較」も参照)
- MSPM0C1104:16KB のフラッシュ、1KB の RAM
- MSPM0C1103:8KB のフラッシュ、1KB の RAM
- 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
- LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 開発キット
- MSP ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0C110x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 24MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ コア プラットフォームに基づく MSP 高集積超低消費電力 32 ビット MCU ファミリの一部です。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃~125℃の拡張温度範囲をサポートしており、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。
MSPM0C110x デバイスは最大 16KB の組込みフラッシュ プログラム メモリと 1KB の SRAM を内蔵しています。これらの MCU は -2% ~ +1.2% の精度の高速オンチップ発振器を内蔵しているため、外部水晶振動子は不要です。追加機能には、1 チャネル DMA、CRC-16 アクセラレータ、各種の高性能アナログ ペリフェラル (電圧リファレンスとして VDD を含む 12 ビット 1.5Msps ADC、1 つのオンチップ温度センサなど) が含まれます。これらのデバイスは、1 つの 16 ビット高度タイマ、2 つの 16 ビット汎用タイマ、1 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、各種通信ペリフェラル (1 つの UART、1 つの SPI、1 つの I2C など) などのインテリジェントなデジタル ペリフェラルも備えています。これらの通信ペリフェラルは LIN、IrDA、DALI、マンチェスター、スマート カード、SMBus、PMBus プロトコルをサポートしています。
テキサス・インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル集積度のデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。そのアーキテクチャと豊富な低消費電力モードは、携帯型測定アプリケーションで長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。
MSPM0C110x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計をすぐに開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad™ キットとターゲット ソケット ボード用の設計ファイルが含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。
モジュールの詳細については、『MSPM0 C シリーズ 24MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | MSPM0C110x-Q1 車載 ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 21日 |
* | エラッタ | MSPM0Cxx Mixed-Signal Microcontrollers (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 23日 | ||
* | ユーザー・ガイド | MSPM0 C-Series 24-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 24日 | ||
ユーザー・ガイド | MSPM0 Design Flow Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 7月 23日 | |||
ユーザー・ガイド | MSPM0 C-Series 24-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 7月 17日 | |||
製品概要 | MSPM0C: A New Standard 32-Bit MCU for 8-Bit and 16-Bit MCU Applications | PDF | HTML | 2024年 2月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | Migration Guide From STM8 to MSPM0 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Operating Time of MSPM0 Powered by a Capacitor | PDF | HTML | 2023年 10月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP-MSPM0C1104 — MSPM0C1104 24MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット
LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0C1104 をベースとする、使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミングとデバッグを行うためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0C1104 M0+ マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を、より小型のフォーム ファクタに搭載しています。このボードは 2 個のボタンと 1 個の LED を搭載しています。
MSPM0-SDK — MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)
TIDA-010268 — ローサイド MOSFET 制御機能搭載、5S ~ 7S (5 ~ 7 個の直列) のバッテリ パック モニタのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。