TMS320F28384D

アクティブ

コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA CPU、1.5MB フラッシュ、FPU64、イーサネット搭載、C2000™ 32 ビット MCU

製品詳細

CPU 1 Cortex-M4, 2 C28, 2 CLA Frequency (MHz) 200 Flash memory (kByte) 1536 RAM (kByte) 338 ADC type 4 12-bit SAR, 4 16-bit Total processing (MIPS) 925 Features CAN FD, Connectivity manager, Ethernet, FPU64 UART 4 CAN (#) 3 Sigma-delta filter 8 PWM (Ch) 32 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 9, 12, 20, 24 Direct memory access (Ch) 12 SPI 8 QEP 32 USB Yes Hardware accelerators Control law accelerator, Floating point unit, Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface CAN, CAN FD, Ethernet, FSI, I2C, McBSP, PMBUS, SCI, SPI, USB Operating system FreeRTOS Number of GPIOs 169 Number of I2Cs 2
CPU 1 Cortex-M4, 2 C28, 2 CLA Frequency (MHz) 200 Flash memory (kByte) 1536 RAM (kByte) 338 ADC type 4 12-bit SAR, 4 16-bit Total processing (MIPS) 925 Features CAN FD, Connectivity manager, Ethernet, FPU64 UART 4 CAN (#) 3 Sigma-delta filter 8 PWM (Ch) 32 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 9, 12, 20, 24 Direct memory access (Ch) 12 SPI 8 QEP 32 USB Yes Hardware accelerators Control law accelerator, Floating point unit, Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface CAN, CAN FD, Ethernet, FSI, I2C, McBSP, PMBUS, SCI, SPI, USB Operating system FreeRTOS Number of GPIOs 169 Number of I2Cs 2
HLQFP (PTP) 176 676 mm² 26 x 26 NFBGA (ZWT) 337 256 mm² 16 x 16
  • デュアル・コアの C28x アーキテクチャ
    • 2 つの TMS320C28x 32 ビット CPU
      • 200MHz
      • IEEE 754 倍精度 (64 ビット) 浮動小数点ユニット (FPU)
      • 三角関数演算ユニット (TMU)
      • CRC エンジンおよび命令 (VCRC)
      • 高速整数除算 (FINTDIV)
    • 各 CPU に 512KB (256KW) のフラッシュ (ECC 保護)
    • 各 CPU に 44KB (22KW) のローカル RAM
    • 2 つの CPU 間で 128KB (64KW) のグローバル RAM を共有 (パリティ保護)
  • 2 つの制御補償器アクセラレータ (CLA)
    • 200MHz
    • IEEE 754 単精度浮動小数点
    • C28x CPU と独立にコードを実行
  • システム・ペリフェラル
    • ASRAM および SDRAM をサポートする 2 つの外部メモリ・インターフェイス (EMIF)
    • 2 つの 6 チャネル DMA (Direct Memory Access) コントローラ
    • 最大 169 の入力フィルタリング付き汎用入出力 (GPIO) ピン
    • 拡張ペリフェラル割り込みコントローラ (ePIE)
    • 低消費電力モード (LPM) のサポート
    • デュアル・ゾーンのセキュリティでサード・パーティーの開発をサポート
    • 固有の識別 (UID) 番号
    • 組み込みのリアルタイム解析および診断 (ERAD)
    • バックグラウンド CRC (BGCRC)
  • コネクティビティ・マネージャ (CM)
    • ARM Cortex-M4 プロセッサ
    • 125MHz
    • 512KB のフラッシュ (ECC 保護)
    • 96KB の RAM (ECC 保護またはパリティ保護)
    • AES (Advanced Encryption Standard) アクセラレータ
    • 汎用 CRC (GCRC)
    • 32 チャネルの µDMA (Micro Direct Memory Access) コントローラ
    • CM-UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
    • CM-I2C (Inter-integrated Circuit)
    • 同期式シリアル・インターフェイス (SSI)
    • 10/100 イーサネット 1588 MII/RMII
  • C28x 通信ペリフェラル
    • 2 つのトランスミッタと 8 つのレシーバを持つ高速シリアル・インターフェイス (FSI)
    • 4 つの高速 (最高 50MHz) SPI ポート (ピンでブート可能)
    • 4 つのシリアル通信インターフェイス (SCI/UART) (ピンでブート可能)
    • 2 つの I2C インターフェイス (ピンでブート可能)
    • PMBus (Power-Management Bus) インターフェイス
    • 2 つのマルチチャネル・バッファ付きシリアル・ポート (McBSP)
  • CM-C28x 共有通信ペリフェラル
    • EtherCAT スレーブ・コントローラ (ESC)
    • USB 2.0 (MAC + PHY)
    • 2 つの CAN (Controller Area Network) モジュール (ピンでブート可能)
    • MCAN (CAN FD)
  • アナログ・サブシステム
    • 4 つのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC)
      • 16 ビット・モード
        • それぞれ 1.1MSPS
        • 12 の差動および 24 のシングルエンド入力
      • 12 ビット・モード
        • それぞれ 3.5MSPS
        • 24 のシングル・エンド入力
      • 各 ADC に単一のサンプルおよびホールド (S/H)
      • ハードウェアによる変換の後処理
    • 8 つのウィンドウ付きコンパレータ、12 ビットのデジタル / アナログ・コンバータ (DAC) リファレンス付き
    • 3 つのバッファ付き 12 ビット DAC 出力
  • コントロール・ペリフェラル
    • 32 のパルス幅変調器 (PWM) チャネル
      • 8 つの PWM モジュールの A および B チャネルの両方が高分解能 (16 チャネル)
      • デッドバンドのサポート (標準と高分解能の両方)
    • 7 つの拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
      • 7 つの eCAP モジュールのうち 2 つで高分解能キャプチャ (HRCAP) を使用可能
    • 3 つの拡張直交エンコーダ・パルス (eQEP) モジュール
    • 8 つのシグマ-デルタ・フィルタ・モジュール (SDFM) 入力チャネル、チャネルごとに 2 つの独立したフィルタ
  • 構成可能ロジック・ブロック (CLB)
    • 既存のペリフェラル機能を強化
    • ポジション・マネージャ・ソリューションをサポート
  • クロックおよびシステム制御
    • 2 つの内部ゼロ・ピン 10MHz 発振器
    • オンチップの水晶発振器
    • ウィンドウ付きウォッチドッグ・タイマ・モジュール
    • クロック消失検出回路
    • デュアル・クロック・コンパレータ (DCC)
  • ハードウェア組み込み自己テスト (HWBIST)
  • コア 1.2V、I/O 3.3V の設計
  • 機能安全準拠
  • 安全関連認証
  • パッケージ・オプション:
    • 鉛フリー、グリーン・パッケージ
    • 337 ボールの新ファイン・ピッチ・ボール・グリッド・アレイ (nFBGA) [接尾辞 ZWT]
    • 176 ピン PowerPAD™ の熱的に強化された薄型クワッド・フラットパック (HLQFP) [接尾辞 PTP]
  • 温度オプション:
    • S:-40℃~125℃の接合部温度
    • Q:周囲温度 -40℃~125℃ (車載アプリケーション用の AEC Q100 認定)
  • デュアル・コアの C28x アーキテクチャ
    • 2 つの TMS320C28x 32 ビット CPU
      • 200MHz
      • IEEE 754 倍精度 (64 ビット) 浮動小数点ユニット (FPU)
      • 三角関数演算ユニット (TMU)
      • CRC エンジンおよび命令 (VCRC)
      • 高速整数除算 (FINTDIV)
    • 各 CPU に 512KB (256KW) のフラッシュ (ECC 保護)
    • 各 CPU に 44KB (22KW) のローカル RAM
    • 2 つの CPU 間で 128KB (64KW) のグローバル RAM を共有 (パリティ保護)
  • 2 つの制御補償器アクセラレータ (CLA)
    • 200MHz
    • IEEE 754 単精度浮動小数点
    • C28x CPU と独立にコードを実行
  • システム・ペリフェラル
    • ASRAM および SDRAM をサポートする 2 つの外部メモリ・インターフェイス (EMIF)
    • 2 つの 6 チャネル DMA (Direct Memory Access) コントローラ
    • 最大 169 の入力フィルタリング付き汎用入出力 (GPIO) ピン
    • 拡張ペリフェラル割り込みコントローラ (ePIE)
    • 低消費電力モード (LPM) のサポート
    • デュアル・ゾーンのセキュリティでサード・パーティーの開発をサポート
    • 固有の識別 (UID) 番号
    • 組み込みのリアルタイム解析および診断 (ERAD)
    • バックグラウンド CRC (BGCRC)
  • コネクティビティ・マネージャ (CM)
    • ARM Cortex-M4 プロセッサ
    • 125MHz
    • 512KB のフラッシュ (ECC 保護)
    • 96KB の RAM (ECC 保護またはパリティ保護)
    • AES (Advanced Encryption Standard) アクセラレータ
    • 汎用 CRC (GCRC)
    • 32 チャネルの µDMA (Micro Direct Memory Access) コントローラ
    • CM-UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
    • CM-I2C (Inter-integrated Circuit)
    • 同期式シリアル・インターフェイス (SSI)
    • 10/100 イーサネット 1588 MII/RMII
  • C28x 通信ペリフェラル
    • 2 つのトランスミッタと 8 つのレシーバを持つ高速シリアル・インターフェイス (FSI)
    • 4 つの高速 (最高 50MHz) SPI ポート (ピンでブート可能)
    • 4 つのシリアル通信インターフェイス (SCI/UART) (ピンでブート可能)
    • 2 つの I2C インターフェイス (ピンでブート可能)
    • PMBus (Power-Management Bus) インターフェイス
    • 2 つのマルチチャネル・バッファ付きシリアル・ポート (McBSP)
  • CM-C28x 共有通信ペリフェラル
    • EtherCAT スレーブ・コントローラ (ESC)
    • USB 2.0 (MAC + PHY)
    • 2 つの CAN (Controller Area Network) モジュール (ピンでブート可能)
    • MCAN (CAN FD)
  • アナログ・サブシステム
    • 4 つのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC)
      • 16 ビット・モード
        • それぞれ 1.1MSPS
        • 12 の差動および 24 のシングルエンド入力
      • 12 ビット・モード
        • それぞれ 3.5MSPS
        • 24 のシングル・エンド入力
      • 各 ADC に単一のサンプルおよびホールド (S/H)
      • ハードウェアによる変換の後処理
    • 8 つのウィンドウ付きコンパレータ、12 ビットのデジタル / アナログ・コンバータ (DAC) リファレンス付き
    • 3 つのバッファ付き 12 ビット DAC 出力
  • コントロール・ペリフェラル
    • 32 のパルス幅変調器 (PWM) チャネル
      • 8 つの PWM モジュールの A および B チャネルの両方が高分解能 (16 チャネル)
      • デッドバンドのサポート (標準と高分解能の両方)
    • 7 つの拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
      • 7 つの eCAP モジュールのうち 2 つで高分解能キャプチャ (HRCAP) を使用可能
    • 3 つの拡張直交エンコーダ・パルス (eQEP) モジュール
    • 8 つのシグマ-デルタ・フィルタ・モジュール (SDFM) 入力チャネル、チャネルごとに 2 つの独立したフィルタ
  • 構成可能ロジック・ブロック (CLB)
    • 既存のペリフェラル機能を強化
    • ポジション・マネージャ・ソリューションをサポート
  • クロックおよびシステム制御
    • 2 つの内部ゼロ・ピン 10MHz 発振器
    • オンチップの水晶発振器
    • ウィンドウ付きウォッチドッグ・タイマ・モジュール
    • クロック消失検出回路
    • デュアル・クロック・コンパレータ (DCC)
  • ハードウェア組み込み自己テスト (HWBIST)
  • コア 1.2V、I/O 3.3V の設計
  • 機能安全準拠
  • 安全関連認証
  • パッケージ・オプション:
    • 鉛フリー、グリーン・パッケージ
    • 337 ボールの新ファイン・ピッチ・ボール・グリッド・アレイ (nFBGA) [接尾辞 ZWT]
    • 176 ピン PowerPAD™ の熱的に強化された薄型クワッド・フラットパック (HLQFP) [接尾辞 PTP]
  • 温度オプション:
    • S:-40℃~125℃の接合部温度
    • Q:周囲温度 -40℃~125℃ (車載アプリケーション用の AEC Q100 認定)

TMS320F2838x (F2838x) は、電力密度の向上、スイッチング周波数の向上、GaN および SiC 技術の使用のサポートを含め、パワー・エレクトロニクスの効率を向上させるように設計されたスケーラブルで超低レイテンシなデバイスである C2000™ リアルタイム・マイクロコントローラ・ファミリの製品です。

主なアプリケーションには以下が含まれます。

リアルタイム制御サブシステムは、テキサス・インスツルメンツの 32 ビット C28x DSP コアをベースにしており、オンチップ・フラッシュまたは SRAM から実行される浮動小数点または固定小数点コードに対してコアごとに 200MHz の信号処理性能を発揮します。C28x CPU は、三角関数算術演算ユニット (TMU)VCRC (巡回冗長検査) 拡張命令セットによってさらに強化され、リアルタイム制御システムでよく使われる重要なアルゴリズムを高速化します。拡張命令セットにより、IEEE 倍精度 64 ビット浮動小数点演算が可能になります。最後に、制御補償器アクセラレータ (CLA) を使用すると、独立した処理能力のコアごとに 200MHz を追加できます。

このデバイスには、125MHz で動作する ARM Cortex-M4 プロセッサをベースとする独立したコネクティビティ・マネージャ (CM) も含まれています。専用のフラッシュと SRAM を搭載した CM は、F2838x の入出力インターフェイスを完全に独立して制御できるため、C28x DSP の最大帯域幅をリアルタイム制御に集中させることができます。

高性能アナログ・ブロックは、処理および制御ユニットと緊密に統合されており、最適なリアルタイム・シグナル・チェーン性能を実現します。周波数に依存しない 32 の PWM により、3 相インバータから高度なマルチレベル電力トポロジまで、複数の電力段を制御できます。

構成可能ロジック・ブロック (CLB) を内蔵しているため、ユーザーはカスタム・ロジックを追加し、FPGA に類似した機能を C2000 リアルタイム・マイコンに統合できます。

C2000 リアルタイム・マイコンで初めて EtherCAT スレーブ・コントローラと、CAN FD や USB 2.0 などの業界標準プロトコルが搭載されています。高速シリアル・インターフェイス (FSI) を使用すると、絶縁境界越しに最大 200Mbps の堅牢な通信が可能です。

C2000 MCU をお客様のリアルタイム制御システムに適した選択肢にしている機能について詳しく知るには、『C2000™ リアルタイム・マイクロコントローラを使った開発のための基本ガイド』をご覧いただくとともに、C2000™ リアルタイム制御 MCU のページにアクセスしてください。

『C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) を使用した設計の開始』入門ガイドは、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート・リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。 主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。

導入前の評価にはTMDSCNCD28388D 評価ボードをご覧になり、C2000Ware をダウンロードしてください。

TMS320F2838x (F2838x) は、電力密度の向上、スイッチング周波数の向上、GaN および SiC 技術の使用のサポートを含め、パワー・エレクトロニクスの効率を向上させるように設計されたスケーラブルで超低レイテンシなデバイスである C2000™ リアルタイム・マイクロコントローラ・ファミリの製品です。

主なアプリケーションには以下が含まれます。

リアルタイム制御サブシステムは、テキサス・インスツルメンツの 32 ビット C28x DSP コアをベースにしており、オンチップ・フラッシュまたは SRAM から実行される浮動小数点または固定小数点コードに対してコアごとに 200MHz の信号処理性能を発揮します。C28x CPU は、三角関数算術演算ユニット (TMU)VCRC (巡回冗長検査) 拡張命令セットによってさらに強化され、リアルタイム制御システムでよく使われる重要なアルゴリズムを高速化します。拡張命令セットにより、IEEE 倍精度 64 ビット浮動小数点演算が可能になります。最後に、制御補償器アクセラレータ (CLA) を使用すると、独立した処理能力のコアごとに 200MHz を追加できます。

このデバイスには、125MHz で動作する ARM Cortex-M4 プロセッサをベースとする独立したコネクティビティ・マネージャ (CM) も含まれています。専用のフラッシュと SRAM を搭載した CM は、F2838x の入出力インターフェイスを完全に独立して制御できるため、C28x DSP の最大帯域幅をリアルタイム制御に集中させることができます。

高性能アナログ・ブロックは、処理および制御ユニットと緊密に統合されており、最適なリアルタイム・シグナル・チェーン性能を実現します。周波数に依存しない 32 の PWM により、3 相インバータから高度なマルチレベル電力トポロジまで、複数の電力段を制御できます。

構成可能ロジック・ブロック (CLB) を内蔵しているため、ユーザーはカスタム・ロジックを追加し、FPGA に類似した機能を C2000 リアルタイム・マイコンに統合できます。

C2000 リアルタイム・マイコンで初めて EtherCAT スレーブ・コントローラと、CAN FD や USB 2.0 などの業界標準プロトコルが搭載されています。高速シリアル・インターフェイス (FSI) を使用すると、絶縁境界越しに最大 200Mbps の堅牢な通信が可能です。

C2000 MCU をお客様のリアルタイム制御システムに適した選択肢にしている機能について詳しく知るには、『C2000™ リアルタイム・マイクロコントローラを使った開発のための基本ガイド』をご覧いただくとともに、C2000™ リアルタイム制御 MCU のページにアクセスしてください。

『C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) を使用した設計の開始』入門ガイドは、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート・リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。 主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。

導入前の評価にはTMDSCNCD28388D 評価ボードをご覧になり、C2000Ware をダウンロードしてください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細

TI developer zone にアクセスすると、評価と開発を開始できます。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
71 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMS320F2838x コネクティビティ・マネージャ搭載リアルタイム・マイクロコントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 8月 10日
* エラッタ TMS320F2838x Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. F) PDF | HTML 2024年 2月 21日
* ユーザー・ガイド TMS320F2838x Real-Time Microcontrollers With Connectivity Manager TRM (Rev. F) PDF | HTML 2024年 6月 7日
アプリケーション・ノート MCU Signal Sight ツール開発者ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
アプリケーション・ノート マイコン制御センターツールの開発者ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
ユーザー・ガイド C2000 Real-Time Control Peripheral Reference Guide (Rev. U) PDF | HTML 2025年 7月 11日
製品概要 Safety Package for Automotive and Industrial Real-Time Microcontrollers (Rev. E) PDF | HTML 2025年 6月 23日
アプリケーション・ノート C2000 IDE Assist 移行ツールガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 6月 5日
製品概要 Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F) 2025年 4月 23日
ユーザー・ガイド Getting Started with Bootloading on C2000™ Microcontrollers PDF | HTML 2025年 4月 8日
機能安全情報 VDE Safety Certification Document for F280013x, F280015x, F28002x, F28004x, F2838x, F28003x, F28P65x, F28P55x 2025年 3月 19日
アプリケーション概要 How to Debug Interrupt Abnormalities PDF | HTML 2025年 2月 25日
アプリケーション・ノート C2000 IDE Assist Tool Features Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 29日
アプリケーション・ノート MCU로의 절연 모듈레이터 디지털 인터페이스를 사용한 클록 에지 지 연 보상 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 21日
アプリケーション・ノート MCU への絶縁型変調器のデジタル インターフェイスによるクロック エッジ遅延補償 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
アプリケーション・ノート Taktflankenverzögerungskompensation mit isolierten Modulatoren Digitale Schnittstelle zu MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション・ノート Development Tool Versions for C2000™ Support (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 26日
製品概要 Implementing IEC 60730 / UL 1998 Compliance for C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 25日
アプリケーション・ノート Power Supply and Monitoring Solution for C2000 MCU Automotive Applications PDF | HTML 2024年 4月 17日
アプリケーション・ノート Static Magnet Power Supply Design for Magnetic Resonance Imaging Application PDF | HTML 2024年 1月 22日
ユーザー・ガイド Migration Between TMS320F2838x and TMS320F28P65x PDF | HTML 2023年 7月 31日
アプリケーション・ノート CRC Engines in C2000 Devices (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 1日
アプリケーション・ノート Migrating Software From 8-Bit (Byte) Addressable CPU’s to C28x CPU (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 19日
アプリケーション・ノート ADC Input Circuit Evaluation for C2000 MCUs (using TINA-TI simulation tool) (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 24日
アプリケーション・ノート ADC Input Circuit Evaluation for C2000 Real-Time MCUs (using PSPICE-FOR-TI) PDF | HTML 2023年 3月 24日
アプリケーション・ノート Charge-Sharing Driving Circuits for C2000 ADCs (using PSPICE-FOR-TI) (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 24日
アプリケーション・ノート Charge-Sharing Driving Circuits for C2000 ADCs (using TINA-TI simulation tool) (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 24日
アプリケーション・ノート Methods for Mitigating ADC Memory Cross-Talk (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 24日
アプリケーション・ノート C2000 ePWM Developer’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 2月 24日
アプリケーション・ノート C2000 SysConfig Linker Command Tool PDF | HTML 2023年 1月 26日
アプリケーション・ノート Using the Fast Serial Interface (FSI) With Multiple Devices in an Application (Rev. E) PDF | HTML 2023年 1月 25日
証明書 TMS320F2838x TUV-SUD Safety Certificate 2023年 1月 11日
機能安全情報 Functional Safety Manual for TMS320F2838x Real-Time Microcontrollers PDF | HTML 2022年 12月 15日
アプリケーション・ノート TI の C2000™ CLA (制御補償器アクセラレータ) 固有の能力を提示するソフトウェア・サンプル (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
ユーザー・ガイド Getting Started With C2000™ Real-Time Control Microcontrollers (MCUs) (Rev. C) PDF | HTML 2022年 6月 29日
アプリケーション・ノート Implement three-phase interleaved LLC on C2000 Type-4 PWM PDF | HTML 2022年 3月 30日
アプリケーション・ノート The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F) PDF | HTML 2022年 3月 3日
アプリケーション・ノート Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 15日
アプリケーション・ノート Achieve Delayed Protection for Three-Level Inverter With Type 4 EPWM PDF | HTML 2021年 10月 29日
アプリケーション・ノート C2000 SysConfig PDF | HTML 2021年 10月 20日
アプリケーション・ノート Getting Started with the MCAN (CAN FD) Module PDF | HTML 2021年 10月 20日
アプリケーション・ノート Programming Examples for the DCAN Module (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 20日
アプリケーション・ノート Leverage New Type ePWM Features for Multiple Phase Control PDF | HTML 2021年 5月 11日
アプリケーション・ノート C2000™ DCSM Security Tool (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 10日
ホワイト・ペーパー Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETK 2021年 3月 18日
ホワイト・ペーパー Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETN 2021年 3月 18日
アプリケーション・ノート CRM/ZVS PFC Implementation Based on C2000 Type-4 PWM Module PDF | HTML 2021年 2月 18日
ホワイト・ペーパー Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETs 2021年 1月 5日
その他の技術資料 Maximize density, power, and reliability with TI GaN and C2000™ real-time MCUs 2020年 12月 15日
アプリケーション・ノート C2000™ Unique Device Number (Rev. B) PDF | HTML 2020年 9月 17日
アプリケーション・ノート Secure BOOT On C2000 Device 2020年 7月 21日
アプリケーション・ノート How to Migrate Custom Logic From an FPGA/CPLD to C2000 Microcontrollers (Rev. A) 2020年 6月 15日
ユーザー・ガイド TMS320F28388D controlCARD Information Guide (Rev. B) PDF | HTML 2020年 5月 28日
アプリケーション・ノート Enhancing Device Security by Using JTAGLOCK Feature PDF | HTML 2020年 5月 27日
アプリケーション・ノート EtherCAT Based Connected Servo Drive using Fast Current Loop on PMSM (Rev. B) PDF | HTML 2020年 2月 19日
ホワイト・ペーパー Distributed Power Control Architecture w/ C2000 MCUs Over Fast Serial Interface PDF | HTML 2020年 2月 14日
技術記事 Customizing on-chip peripherals defies conventional logic PDF | HTML 2020年 1月 13日
アプリケーション・ノート Configurable Error Generator for Controller Area Network PDF | HTML 2019年 12月 19日
アプリケーション・ノート Migration Between TMS320F2837x and TMS320F2838x PDF | HTML 2019年 12月 5日
ユーザー・ガイド TMS320C28x Extended Instruction Sets Technical Reference Manual (Rev. C) 2019年 10月 29日
アプリケーション・ノート Leveraging High Resolution Capture (HRCAP) for Single Wire Data Transfer PDF | HTML 2019年 8月 28日
技術記事 Real-time controllers get new connectivity capabilities PDF | HTML 2019年 6月 19日
アプリケーション・ノート Fast Integer Division – A Differentiated Offering From C2000 Product Family PDF | HTML 2019年 6月 14日
その他の技術資料 Texas Instruments C2000™ TMS320F28388D Real-Time Controller Series 2019年 5月 15日
アプリケーション・ノート Calculating Useful Lifetimes of Embedded Processors (Rev. B) PDF | HTML 2019年 5月 7日
アプリケーション・ノート Embedded Real-Time Analysis and Response for Control Applications PDF | HTML 2019年 3月 29日
アプリケーション・ノート MSL Ratings and Reflow Profiles (Rev. A) 2018年 12月 13日
アプリケーション・ノート Fast Serial Interface (FSI) Skew Compensation 2018年 11月 8日
ホワイト・ペーパー Maximizing power for Level 3 EV charging stations 2018年 6月 12日
ユーザー・ガイド TMS320C28x DSP CPU and Instruction Set (Rev. F) 2015年 4月 10日
アプリケーション・ノート Calculating FIT for a Mission Profile 2015年 3月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMDSCNCD28388D — C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの F28388D 評価基板

TMDSCNCD28388D は、C2000™ マイコン (MCU) シリーズの F2838xS と F2838xD の各デバイスに適した、低コストの評価 / 開発ボードです。このボードには、HSEC180 (180 ピンの高速エッジ コネクタ) controlCARD が付属しているので、初期評価とプロトタイプ製作に最適です。TMDSCNCD28388D を評価するには、180 ピンのドッキング ステーションである TMDSHSECDOCK が必須であり、この製品は別売りの形で購入すること、またはバンドル キットの一部として入手することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

XDS110ISO-EVM — C2000 と Sitara™ の各 controlSOM 向け、XDS110 絶縁型プラグインの評価基板

XDS110 絶縁型プラグイン ボードは、C2000 と Sitara の各 controlSOM 向け、リアルタイム デバッグとフラッシュ プログラミング (書き込み) の評価基板です。非絶縁型 120 ピン コネクタ経由、または電気的に絶縁された 16 ピン コネクタ経由で、C2000 と Sitara の各 controlSOM に接続できます。どちらのコネクタも、JTAG/cJTAG/SWD サポートと全二重 UART ポートを搭載しています。このボードは、ターゲット ボードのデバッグ用に、4 個の絶縁型 D/A コンバータ (DAC) チャネルへの 1 個の SPI (シリアル (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
ドーター・カード

TMDSFSIADAPEVM — 高速シリアル インターフェース(FSI)アダプタ ボードの評価基板

より高速、より安価、より高い信頼性。絶縁境界をまたいで 200Mbps のスループットを達成する新しいシリアル通信テクノロジー、FSI (Fast Serial Interface、高速シリアル インターフェイス) のご紹介

FSI は、信号数の少ないシリアル通信ペリフェラルであり、C2000 リアルタイム制御マイコン (MCU) で使用できます。他のシリアル ペリフェラルに比べて、FSI は低コストかつ高い信頼性の通信をより高いスループットで実現し、200Mbps までの速度に対応します。FSI には、タイムクリティカル (時間が重要な) (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD ベースボード ドッキング ステーション

TMDSHSECDOCKは、HSEC180 をベースとする各種互換 controlCARD の主な信号にアクセスできるヘッダ ピンを実装したベースボード。ブレッドボード領域は、迅速なプロトタイピングに使用できます。ボードへの電力供給には、USB ケーブルまたは 5V バレル電源を使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

ユーザー ガイド: PDF
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ

XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。

すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット

The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).

The (...)

開発キット

TMDXIDDK379D — 産業用モーター制御向け C2000 DesignDRIVE 開発キット

DesignDRIVE 開発キット (IDDK) ハードウェアを採用すると、高電圧三相モーターを駆動する電力段全体を搭載した統合型サーボドライブを設計し、位置フィードバック、電流センシング、制御トポロジーに関する多様な評価を容易に実施することができます。

C2000™ マイコン (MCU) は、8 個のデルタ シグマ Sinc フィルタ、4 個の 16 ビットまたは 12 ビット ADC、複数のウィンドウ コンパレータなどのセンシング ペリフェラルを搭載しており、DesignDRIVE キットは、シャント、フラックスゲート / ホール、デルタ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

C2000WARE C2000 マイコン向け C2000Ware

C2000Ware is a cohesive set of software and documentation created to minimize development time. It includes device-specific drivers, libraries, and peripheral examples.

  • Hardware design schematics, BOM, gerber files, and documentation for C2000 controlCARDS, Experimenter Kits, and LaunchPads.
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK C2000 リアルタイム・コントローラ向けデジタル電源 SDK

    • DigitalPower SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications. The software includes (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)

MotorControl SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 real-time controller based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications. The software (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

C2000-CGT — C28x と C29x コード生成ツール (CGT):コンパイラ

TI C28x コード生成ツール (C2000-CGT) を使用すると、TI の C28x マイコン プラットフォーム向けのアプリケーションを開発しやすくなります。これらのプラットフォームに該当するのは、Concerto (F28M3xx)、Piccolo (280xx)、Delfino 浮動小数点 (283xx)、C28x 固定小数点 (2823x/280x/281x) の各デバイス ファミリです。

TI の C29x コード生成ツール (C29-CGT) のベースになっているのは、オープン ソースの Clang コンパイラと、そのコンパイラをサポートする LLVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV C2000™ および CLA 安全コンパイラ認証キット(コンパイラのリリース検証機能を利用)

The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.

The Safety Compiler Qualification Kit:

  • is free of charge for TI customers
  • does (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

C28X-ACADEMY C28X-ACADEMY

The C28x Academy is a great resource for developers to learn about C28x-based C2000 real-time microcontrollers. The Academy delivers informational training modules as well as hands-on lab exercises that span a variety of topics.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

PLEXIM-3P-PLECS-CODER — プレミアム PLECS コーダーと TI C2000 ターゲットサポートパッケージ

TI C2000 ターゲット サポート パッケージを使用する PLECS Coder の採用で、電力工学や電気駆動アプリケーション向け C2000 マイコンのプログラミング プロセスを効率化できます。PLECS Coder は、組込みソフトウェア開発をアクセスしやすく、効率化できるように設計されており、制御設計とハードウェアの実装の間のギャップを埋めてくれます。経験豊富な開発者であっても、マイコンのプログラミングの初心者であっても、PLECS Coder は制御回路図を正常に動作するマイコン コードに変換する最も素早い方法をもたらしてくれます。標準的 PLECS ライブラリ (...)
購入先:Plexim GmbH
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

F28388D, F28386D, F28384D, F28388S, F28386S, F28384S PTP BSDL Model

SPRM777.ZIP (4 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

F28388D, F28386D, F28384D, F28388S, F28386S, F28384S PTP IBIS Model

SPRM778.ZIP (196 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

F28388D, F28386D, F28384D, F28388S, F28386S, F28384S ZWT BSDL Model

SPRM745.ZIP (4 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

F28388D, F28386D, F28384D, F28388S, F28386S, F28384S ZWT IBIS Model (Rev. A)

SPRM746A.ZIP (168 KB) - IBIS Model
設計ツール

C2000-3P-SEARCH — 3P search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の C2000 デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 C2000 デバイスを使用した量産へと至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

このツールは、Applications (アプリケーション) および Flash programming (フラッシュ書き込み) という、ソリューションやサービスに関する 2 種類の大分類を使用しています。

Applications (...)

設計ツール

CDNS-3P-MIDAS-SAFETY — MIDAS Safety Platform and Report Creator

The Midas Safety Platform provides early phase exploration of functional safety architectures and leverages native chip design data to perform accurate safety analysis efficiently. The platform is a unified solution available across Cadence products, and with its modular architecture, it supports (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010090 — 4 チャネル、50A、デジタル制御バッテリ セル テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) と、高精度 A/D コンバータ (ADC) である ADS8588S を使用し、双方向の降圧コンバータ電力段の電流と電圧を制御する方法を提示します。このデザインは、C2000 マイコンの高分解能 PWM (パルス幅変調) 生成ペリフェラルを使用し、±10mA 未満の電流安定化誤差と ±1mV の電圧安定化誤差を実現します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-1000 — C2000 マイコンを使用した Vienna 整流器ベースの 3 相力率補正回路のリファレンス デザイン

Vienna (ウィーン) 整流器を使用する電源トポロジは、EV (電気自動車) のオフボード チャージャや通信整流器のような大電力の 3 相力率補正 (AC/DC) アプリケーションで採用されています。整流器の制御設計は複雑になる可能性があります。このデザインは、C2000™ マイコン (MCU) を使用して電力段を制御する方法を示します。このデザインはまた、HTTP 使用の GUI ページをベースとする Vienna 整流器の監視と制御や、イーサネットのサポート (F2838x のみ) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HLQFP (PTP) 176 Ultra Librarian
NFBGA (ZWT) 337 Ultra Librarian