CC3135MOD
- 必要なクロック、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) フラッシュ、受動部品をすべて内蔵した完全統合型グリーン / RoHS モジュール
- Wi-Fi® およびインターネット プロトコルを搭載
- 802.11 a/b/g/n:2.4GHz と 5GHz
- FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC 認定済み
- FIPS 140-2 レベル 1 検証済みの IC を内蔵
- 豊富な IoT セキュリティ機能により、確実なデータ保護が可能
- バッテリ駆動アプリケーション用の低消費電力モード
- 2.4GHz 無線と共存可能
- 産業用温度範囲:-40℃~+85℃
- Wi-Fi ネットワーク プロセッサ サブシステム
- Wi-Fi コア
- 802.11 a/b/g/n:2.4GHz および 5GHz
- モード:
- アクセス ポイント (AP)
- ステーション (STA)
- Wi-Fi Direct (2.4GHz でのみサポート)
- セキュリティ:
- WEP
- WPA™/WPA2™ PSK
- WPA2 エンタープライズ
- WPA3™ パーソナル
- WPA3™ エンタープライズ
- インターネットおよびアプリケーション プロトコル:
- HTTPs サーバー、mDNS、DNS-SD、DHCP
- IPv4 および IPv6 TCP/IP スタック
- 16 の BSD ソケット (完全にセキュリティ保護された TLS v1.2 および SSL 3.0)
- パワー マネージメント サブシステム内蔵:
- 低消費電力プロファイル (常時オン、断続的に接続、タグ) を構成可能
- 高度な低消費電力モード
- DC/DC レギュレータを内蔵
- Wi-Fi コア
- アプリケーションのスループット
- UDP:16Mbps
- TCP:13Mbps
- マルチレイヤのセキュリティ機能
- 独立した実行環境
- ネットワーク セキュリティ
- デバイス ID およびキー
- ハードウェア アクセラレータ暗号化エンジン (AES、DES、SHA/MD5、CRC)
- ファイル システムのセキュリティ (暗号化、認証、アクセス制御)
- 初期のセキュア プログラミング
- ソフトウェアの改ざん検出
- セキュア ブート
- 認証署名要求 (CSR)
- デバイスごとに固有のキーのペア
- 回復機構:出荷時デフォルトに回復可能
- パワー マネージメント サブシステム:
- 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ:
- 電圧範囲が広い単一電源、VBAT:2.3V~3.6V
- 高度な低消費電力モード:
- シャットダウン:1µA、ハイバネーション:5.5µA
- 低消費電力ディープ スリープ (LPDS):115µA
- アイドル接続時 (MCU が LPDS の場合):710µA
- RX トラフィック (MCU がアクティブ時):53mA
- TX トラフィック (MCU がアクティブ時):223mA
- 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ:
- Wi-Fi TX 出力
- 2.4GHz:1DSSS で 16dBm
- 5GHz:6 OFDM で 15.1dBm
- Wi-Fi RX 感度
- 2.4GHz:1 DSSS で -94.5dBm
- 5GHz:6 OFDM で –89dBm
- モジュールに内蔵の追加コンポーネント
- 40.0MHz の水晶振動子と内部発振器
- 32.768kHz の水晶振動子 (RTC)
- 32Mbit SPI シリアル フラッシュ
- RF フィルタ、ダイプレクサ、受動部品
- QFM パッケージ
- 組み立てが簡単で低コストの PCB を設計できる 1.27mm ピッチ、63 ピン、20.5mm × 17.5mm の QFM パッケージ
- SimpleLink 開発者エコシステムによるサポート
CC3135MOD は、インターネット コネクティビティの実装を大幅に簡略化する FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC、Wi-Fi CERTIFIED™ 認定済みモジュールです。このデュアルバンド Wi-Fi ネットワーク プロセッサは任意の低コスト、低消費電力のマイクロコントローラ ユニット (MCU) に追加できます。Wi-Fi® およびインターネット用のすべてのプロトコルを内蔵しているため、ホスト MCU のソフトウェア要件を大幅に軽減できます。
この ROM ベースのサブシステムには、802.11 a/b/g/n のデュアルバンド 2.4GHz および 5GHz 無線、ベースバンド、強力なハードウェア暗号化エンジン付きの MAC が含まれています。セキュリティ プロトコルを内蔵した CC3135MOD ソリューションは、堅牢でシンプルなセキュリティ環境を実現します。CC3135MOD は LGA パッケージで供給され、すべての必要な部品 (例:シリアル フラッシュ、RF フィルタ、ダイプレクサ、水晶振動子、受動部品) を完全に統合しているため簡単にレイアウトできます。
この世代では、IoT 接続をより簡単にする新しい機能を導入しています。CC3135MOD の主な新機能を次に示します。
- 802.11 a/b/g/n:2.4GHz と 5 GHz のサポート
- Bluetooth Low Energy 無線との 2.4GHz の共存
- アンテナ ダイバーシティ
- FIPS 140-2 レベル 1 検証済み IC の内蔵による拡張セキュリティ:認定
- 多くのセキュア ソケットを同時に使用可能、最大 16
- 証明書署名要求 (CSR) を生成できる固有のデバイス識別子
- オンライン認証ステータス プロトコル (OCSP)
- Wi-Fi Alliance により IoT 低消費電力性能を認証済み
- テンプレート パケットの転送負荷から解放するためのホストレス モード
- 高速スキャンの改良
CC3135MOD デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。SimpleLink MCU プラットフォームは、豊富なツールセットとリファレンス デザインを備えた、シングルコア ソフトウェア開発キット (SDK) に基づく一般的で使いやすい開発環境です。E2E™ コミュニティは、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートしています。詳細については、www.tij.co.jp/SimpleLink をご覧ください。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-CC3135 — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 デュアル バンド ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール
CC31XXEMUBOOST — 高性能エミュレーション・ブースタパック、SimpleLink Wi-Fi CC3100 ブースタパック用
This advanced emulation BoosterPack™ plug-in module is an accessory for the SimpleLink™ Wi-Fi® CC31xx wireless network processor BoosterPack plug-in modules
This accessory can be used for:
- Flashing updates to the CC31xxBOOST
- Using the CC3xxx radio tool for RF performance evaluation
- Using (...)
WIFISTARTERPRO — SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro
Google Play からダウンロードします
SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Proモバイル アプリは、SimpleLinkのプロビジョニング用の新しいモバイル アプリです。組み込み用プロビジョニング ライブラリと、デバイス側で実行されるサンプルが含まれています。新しいプロビジョニング リリースは、SimpleLink Wi-Fi製品を使用するWi-Fiプロビジョニング用にTIが推奨するものです。高度なAPモード プロビジョニングを実装しているほか、正しいプロセスを保証するためのフィードバックとフォールバック (...)
CC3XXXRADIOTEST — SimpleLink™ Wi-Fi® 無線試験ツール
IoT (モノのインターネット) を想定して製作した SimpleLink Wi-Fi CC31xx と CC32xx の各デバイスは、オンチップ Wi-Fi (...)
CCSTUDIO — CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)
CCStudio IDE を使用すると、AI (...)
SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN — SimpleLink™ ソフトウェア開発キット(SDK)Wi-Fi® プラグイン
The SimpleLink SDK Wi-Fi Plug-in contains drivers, many sample applications for Wi-Fi features and internet, and documentation needed to use the CC3120 or CC3135 Internet-on-a-chip™ solutions. This Plug-in is a companion software package that enables the use of a Wi-Fi radio on any standard (...)
サポート対象の製品とハードウェア
EMBEDDED-PROGRAMMING — SimpleLink™ Wi-Fi® 組み込みプログラミング
- Uniflash イメージの作成とプログラミングを提供する PC ベースのユーティリティ。コンテンツは UART (...)
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SIMPLELINK-CC31XX-REPORTS — Reports: CC31xx Regulatory Certification
Are you looking for CC3XXX certification support? SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of CC31XX, CC32XX, and CC33XX products. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION — SimpleLink™ CC3XXX の無線認証
SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ Wi-Fi デバイス向けハードウェア設計レビュー
Wi-Fi ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。
(...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFM (MOB) | 63 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。