MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)
The MSPM0 SDK provides the ultimate collection of software, tools and documentation to accelerate the development of applications for the MSPM0 MCU platform under a single software package.
MSPM0C110x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 24MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ コア プラットフォームに基づく MSP 高集積超低消費電力 32 ビット MCU ファミリの一部です。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃~125℃の拡張温度範囲をサポートしており、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。
MSPM0C110x デバイスは最大 16KB の組込みフラッシュ プログラム メモリと 1KB の SRAM を内蔵しています。これらの MCU は -2% ~ +1.2% の精度の高速オンチップ発振器を内蔵しているため、外部水晶振動子は不要です。追加機能には、1 チャネル DMA、CRC-16 アクセラレータ、各種の高性能アナログ ペリフェラル (電圧リファレンスとして VDD を含む 12 ビット 1.5Msps ADC、1 つのオンチップ温度センサなど) が含まれます。これらのデバイスは、1 つの 16 ビット高度タイマ、2 つの 16 ビット汎用タイマ、1 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、各種通信ペリフェラル (1 つの UART、1 つの SPI、1 つの I2C など) などのインテリジェントなデジタル ペリフェラルも備えています。これらの通信ペリフェラルは LIN、IrDA、DALI、マンチェスター、スマート カード、SMBus、PMBus プロトコルをサポートしています。
テキサス・インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル集積度のデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。そのアーキテクチャと豊富な低消費電力モードは、携帯型測定アプリケーションで長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。
MSPM0C110x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計をすぐに開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad™ キットとターゲット ソケット ボード用の設計ファイルが含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。
モジュールの詳細については、『MSPM0 C シリーズ 24MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0C1104 をベースとする、使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミングとデバッグを行うためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0C1104 M0+ マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を、より小型のフォーム ファクタに搭載しています。このボードは 2 個のボタンと 1 個の LED を搭載しています。
The MSPM0 SDK provides the ultimate collection of software, tools and documentation to accelerate the development of applications for the MSPM0 MCU platform under a single software package.
The STM8S003 to MSPS003 migration tool provides a collection of software, tools, and documentation to simplify the process of migrating applications from the STM8S003 device family to the pin compatible MSPS003 (MSPM0C110x) devices.
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® desktops. It can also (...)
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® desktops. It can also (...)
SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |
WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。
MSPM0 SDK for Windows
MSPM0 SDK for Linux
MSPM0 SDK for macOS
MSPM0 SDK Documentation Overview
MSPM0 SDK Manifest
The MSPM0 SDK delivers components that enable engineers to develop applications on Texas Instruments MSPM0 microcontroller devices. The product is comprised of multiple software components and more than 150 examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
The MSPM0 SDK includes support for FreeRTOS and a wide variety of middleware and drivers, including:
The MSPM0 MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing applications. A one-time investment with the MSPM0 software development kit (SDK) allows you create portable and modular code, opening the door to create unlimited applications.
STM8S003 to MSPS003 migration tool for Windows
STM8S003 to MSPS003 migration tool for Linux
STM8S003 to MSPS003 migration tool for macOS
STM8S003 to MSPS003 migration tool release notes
STM8S003 to MSPS003 migration tool manifest
The STM8S003 to MSPS003 migration tool provides a collection of software, tools, and documentation to simplify the process of migrating applications from the STM8S003 device family to the pin compatible MSPS003 (MSPM0C110x) devices.
The STM8S003 to MSPS003 migration tool includes an STM8S003 API compatible driver library with a set of fully functional APIs that can be used to configure, control, and manipulate the hardware peripherals of the MSPM0 platform. This library is API compatible with the STM8S standard peripheral library.
Link to Windows single file (offline) installer for Code Composer Studio Theia for production use with MSPM0 and MSP430 devices and evaluation for all other families.
Link to Linux single file (offline) installer for Code Composer Studio Theia for production use with MSPM0 and MSP430 devices and evaluation for all other families.
Link to OS X single file (offline) installer for Code Composer Studio Theia for production use with MSPM0 and MSP430 devices and evaluation for all other families.
CCS Theia v1.4.1 is a patch release based on CCS Theia v1.4.0, with the goal to improve the user experience through the updated Getting Started actions for some device families.
UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
The Out-of-Box Experience (OOBE) for the LP-MSPM0C1104 allows interaction with the MSPM0C1104 LaunchPad development kit running its out-of-box demo software.
The LaunchPad implements examples for a blinking LED and button counter.
The SysConfig tool is used configure TI software and hardware. For software configuration, SysConfig is used in conjunction with a TI SDK. For PinMux configuration, the tool may be used standalone.
Link to Windows single file (offline) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
Link to Windows on-demand (web) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
Link to macOS single file (offline) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
Link to macOS on-demand (web) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
Link to Linux single file (offline) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
Link to Linux on-demand (web) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.