MSP430FR68221
64KB FRAM、2KB SRAM、116 セグメント LCD、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
MSP430FR68221
- 組み込みマイクロコントローラ
- 16ビットのRISCアーキテクチャ、最高クロック16MHz
- 3.6V~1.8Vの広い電源電圧範囲(最小電源電圧はSVSレベルにより制限されます。「SVS仕様」を参照)
- 最適化された超低消費電力モード
- アクティブ・モード: 約100µA/MHz
- スタンバイ(VLOありのLPM3): 0.4µA (標準値)
- リアルタイム・クロック(RTC) (LPM3.5): 0.35µA (標準値) (1)
- シャットダウン(LPM4.5): 0.04µA (標準値)
- 超低消費電力の強誘電体RAM (FRAM)
- 最大64KBの不揮発性メモリ
- 超低消費電力の書き込み
- ワードあたり125nsの高速書き込み(4msで64KB)
- ユニファイド・メモリによりプログラム、データ、ストレージを1か所に保存
- 1015回の書き込み耐久性
- 放射耐性および非磁性
- インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
- 32ビットのハードウェア・マルチプライヤ(MPY)
- 3チャネルの内蔵ダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)
- カレンダーおよびアラーム機能を持つRTC
- 5つの16ビット・タイマ、それぞれに最大7つのキャプチャ/比較レジスタを搭載
- 16ビットおよび32ビットの巡回冗長性検査(CRC16、CRC32)
- 高性能アナログ
- 最大8チャネルのアナログ・コンパレータ
- 12ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、基準電圧とサンプル・アンド・ホールド機能を内蔵し、最大8の外部入力チャネル
- 内蔵のコントラスト制御付き116セグメントLCDドライバ
- コードのセキュリティと暗号化
- 128ビットまたは256ビットのAESセキュリティ暗号化および復号化コプロセッサ(MSP430FR69xx(1)のみ)
- 真の乱数シードによる乱数生成アルゴリズム
- ロック可能なメモリ・セグメントによるIPカプセル化とセキュアなストレージ
- マルチファンクションの入力/出力ポート
- すべてのピンが外付け部品なしで静電容量式タッチ機能をサポート
- ビット、バイト、ワード単位でアクセス可能(ペアで)
- ポートP1~P4上で、LPMからウェークアップをエッジ選択可能
- すべてのポートでプルアップおよびプルダウンをプログラム可能
- シリアル通信の拡張機能
- eUSCI_A0およびeUSCI_A1でのサポート
- 自動ボーレート検出機能付きのUART
- IrDAのエンコードおよびデコード
- 最高10Mbpsの速度のSPI
- eUSCI_B0およびeUSCI_B1でのサポート
- 複数のスレーブ・アドレッシングを持つI2C
- SPI、最高10Mbpsの速度
- eUSCI_A0およびeUSCI_A1でのサポート
- 柔軟なクロック・システム
- 固定周波数DCO、出荷時にトリムされた10の周波数を選択可能
- 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
- 32kHzの水晶振動子(LFXT)
- 高周波数の水晶振動子(HFXT)
- 開発ツールとソフトウェア
- 無償のプロフェッショナル開発環境、EnergyTrace++™テクノロジによる電力プロファイリングとデバッグに対応
- マイクロコントローラ開発基板を利用可能
- ファミリ製品
- 利用可能なバリエーションとパッケージについては、「デバイスの比較」の概要を参照してください。
- モジュールの完全な説明については、『MSP430FR58xx、MSP430FR59xx、MSP430FR6xxファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。
(1)RTCは3.7pFの水晶振動子によりクロック供給を受けます。
MSP430FRxx FRAMマイクロコントローラ・ファミリは、組み込み不揮発性FRAM、16ビットCPU、および各種のペリフェラルのセットを搭載した、いくつかのデバイスで構成され、非常に低消費電力で、さまざまなアプリケーションを対象としています。アーキテクチャ、FRAM、ペリフェラルと7つの低消費電力モードを組み合わせ、携帯型/ワイヤレスのセンシング機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。FRAMは新しい不揮発性メモリで、SRAMの速度、柔軟性、耐久性と、フラッシュの安定性および信頼性を両立させ、しかも総合的な消費電力が低い製品です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MSP-EXP430FR6989 — MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit
MSP-EXP430FR6989 LaunchPad 開発キットは、MSP40FR6989 マイコン(MCU)のための、使いやすい評価モジュール(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定のためのオンボード・エミュレーションなど、超低消費電力の MSP430FRx FRAM マイコン・プラットフォームの開発に必要なすべての機能が付属しています。このボードには、簡潔なユーザー・インターフェイスを迅速に統合するためのオンボード・ボタンと LED が搭載されており、最大 320 個のセグメントを駆動できる内蔵ドライバの使用方法を示す 1 (...)
MSP-FET430U64F — MSP-FET430U64F - MSP430 64 ピン FRAM TS ボードおよび MSP-FET のバンドル(マイコンは含まれません)
Note: This bundle does not include MSP430 microcontroller samples. To sample the compatible devices, please visit the product page or select the related MCU after adding the tool to the TI Store cart:
The MSP-FET430U64F is a bundle containing the MSP-FET emulator and a standalone (...)
MSP-TS430PM64F — MSP-TS430PM64F - MSP430 64 ピン FRAM ターゲット・ソケット・ボード(マイコンは含まれません)
Note: This kit does not include MSP430 microcontroller samples. To sample the compatible devices, please visit the product page or select the related MCU after adding the tool to the TI Store cart:
The MSP-TS430PM64F is a standalone 64-pin ZIF socket target board used to program (...)
MSP-FET — MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール
**第 2 世代の MSP-FET はCode Composer Studio™ v7.0、IAR EW430 v7.1、IAR EWAR v8.10 以降の IDE でサポートされています。それ以前のリリースの IDE と組み合わせて使用する際はこちらの E2E 記事をご覧ください。第 2 世代の MSP-FET を第 1 世代の MSP-FET と見分けるため方法はMSP Debugger’s Guide (section 5.6.1 – general features)** に掲載されています。
MSP-FET (...)
MSP-GANG — MSP-GANG 量産プログラマ
MSP ギャング・プログラマ (複数デバイスへの書き込み機能) (MSP-GANG) は、MSPM0/MSP430™/MSP432™ デバイス向けのプログラマであり、最大 8 個の同一 MSPM0/MSP430/MSP432 フラッシュ・デバイスまたは FRAM デバイスに同時にプログラムする (書き込む) ことができます。この製品は、標準的な RS-232 接続または USB 接続を使用してホスト PC に接続できるほか、開発ユーザーがプロセスのフル・カスタマイズを行うのに役立つフレキシブルなプログラミング・オプションも利用できます。
MSP-DSPLIB — MSP マイコン向けデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ライブラリ
The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MSP430 マイコン
その他のインターフェイス
MSP-FRAM-UTILITIES — FRAM 埋込型ソフトウェア・ユーティリティ、MSP 超低消費電力マイコン用
The Texas Instruments FRAM Utilities is designed to grow as a collection of embedded software utilities that leverage the ultra-low-power and virtually unlimited write endurance of FRAM. The utilities are available for MSP430FRxx FRAM microcontrollers and provide example code to help start (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MSP430 マイコン
MSPMATHLIB — Math ライブラリ、MSP430 用
Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)
MSPFRBOOT — MSPFRBOOT
The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MSP430 マイコン
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSP430 マイコン
Wi-Fi 製品
Arm Cortex-R マイコン
Arm ベースのプロセッサ
C2000 リアルタイム・マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® desktops. It can also (...)
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter MSP430 マイコン -
parametric-filter C2000 リアルタイム・マイコン -
parametric-filter Arm ベースのマイコン -
parametric-filter デジタル信号プロセッサ (DSP) -
parametric-filter Arm ベースのプロセッサ -
parametric-filter シグナル・コンディショナ -
parametric-filter ミリ波レーダー・センサ -
parametric-filter Zigbee 製品 -
parametric-filter Wi-Fi 製品 -
parametric-filter Thread 製品 -
parametric-filter その他のワイヤレス技術 -
parametric-filter Sub-1GHz 製品 -
parametric-filter マルチプロトコル製品 -
parametric-filter Bluetooth 製品 -
parametric-filter デジタル電源絶縁型コントローラ
CCSTUDIO-THEIA — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) Theia
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® desktops. It can also (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
車載ワイヤレス接続製品
低消費電力 2.4GHz 製品
他のワイヤレス製品
MSP430 マイコン
C2000 リアルタイム・マイコン
Arm Cortex-R マイコン
Arm ベースのプロセッサ
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)
ENERGYTRACE — MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー
デベロッパーの皆様がご存じのように、システムの状態を理解していない場合、システムのチューニングは困難になります。 EnergyTrace (...)
IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench
主なコンポーネント:
- プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
- 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
- (...)
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MSP430 マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG ソフトウェア
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSP430 マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
Arm ベースのプロセッサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
車載ミリ波レーダー・センサ
MSP430 マイコン
Wi-Fi 製品
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-R マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool
(...)
TIDM-FRAM-EEPROM — MSP430 FRAM マイコンを使用する EEPROM エミュレーション / センシング
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
TSSOP (DGG) | 56 | Ultra Librarian |
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点