MSP430FR5969-SP

アクティブ

耐放射線特性ミックスド シグナル マイコン

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 2 ADC type 12-bit SAR Features AES, DMA, Real-time clock UART 2 Number of ADC channels 16 SPI 3 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -55 to 105 Rating Space Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 40 Number of I2Cs 1 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 2 ADC type 12-bit SAR Features AES, DMA, Real-time clock UART 2 Number of ADC channels 16 SPI 3 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -55 to 105 Rating Space Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 40 Number of I2Cs 1 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9 VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 放射線耐性を保証
    • 拡張温度範囲(-55℃~105℃) (1)
    • 単一イベント・ラッチアップ(SEL)は125℃において72MeV·cm2/mgの耐性
    • 50kradの放射線ロット合格基準でテスト済み
    • 48ピンのVQFNプラスチック・パッケージ
    • 単一の制御されたベースライン
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 16ビットのRISCアーキテクチャ、最大16MHzのクロック
    • 広い電源電圧範囲:
      (1.8V~3.6V) (2)
  • 最適化された超低消費電力モード
    • アクティブ・モード: 約100µA/MHz
    • スタンバイ(VLOありのLPM3): 0.4µA (標準値)
    • リアルタイム・クロック(LPM3.5): 0.25µA (標準値) (3)
    • シャットダウン(LPM4.5): 0.02µA (標準値)
  • 超低消費電力の強誘電体RAM (FRAM)
    • 最大64KBの不揮発性メモリ
    • 超低消費電力の書き込み
    • ワードあたり125nsの高速書き込み(4msで64KB)
    • ユニファイド・メモリによりプログラム、データ、ストレージを1か所に保存
    • 1015回の書き込み耐久性
    • 放射耐性および非磁性
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 32ビットのハードウェア・マルチプライヤ(MPY)
    • 3チャネルの内蔵DMA
    • カレンダーおよびアラーム機能を搭載したリアルタイム・クロック(RTC)
    • 5つの16ビット・タイマ、それぞれに最大7つのキャプチャ/比較レジスタを搭載
    • 16ビットの巡回冗長性チェッカ(CRC)
  • 高性能アナログ
    • 16チャネルのアナログ・コンパレータ
    • 12ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、
      基準電圧とサンプル・アンド・ホールド機能を内蔵し、最大16の外部入力チャネル
    • マルチファンクションの入力/出力ポート
      • ビット、バイト、ワード単位でアクセス可能(ペアで)
      • すべてのポートでLPMからのウェークアップをエッジ選択可能
      • すべてのポートでプルアップおよびプルダウンをプログラム可能
    • コードのセキュリティと暗号化
      • 128ビットまたは256ビットのAESセキュリティ暗号化および復号化コプロセッサ
      • 乱数シードによる乱数生成アルゴリズム
    • シリアル通信の拡張機能
      • eUSCI_A0およびeUSCI_A1でのサポート
        • 自動ボーレート検出機能付きのUART
        • IrDAのエンコードおよびデコード
        • SPI
      • eUSCI_B0でのサポート
        • 複数のスレーブ・アドレシングを持つI2C
        • SPI
      • ハードウェアUART
    • 柔軟なクロック・システム
      • 固定周波数DCO、出荷時にトリムされた10の周波数を選択可能
      • 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
      • 32kHzの水晶振動子(LFXT)
      • 高周波数の水晶振動子(HFXT)
    • 開発ツールとソフトウェア
      • 無償のプロフェッショナル開発環境: EnergyTrace++™ テクノロジを使用
      • 開発キット(MSP-TS430RGZ48C)
    • モジュールの完全な説明については、『MSP430FR58xx、MSP430FR59xx、MSP430FR68xx、MSP430FR69xxファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。

    (1)仕様」セクションにある、MSP430FR5969-SP EMの寿命劣化チャートを参照してください。

    (2)最低電源電圧はSVSレベルにより制限されます。

    (3)RTCは3.7pFの水晶振動子によりクロック供給を受けます。

    • 放射線耐性を保証
      • 拡張温度範囲(-55℃~105℃) (1)
      • 単一イベント・ラッチアップ(SEL)は125℃において72MeV·cm2/mgの耐性
      • 50kradの放射線ロット合格基準でテスト済み
      • 48ピンのVQFNプラスチック・パッケージ
      • 単一の制御されたベースライン
      • 長期にわたる製品変更通知
      • 製品のトレーサビリティ
      • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 組み込みマイクロコントローラ
      • 16ビットのRISCアーキテクチャ、最大16MHzのクロック
      • 広い電源電圧範囲:
        (1.8V~3.6V) (2)
    • 最適化された超低消費電力モード
      • アクティブ・モード: 約100µA/MHz
      • スタンバイ(VLOありのLPM3): 0.4µA (標準値)
      • リアルタイム・クロック(LPM3.5): 0.25µA (標準値) (3)
      • シャットダウン(LPM4.5): 0.02µA (標準値)
    • 超低消費電力の強誘電体RAM (FRAM)
      • 最大64KBの不揮発性メモリ
      • 超低消費電力の書き込み
      • ワードあたり125nsの高速書き込み(4msで64KB)
      • ユニファイド・メモリによりプログラム、データ、ストレージを1か所に保存
      • 1015回の書き込み耐久性
      • 放射耐性および非磁性
    • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
      • 32ビットのハードウェア・マルチプライヤ(MPY)
      • 3チャネルの内蔵DMA
      • カレンダーおよびアラーム機能を搭載したリアルタイム・クロック(RTC)
      • 5つの16ビット・タイマ、それぞれに最大7つのキャプチャ/比較レジスタを搭載
      • 16ビットの巡回冗長性チェッカ(CRC)
    • 高性能アナログ
      • 16チャネルのアナログ・コンパレータ
      • 12ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、
        基準電圧とサンプル・アンド・ホールド機能を内蔵し、最大16の外部入力チャネル
      • マルチファンクションの入力/出力ポート
        • ビット、バイト、ワード単位でアクセス可能(ペアで)
        • すべてのポートでLPMからのウェークアップをエッジ選択可能
        • すべてのポートでプルアップおよびプルダウンをプログラム可能
      • コードのセキュリティと暗号化
        • 128ビットまたは256ビットのAESセキュリティ暗号化および復号化コプロセッサ
        • 乱数シードによる乱数生成アルゴリズム
      • シリアル通信の拡張機能
        • eUSCI_A0およびeUSCI_A1でのサポート
          • 自動ボーレート検出機能付きのUART
          • IrDAのエンコードおよびデコード
          • SPI
        • eUSCI_B0でのサポート
          • 複数のスレーブ・アドレシングを持つI2C
          • SPI
        • ハードウェアUART
      • 柔軟なクロック・システム
        • 固定周波数DCO、出荷時にトリムされた10の周波数を選択可能
        • 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
        • 32kHzの水晶振動子(LFXT)
        • 高周波数の水晶振動子(HFXT)
      • 開発ツールとソフトウェア
        • 無償のプロフェッショナル開発環境: EnergyTrace++™ テクノロジを使用
        • 開発キット(MSP-TS430RGZ48C)
      • モジュールの完全な説明については、『MSP430FR58xx、MSP430FR59xx、MSP430FR68xx、MSP430FR69xxファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。

      (1)仕様」セクションにある、MSP430FR5969-SP EMの寿命劣化チャートを参照してください。

      (2)最低電源電圧はSVSレベルにより制限されます。

      (3)RTCは3.7pFの水晶振動子によりクロック供給を受けます。

      MSP430™超低消費電力(ULP) FRAMプラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力システム・アーキテクチャとを組み合わせ、より低いエネルギー・バジェットで性能向上を可能にした、イノベータ向けの製品です。FRAMテクノロジにより、SRAMの速度、柔軟性、耐久性と、フラッシュの安定性および信頼性の両方が、はるかに低い消費電力で得られます。

      MSP430FR5969-SPの超低消費電力アーキテクチャには7つの低消費電力モードがあり、電力効率の高い分散テレメトリ/ハウスキーピング・システムを実現するよう最適化されています。

      MSP430FR5969-SPにはミクスト・シグナル機能が内蔵されているため、次世代宇宙船の分散テレメトリ・アプリケーションに最適です。このデバイスには、単一イベント・ラッチアップおよび総照射線量への強い耐性があるため、宇宙や放射線にさらされる各種環境で使用できます。

      MSP430™超低消費電力(ULP) FRAMプラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力システム・アーキテクチャとを組み合わせ、より低いエネルギー・バジェットで性能向上を可能にした、イノベータ向けの製品です。FRAMテクノロジにより、SRAMの速度、柔軟性、耐久性と、フラッシュの安定性および信頼性の両方が、はるかに低い消費電力で得られます。

      MSP430FR5969-SPの超低消費電力アーキテクチャには7つの低消費電力モードがあり、電力効率の高い分散テレメトリ/ハウスキーピング・システムを実現するよう最適化されています。

      MSP430FR5969-SPにはミクスト・シグナル機能が内蔵されているため、次世代宇宙船の分散テレメトリ・アプリケーションに最適です。このデバイスには、単一イベント・ラッチアップおよび総照射線量への強い耐性があるため、宇宙や放射線にさらされる各種環境で使用できます。

      ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

      技術資料

      star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
      結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
      27 をすべて表示
      上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
      * データシート MSP430FR5969-SP 放射線耐性が強化されたミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 5月 22日
      * エラッタ MSP430FR5969 Microcontroller Errata (Rev. AG) PDF | HTML 2021年 10月 21日
      * ユーザー・ガイド MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User's Guide (Rev. P) PDF | HTML 2020年 4月 21日
      * 放射線と信頼性レポート MSP430FR5969-SP Neutron Displacement Damage Characterization Radiation Report 2019年 4月 4日
      * 放射線と信頼性レポート Single-event Effects Test Report of the MSP430FR5969-SP PDF | HTML 2019年 3月 19日
      * 放射線と信頼性レポート MSP430FR5969-SP Radiation-Hardened Mixed-Signal Microcontroller TID Rad Report 2018年 4月 6日
      アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
      アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
      セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. K) 2025年 4月 4日
      その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
      設計ガイド 耐放射線特性、宇宙用バッテリ管理システム (BMS) のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 2025年 1月 8日
      アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
      ユーザー・ガイド MSP430 FRAM Devices Bootloader (BSL) User's Guide (Rev. AB) PDF | HTML 2022年 9月 22日
      アプリケーション・ノート ESD Diode Current Specification (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
      アプリケーション・ノート MSP430 FRAM Technology – How To and Best Practices (Rev. B) 2021年 8月 12日
      アプリケーション・ノート MSP430 System-Level ESD Considerations (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 14日
      ユーザー・ガイド MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
      技術記事 Satellite state of health: how space-grade ICs are improving telemetry circuit des PDF | HTML 2021年 1月 26日
      アプリケーション・ノート MSP430FRBoot – Main Memory Bootloader and Over-the-Air Updates for MSP430 FRAM (Rev. E) PDF | HTML 2020年 7月 8日
      アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日
      e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
      アプリケーション・ノート Software I2C on MSP430 MCUs (Rev. A) 2018年 7月 2日
      アプリケーション・ノート Random Number Generation Using MSP430FR59xx and MSP430FR69xx Microcontrollers 2017年 1月 18日
      アプリケーション・ノート General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 1日
      アプリケーション・ノート Designing With the MSP430FR58xx, FR59xx, FR68xx, and FR69xx ADC (Rev. A) 2016年 3月 30日
      アプリケーション・ノート MSP Code Protection Features PDF | HTML 2015年 12月 7日
      ユーザー・ガイド Crypto-Bootloader (CryptoBSL) for MSP430FR59xx and MSP430FR69xx MCUs 2015年 11月 17日

      設計と開発

      その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

      評価ボード

      TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP 300krad、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC の評価基板

      TSW12D1620EVM-CVAL は、1.5GHz の広帯域レシーバ評価基板 (EVM) であり、 アンプ、A/D コンバータ (ADC)、クロック、温度センサ、マイコン、電源ソリューションに関するセラミック エンジニアリング モデルで構成されています。このボードは、DC 付近から 1.5GHz までの IF/RF 周波数のデジタル化に最適です。

      アナログ入力パスには、6.5GHz 対応の LMH5401-SP をシングル エンドから差動に変換する ゲイン ブロックとして使用するオプションや、このアンプをバイパスして ADC (...)

      ユーザー ガイド: PDF
      評価ボード

      ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

      μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

      スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

      そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

      購入先:Algocraft
      開発キット

      MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969 LaunchPad™ 開発キット

      MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 開発キットは、MSP430FR5969 マイコン向けの使いやすいマイコン開発ボードです。プログラミング、デバッグ、電力測定を行うためのオンボード エミュレーションなど、MSP430FRxx FRAM プラットフォームの迅速な開発に必要なすべての機能を備えています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスを統合するための複数のオンボード ボタンと複数の LED、および外部電源なしでスタンドアロン アプリケーションを実現するスーパーキャパシタ (SuperCap) を搭載しています。MSP430FR5969 (...)

      ユーザー ガイド: PDF
      開発キット

      MSP-TS430RGZ48C — MSP-TS430RGZ48C - MSP430 48 ピン FRAM ターゲット・ボード

      The MSP-TS430RGZ48C is a standalone 48-pin ZIF socket target board used to program and debug the MSP430 MCU in-system through the JTAG interface or the Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol.

      Device Support: The MSP-TS430RGZ48C development board supports MSP430FR58xx and MSP430FR59xx FRAM MCUs in a (...)

      ユーザー ガイド: PDF | HTML
      ハードウェア・プログラミング・ツール

      MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

      MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

      JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

      ユーザー ガイド: PDF | HTML
      ハードウェア・プログラミング・ツール

      ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

      WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

      購入先:Algocraft
      サンプル・コードまたはデモ

      SLAC536 MSP430FR59xx, MSP430FR58xx Code Examples

      サポート対象の製品とハードウェア

      サポート対象の製品とハードウェア

      ドライバまたはライブラリ

      MSP-DSPLIB MSP マイコン向けデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ライブラリ

      The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

      サポート対象の製品とハードウェア

      サポート対象の製品とハードウェア

      参照 ダウンロードオプション
      ドライバまたはライブラリ

      MSP-FRAM-UTILITIES FRAM 埋込型ソフトウェア・ユーティリティ、MSP 超低消費電力マイコン用

      The Texas Instruments FRAM Utilities is designed to grow as a collection of embedded software utilities that leverage the ultra-low-power and virtually unlimited write endurance of FRAM. The utilities are available for MSP430FRxx FRAM microcontrollers and provide example code to help start (...)

      サポート対象の製品とハードウェア

      サポート対象の製品とハードウェア

      ダウンロードオプション
      ドライバまたはライブラリ

      MSP-PMBUS PMBus ソフトウェア・ライブラリ、MSP MCU 用

      The MSP Power Management Bus (PMBus) embedded software library is a free C library for enabling PMBus master implementation on MSP microcontrollers that have eUSCI/USCI serial communication peripherals. In addition, the library supports alert response (for host notification in the presence of (...)

      サポート対象の製品とハードウェア

      サポート対象の製品とハードウェア

      参照 ダウンロードオプション
      ドライバまたはライブラリ

      MSPMATHLIB — Math ライブラリ、MSP430 用

      Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

      Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

      ユーザー ガイド: PDF
      ファームウェア

      MSPFRBOOT MSPFRBOOT

      The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

      サポート対象の製品とハードウェア

      サポート対象の製品とハードウェア

      ダウンロードオプション
      ファームウェア

      SBAC235 MSP430FR5969 Firmware

      サポート対象の製品とハードウェア

      サポート対象の製品とハードウェア

      はじめに

      TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

      From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
      サポート対象の製品とハードウェア

      サポート対象の製品とハードウェア

      IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

      CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

      CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

      サポート対象の製品とハードウェア

      サポート対象の製品とハードウェア

      開始 ダウンロードオプション
      IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

      ENERGYTRACE — MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー

      EnergyTrace™ ソフトウェアは、MSP430™ マイコン (MCU)、MSP432™ マイコン、CC13xx ワイヤレス・マイコン、CC26xx ワイヤレス・マイコンに対応した、エネルギー・ベースのコード分析ツールであり、アプリケーションのエネルギー・プロファイルを測定して表示します。また、超低消費電力化を目的としたコードの最適化に役立ちます。

      デベロッパーの皆様がご存じのように、システムの状態を理解していない場合、システムのチューニングは困難になります。 EnergyTrace (...)

      ユーザー ガイド: PDF
      最新英語版 (Rev.AS): PDF
      IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

      IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

      IAR Embedded Workbench は、選択したターゲット・マイコンに対応する組込みアプリケーションのビルドとデバッグに使用する包括的な開発ツールチェーンです。付属の IAR C/C++ コンパイラは、開発中アプリケーション向けに高度最適化済みのコードを生成します。C-SPY デバッガは、コードとデータそれぞれの複雑なブレークポイントをサポートしている、ソース・レベルと逆アセンブリ・レベルのデバッグに適したフル統合型デバッガです。

      主なコンポーネント:

      • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
      • 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
      • (...)
      購入先:IAR Systems
      ユーザー ガイド: PDF
      オンライン・トレーニング

      MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

      MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
      サポート対象の製品とハードウェア

      サポート対象の製品とハードウェア

      オペレーティング・システム (OS)

      WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

      SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
      ソフトウェア・プログラミング・ツール

      MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

      The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
      サポート対象の製品とハードウェア

      サポート対象の製品とハードウェア

      ダウンロードオプション
      ソフトウェア・プログラミング・ツール

      UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

      UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

      UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

      サポート対象の製品とハードウェア

      サポート対象の製品とハードウェア

      開始 ダウンロードオプション
      設計ツール

      MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

      TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

      (...)

      リファレンス・デザイン

      TIDA-010931 — 耐放射線特性、宇宙用、バッテリ管理システム (BMS) のリファレンス デザイン

      このリファレンス デザインは、宇宙グレードのバッテリ管理システムを示しています。この回路は直列接続された 8 個のバッテリ セルを測定し、バッテリの健全性、充電状態、温度を監視します。
      設計ガイド: PDF
      リファレンス・デザイン

      TIDA-010197 — 1% 未満の精度を達成する、サテライト医療向けの汎用モニタ / 制御プラットフォームのリファレンス デザイン

      このリファレンス デザインは、耐放射線の衛星遠隔測定 (テレメトリー) システムに適した高度なモジュール型の設計を採用しています。この設計は LMP7704-SP の多様性を活用して温度、電圧、電流を高精度監視し、ホスト ボードにフィードバックを返します。また、制御されたアナログ出力を採用しており、保護と最適な効率を実現します。大半の宇宙アプリケーションは、衛星の複数のサブシステム内で、これら 3 つの重要な測定可能値を監視する必要があります。
      設計ガイド: PDF
      回路図: PDF
      リファレンス・デザイン

      TIDA-070004 — 内蔵デジタル出力温度センサを使用した宇宙グレードのリファレンス デザイン

      このリファレンス デザインは、複数の宇宙船プロジェクトがシステムの正常性ステータスを遠隔測定 (テレメトリ) し、地上側要員がリアルタイムでその値を監視するという事実を示します。このリファレンス デザインはデジタル出力温度センサを使用して、放射線耐性強化型の MSP430FR5969-SP マイコン (MCU) を搭載しているサブシステムの温度データを取得します。このシステムは、SPI ベースのスレーブを実装しています。このスレーブは、シンプルなレジスタ読み書きプロトコルを使用して、ホストからの温度データの要求に応答します。このリファレンス デザインが採用している TMP461-SP (...)
      設計ガイド: PDF
      回路図: PDF
      パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
      HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian
      VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian