TMS320F28232-Q1

最終購入段階

車載対応、100MIPS、128KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU)

TMS320F28232-Q1 は生産中止予定です
この製品は、生産中止予定です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMS320F28235-Q1 アクティブ 車載対応、150MIPS、512KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン Same # of Cores. Improved Frequency (150MHz), Flash (512 kB), RAM (68 kB), UART (3). Close feature set
比較対象デバイスと類似の機能
TMS320F28075-Q1 アクティブ 車載対応、120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ・シグマ・フィルタ・モジュール) 搭載、C2000 This product is from the latest generation of real-time controllers with similar attributes.

製品詳細

CPU C28x Frequency (MHz) 100 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 52 ADC resolution (bps) 12 Total processing (MIPS) 100 Features 2-pin oscillator, 32-bit CPU timers, External memory interface, McBSP, Watchdog timer UART 2 CAN (#) 2 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 12 Number of ADC channels 16 Direct memory access (Ch) 6 SPI 1 QEP 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, I2C, McBSP, SPI, UART
CPU C28x Frequency (MHz) 100 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 52 ADC resolution (bps) 12 Total processing (MIPS) 100 Features 2-pin oscillator, 32-bit CPU timers, External memory interface, McBSP, Watchdog timer UART 2 CAN (#) 2 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 12 Number of ADC channels 16 Direct memory access (Ch) 6 SPI 1 QEP 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, I2C, McBSP, SPI, UART
HLQFP (PTP) 176 676 mm² 26 x 26
  • 高性能スタティック CMOS テクノロジ
    • 最大 150MHz (サイクル・タイム 6.67ns)
    • コア 1.9V/1.8V、I/O 3.3V の設計
  • 高性能の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
    • IEEE 754 単精度浮動小数点ユニット (FPU) (F2833x のみ)
    • 16 ビット × 16 ビットおよび 32 ビット × 32 ビットの MAC 演算
    • 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
    • ハーバード・バス・アーキテクチャ
    • 高速な割り込み応答とプロセッシング
    • 統合メモリ・プログラミング・モデル
    • 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
  • 6 チャネル DMA コントローラ (ADC、McBSP、ePWM、XINTF、SARAM 用)
  • 16 ビットまたは 32 ビットの外部インターフェイス (XINTF)
    • 2M × 16 を超えるアドレスを使用可能
  • オンチップ・メモリ
    • F28335、F28333、F28235: フラッシュ: 256K × 16、SARAM: 34K × 16
    • F28334、F28234: フラッシュ: 128K × 16、SARAM: 34K × 16
    • F28332、F28232: フラッシュ: 64K × 16、SARAM: 26K × 16
    • OTP ROM:1K×16
  • ブートROM (8K × 16)
    • ソフトウェア・ブート・モード搭載 (SCI、SPI、CAN、I2C、McBSP、XINTF、パラレル I/O 経由)
    • 標準演算テーブル
  • クロックおよびシステム制御
    • オンチップ発振器
    • ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
  • GPIO0~GPIO63 ピンは、8 つの外部コア割り込みのいずれかに接続可能
  • 58 のペリフェラル割り込みすべてをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
  • 128 ビットのセキュリティ・キー / ロック
    • フラッシュ / OTP / RAM ブロックを保護
    • ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
  • 拡張制御ペリフェラル
    • 最大 18 の PWM 出力
    • 150ps MEP 分解能を持つ、最大 6 つの HRPWM 出力
    • 最大 6 つのイベント・キャプチャ入力
    • 最大 2 つの直交エンコーダ・インターフェイス
    • 最大 8 つの 32 ビット・タイマ (eCAP 用に 6 つ、eQEP 用に 2 つ)
    • 最大 9 つの 16 ビット・タイマ (ePWM 用に 6 つ、XINTCTR 用に 3 つ)
  • 3 つの 32 ビット CPU タイマ
  • シリアル・ポート・ペリフェラル
    • 最大 2 つの CAN モジュール
    • 最大 3 つの SCI (UART) モジュール
    • 最大 2 つの McBSP モジュール (SPI として構成可能)
    • 1 つの SPI モジュール
    • 1 つの I2C (Inter-Integrated Circuit) バス
  • 12 ビット ADC、16 チャネル
    • 80ns の変換速度
    • 2 × 8 チャネルの入力マルチプレクサ
    • 2 つのサンプル・アンド・ホールド
    • 単独 / 同時変換
    • 内部または外部のリファレンス
  • 最大 88 の個別にプログラム可能な、多重化された、入力フィルタリング付き GPIO ピン
  • JTAG バウンダリ・スキャンをサポート
    • IEEE 規格 1149.1-1990 標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
  • 高度なデバッグ機能
    • 分析およびブレークポイント機能
    • ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
  • 開発サポート
    • ANSI C/C++ コンパイラ / アセンブラ / リンカ
    • Code Composer Studio™ IDE
    • DSP/BIOS™ および SYS/BIOS
    • デジタル・モータ制御およびデジタル電源のソフトウェア・ライブラリ
  • 低消費電力モードとパワー・セービング
    • アイドル、スタンバイ、ホールト・モードをサポート
    • 個別のペリフェラル・クロックの無効化
  • エンディアンネス:リトル・エンディアン
  • パッケージ・オプション:
    • 鉛フリー、グリーン・パッケージ
    • 176 ボールのプラスチック・ボール・グリッド・アレイ (BGA) [ZJZ]
    • 179 ボールの MicroStar BGA [ZHH]™
    • 179 ボールの新ファイン・ピッチ・ボール・グリッド・アレイ (nFBGA) [ZAY]
    • 176 ピンの薄型クワッド・フラットパック (LQFP) [PGF]
    • 176 ピンの熱的に強化された薄型クワッド・フラットパック (HLQFP) [PTP]
  • 温度オプション:
    • A:-40℃~85℃ (PGF、ZHH、ZAY、ZJZ)
    • S:-40℃~125℃ (PTP、ZJZ)
    • Q:-40℃~125℃ (PTP、ZJZ) (車載アプリケーション向けに AEC Q100 認定)
  • 高性能スタティック CMOS テクノロジ
    • 最大 150MHz (サイクル・タイム 6.67ns)
    • コア 1.9V/1.8V、I/O 3.3V の設計
  • 高性能の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
    • IEEE 754 単精度浮動小数点ユニット (FPU) (F2833x のみ)
    • 16 ビット × 16 ビットおよび 32 ビット × 32 ビットの MAC 演算
    • 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
    • ハーバード・バス・アーキテクチャ
    • 高速な割り込み応答とプロセッシング
    • 統合メモリ・プログラミング・モデル
    • 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
  • 6 チャネル DMA コントローラ (ADC、McBSP、ePWM、XINTF、SARAM 用)
  • 16 ビットまたは 32 ビットの外部インターフェイス (XINTF)
    • 2M × 16 を超えるアドレスを使用可能
  • オンチップ・メモリ
    • F28335、F28333、F28235: フラッシュ: 256K × 16、SARAM: 34K × 16
    • F28334、F28234: フラッシュ: 128K × 16、SARAM: 34K × 16
    • F28332、F28232: フラッシュ: 64K × 16、SARAM: 26K × 16
    • OTP ROM:1K×16
  • ブートROM (8K × 16)
    • ソフトウェア・ブート・モード搭載 (SCI、SPI、CAN、I2C、McBSP、XINTF、パラレル I/O 経由)
    • 標準演算テーブル
  • クロックおよびシステム制御
    • オンチップ発振器
    • ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
  • GPIO0~GPIO63 ピンは、8 つの外部コア割り込みのいずれかに接続可能
  • 58 のペリフェラル割り込みすべてをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
  • 128 ビットのセキュリティ・キー / ロック
    • フラッシュ / OTP / RAM ブロックを保護
    • ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
  • 拡張制御ペリフェラル
    • 最大 18 の PWM 出力
    • 150ps MEP 分解能を持つ、最大 6 つの HRPWM 出力
    • 最大 6 つのイベント・キャプチャ入力
    • 最大 2 つの直交エンコーダ・インターフェイス
    • 最大 8 つの 32 ビット・タイマ (eCAP 用に 6 つ、eQEP 用に 2 つ)
    • 最大 9 つの 16 ビット・タイマ (ePWM 用に 6 つ、XINTCTR 用に 3 つ)
  • 3 つの 32 ビット CPU タイマ
  • シリアル・ポート・ペリフェラル
    • 最大 2 つの CAN モジュール
    • 最大 3 つの SCI (UART) モジュール
    • 最大 2 つの McBSP モジュール (SPI として構成可能)
    • 1 つの SPI モジュール
    • 1 つの I2C (Inter-Integrated Circuit) バス
  • 12 ビット ADC、16 チャネル
    • 80ns の変換速度
    • 2 × 8 チャネルの入力マルチプレクサ
    • 2 つのサンプル・アンド・ホールド
    • 単独 / 同時変換
    • 内部または外部のリファレンス
  • 最大 88 の個別にプログラム可能な、多重化された、入力フィルタリング付き GPIO ピン
  • JTAG バウンダリ・スキャンをサポート
    • IEEE 規格 1149.1-1990 標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
  • 高度なデバッグ機能
    • 分析およびブレークポイント機能
    • ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
  • 開発サポート
    • ANSI C/C++ コンパイラ / アセンブラ / リンカ
    • Code Composer Studio™ IDE
    • DSP/BIOS™ および SYS/BIOS
    • デジタル・モータ制御およびデジタル電源のソフトウェア・ライブラリ
  • 低消費電力モードとパワー・セービング
    • アイドル、スタンバイ、ホールト・モードをサポート
    • 個別のペリフェラル・クロックの無効化
  • エンディアンネス:リトル・エンディアン
  • パッケージ・オプション:
    • 鉛フリー、グリーン・パッケージ
    • 176 ボールのプラスチック・ボール・グリッド・アレイ (BGA) [ZJZ]
    • 179 ボールの MicroStar BGA [ZHH]™
    • 179 ボールの新ファイン・ピッチ・ボール・グリッド・アレイ (nFBGA) [ZAY]
    • 176 ピンの薄型クワッド・フラットパック (LQFP) [PGF]
    • 176 ピンの熱的に強化された薄型クワッド・フラットパック (HLQFP) [PTP]
  • 温度オプション:
    • A:-40℃~85℃ (PGF、ZHH、ZAY、ZJZ)
    • S:-40℃~125℃ (PTP、ZJZ)
    • Q:-40℃~125℃ (PTP、ZJZ) (車載アプリケーション向けに AEC Q100 認定)

C2000™ 32 ビット・マイクロコントローラは、処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター・ドライブソーラー・インバータおよびデジタル電源電気自動車および輸送モーター制御センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCUエントリ性能の MCU があります。

TMS320F28335、TMS320F28334、TMS320F28333、TMS320F28332、TMS320F28235、 TMS320F28234 および TMS320F28232 デバイスは、要求の厳しい制御アプリケーション向けの高集積、高性能ソリューションです。

このデータシート全体を通して、これらのデバイスは、それぞれ F28335、F28334、F28333、F28332、F28235、F28234、F28232 と略記されます。F2833x のデバイス比較 と F2823x のデバイス比較 には、各デバイスの機能の概要が記載されています。

C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) 入門ガイド 」は、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート・リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。

C2000 MCU の詳細については、C2000™ リアルタイム制御 MCU のページをご覧ください。

C2000™ 32 ビット・マイクロコントローラは、処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター・ドライブソーラー・インバータおよびデジタル電源電気自動車および輸送モーター制御センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCUエントリ性能の MCU があります。

TMS320F28335、TMS320F28334、TMS320F28333、TMS320F28332、TMS320F28235、 TMS320F28234 および TMS320F28232 デバイスは、要求の厳しい制御アプリケーション向けの高集積、高性能ソリューションです。

このデータシート全体を通して、これらのデバイスは、それぞれ F28335、F28334、F28333、F28332、F28235、F28234、F28232 と略記されます。F2833x のデバイス比較 と F2823x のデバイス比較 には、各デバイスの機能の概要が記載されています。

C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) 入門ガイド 」は、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート・リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。

C2000 MCU の詳細については、C2000™ リアルタイム制御 MCU のページをご覧ください。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMS320F2833x、TMS320F2823x リアルタイム・マイクロコントローラ データシート (Rev. Q 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Q) PDF | HTML 2022年 11月 22日
* エラッタ TMS320F2833x, TMS320F2823x Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. N) PDF | HTML 2022年 4月 11日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点