MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)
The MSPM0 SDK provides the ultimate collection of software, tools and documentation to accelerate the development of applications for the MSPM0 MCU platform under a single software package.
最大 16Mbps をサポートする 2 つの SPI モジュール
(1)VBAT アイランドの VBAT ピンから供給される LFSS (低周波数サブシステム) の一部
(2)MSPM0L222x デバイスのみ
(3)ウェッタブル フランク付き VQFN パッケージ。
MSPM0Lx22x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 32MHz の周波数で動作する Arm Cortex-M0+ 32 ビット コア プラットフォームをベースとした MPS の高集積超低消費電力 32 ビット MSPM0 MCU ファミリの製品です。これらの MCU は、小型パッケージ (最小 4mm x 4mm) またはピン数の多いパッケージ (最大 80 ピン) で 128KB〜256KB のフラッシュ メモリを必要とするアプリケーション向けに、コスト最適化と設計のフレキシビリティの組み合わせを提供します。これらのデバイスには、VBAT バックアップ アイランド、オプションのセグメント LCD コントローラ (MSPM0L222x 上)、サイバーセキュリティ イネーブラ、高性能の統合アナログが含まれており、動作温度範囲全体にわたって優れた低消費電力性能を実現します。
最大 256KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 32KB の SRAM (ECC およびパリティ保護付き) を搭載しています。フラッシュ メモリは 2 つのメイン バンクで構成されており、現場でのファームウェア更新と 2 つのメイン バンク間でのアドレス スワップをサポートしています。VBAT アイランドには 32 バイトの追加バックアップ メモリが搭載されており、VBAT ピンから電源が供給され、メイン電源 (VDD) が失われた場合でも保持されます。
VBAT アイランドは (メイン電源から分離された) 完全に独立した補助電源ドメインとなり、バッテリ、スーパーキャパシタ、代替電圧レベル (1.62〜3.6V) などの代替電源から低周波数モジュールに電力を供給します。VBAT アイランドには、低周波数クロック システム (LFOSC、LFXT)、リアルタイム クロック、改ざん検出 & タイムスタンプ ロジック、独立型ウォッチドッグ タイマ、32 バイトのバックアップ メモリが含まれます。VBAT 電源から最大 5 つのデジタル IO に電力を供給できます。充電モードがあり、VDD が VBAT を上回っているときに、オプションで 1 次側 (VDD) 電源から VBAT ピンのスーパーキャパシタをトリクル充電できます。
超低消費電力のセグメント LCD コントローラ (MSPM0L2228/2227 デバイス上) は、さまざまなマルチプレクサおよびバイアス構成で最大 59 ピンの LCD ガラスの駆動をサポートし、低コストのディスプレイを実現できます。
柔軟性の高いサイバーセキュリティ イネーブラを使用して、セキュア ブート、現場での安全なファームウェア更新、IP 保護 (実行専用メモリ)、キー ストレージなどをサポートできます。さまざまな AES 対称暗号モードと TRNG エントロピー ソース用にハードウェア アクセラレーションが提供されています。このサイバーセキュリティ アーキテクチャは、Arm® PSA Level 1 認定を取得してい ます。
最大 26 の外部チャネルをサポートする 12 ビット 1.68Msps SAR ADC など、一連の高性能アナログ モジュールが搭載されています。アナログ信号の低消費電力または低レイテンシ監視をサポートするため、アナログ コンパレータが搭載されています。オンチップの基準電圧 (1.4V または 2.5V) を使用して、ADC およびコンパレータに安定した基準電圧を供給できます。ダイ温度、VDD 電圧、VBAT 電圧の環境監視がサポートされています。
テキサス・インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。
MSPM0Lx22x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計をすぐに開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。
モジュールの詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | MSPM0L222x、MSPM0L122x ミックスド シグナル マイクロコントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 5月 8日 |
* | エラッタ | MSPM0L222x, MSPM0L122x Mixed-Signal Microcontrollers Errata | PDF | HTML | 2024年 5月 8日 | ||
* | ユーザー・ガイド | MSPM0 L-Series 32-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. D) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | ||
製品概要 | MSPM0Lx22x Microcontrollers Enabling Low-Power Display and Security Designs | PDF | HTML | 2024年 5月 29日 | |||
アプリケーション・ノート | Migration Guide From STM8 to MSPM0 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Operating Time of MSPM0 Powered by a Capacitor | PDF | HTML | 2023年 10月 3日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MSPM0L2228 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0L2228 マイコン (MCU) 向けの使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、EnergyTrace テクノロジーを実行するためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0L2228 M0+ マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、複数のオンボード ボタン、複数の LED、1 個の RGB LED、1 個の 7 セグメント LCD パネルも搭載しています。
The MSPM0 SDK provides the ultimate collection of software, tools and documentation to accelerate the development of applications for the MSPM0 MCU platform under a single software package.
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® desktops. It can also (...)
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® desktops. It can also (...)
SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
LQFP (PN) | 80 | Ultra Librarian |
LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。
MSP-GANG Installer 1.03.08.00
MSP GANG Manifest
The MSP Gang Programmer is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical flash or FRAM devices at the same time. The MSP Gang Programmer connects to a host PC using a standard RS-232 or USB connection and provides flexible programming options that allow the user to fully customize the process.
The MSP Gang Programmer is provided with an expansion board, called the Gang Splitter, that implements the interconnections between the MSP Gang Programmer and multiple target devices. Eight cables are provided that connect the expansion board to eight target devices (via JTAG or Spy-Bi-Wire connectors). The programming can be done with a PC or as a standalone device. A PC-side Graphical User Interface is also available and is DLL-based.
Features:
MSPM0 SDK for Windows
MSPM0 SDK for Linux
MSPM0 SDK for macOS
MSPM0 SDK Documentation Overview
MSPM0 SDK Manifest
The MSPM0 SDK delivers components that enable engineers to develop applications on Texas Instruments MSPM0 microcontroller devices. The product is comprised of multiple software components and more than 150 examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
The MSPM0 SDK includes support for FreeRTOS and a wide variety of middleware and drivers, including:
The MSPM0 MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing applications. A one-time investment with the MSPM0 software development kit (SDK) allows you create portable and modular code, opening the door to create unlimited applications.
Link to Windows single file (offline) installer for Code Composer Studio Theia for production use with MSPM0 and MSP430 devices and evaluation for all other families.
Link to Linux single file (offline) installer for Code Composer Studio Theia for production use with MSPM0 and MSP430 devices and evaluation for all other families.
Link to OS X single file (offline) installer for Code Composer Studio Theia for production use with MSPM0 and MSP430 devices and evaluation for all other families.
CCS Theia v1.4.1 is a patch release based on CCS Theia v1.4.0, with the goal to improve the user experience through the updated Getting Started actions for some device families.
UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
MSPM0 hands on training academies. 18 in english and 16 translated to chinese.
The SysConfig tool is used configure TI software and hardware. For software configuration, SysConfig is used in conjunction with a TI SDK. For PinMux configuration, the tool may be used standalone.
Link to Windows single file (offline) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
Link to Windows on-demand (web) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
Link to macOS single file (offline) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
Link to macOS on-demand (web) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
Link to Linux single file (offline) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
Link to Linux on-demand (web) installer for Code Composer Studio IDE (all features, devices)
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.