DRA821U-Q1
ネットワークとコンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72 と 4 ポートのイーサネットと 4 レーンの PCIe を搭載した SoC
DRA821U-Q1
プロセッサ・コア:
- デュアル 64 ビット Arm Cortex-A72 イクロプロセッサ・サブシステム、最大 2.0GHz、24K DMIPS
- デュアル・コア Cortex-A72 クラスタごとに 1MB L2 共有キャッシュ
- A72 ごとに 32KB L1 D キャッシュと 48KB L1 I キャッシュ
- 4 つの Arm Cortex-R5F マイコン、最大 1.0GHz で動作、オプションのロックステップ動作、8K DMIPS
- 32K I キャッシュ、32K D キャッシュ、64K L2 TCM
- 分離マイコン・サブシステムに 2 つの Arm Cortex-R5F マイコン
- 汎用コンピューティング・パーティションに 2 つの Arm Cortex-R5F マイコン
メモリ・サブシステム:
- 1MB のオンチップ L3 RAM、ECC およびコヒーレンシ機能付き
- ECC エラー保護
- 共有コヒーレント・キャッシュ
- 内部 DMA エンジンをサポート
- ECC 付きの外部メモリ・インターフェイス (EMIF) モジュール
- JESD209-4B 仕様に準拠した LPDDR4 メモリ・タイプをサポートしています。(バイト・モード LPDDR4 メモリ、または 17 行を超えるアドレス・ビットを持つメモリはサポートしていません)
- 最高 3200MT/s の速度をサポート
- インライン ECC 付きで最高 12.8GB/s の 32 ビットおよび 16 ビット・データ・バス
- 汎用メモリ・コントローラ (GPMC)
- メイン・ドメインの 512KB のオンチップ SRAM、ECC 保護付き
仮想化:
- Arm Cortex-A72 のハイパーバイザ・サポート
- 独立した処理サブシステム、Arm Cortex-A72、Arm Cortex-R5F、分離セーフティ・マイコン・アイランド付き
- IO 仮想化のサポート
- 低レイテンシ広帯域幅ペリフェラル・トラフィック用のペリフェラル仮想化ユニット (PVU)
- メモリとペリフェラルの分離を目的としたマルチ領域ファイアウォールのサポート
- イーサネット、PCIe、DMA による仮想化サポート
-
デバイスのセキュリティ (一部の部品番号のみ):
- セキュアなランタイム・サポートによるセキュア・ブート
- お客様がプログラム可能なルート・キー (RSA-4K または ECC-512 まで)
- 組み込みハードウェア・セキュリティ・モジュール
- 暗号化ハードウェア・アクセラレータ – ECC 付き PKA、AES、SHA、RNG、DES、3DES
機能安全:
- 機能安全準拠製品向け (一部の部品番号でのみ対応)
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL-D/SIL-3 までを対象とした ISO 26262 および IEC 61508 機能安全システム設計を支援するための資料を提供予定
- 決定論的対応能力、ASIL-D/SIL-3 までを対象
- ハードウェア整合性、MCU ドメイン向け ASIL-D/SIL-3 までを対象
- ハードウェア整合性、メイン・ドメインの拡張 MCU (EMCU) 部分向け ASIL-D/SIL-3 までを対象
- ハードウェア整合性、メイン・ドメインの残りの部分向け ASIL-B/SIL-2 までを対象
- メイン・ドメインの残りの部分と EMCU との間に設けられた FFI 分離
- 安全関連の認証
- による ISO 26262 および IEC 61508 認証を計画中
- 部品番号の末尾が Q1 のバリアントについては AEC-Q100 認定済み
-
高速インターフェイス:
- 最大 4 つ (DRA821U4) または 2 つ (DRA821U2) の外部ポートをサポートする統合型イーサネット TSN/AVB スイッチ:
- 1 つのポートが 5Gb、10Gb USXGMII/XFI をサポート
- すべてのポートが 2.5Gb SGMII をサポート
- すべてのポートが 1Gb SGMII/RGMII をサポート
- DRA821U4:任意のシングル・ポートが QSGMII をサポート可能 (4 つの内部ポートのすべてを使用)
- ノン・ブロッキング・ワイヤ・レート・ストア・アンド・フォワード・スイッチ
- VLAN 間 (レイヤ 3) ルーティングのサポート
- IEEE 1588 による時間同期のサポート (Annex D、E、F)
- トラフィック・スケジューリングおよびシェーピング用の TSN/AVB サポート
- デバッグおよび診断用のポート・ミラーリング機能
- ポリシングおよびレート制限のサポート
- セーフティ・マイコン・アイランドに 1 つの RGMII/RMII ポート
- 最大 4 つ (DRA821U4) または 2 つ (DRA821U2) の外部ポートをサポートする統合型イーサネット TSN/AVB スイッチ:
- 1 つの PCI-Express Gen3 コントローラ
- オートネゴシエーションを使用した Gen 1、Gen 2、Gen 3 の動作
- 4 レーン
- 1 つの USB 3.1 Gen1 デュアルロール・デバイス・サブシステム
- Type-C スイッチングをサポート
- 個別に USB ホスト、USB ペリフェラル、USB デュアルロール・デバイスとして構成可能
車載インターフェイス:
- 20 個の CAN-FD ポート
- 12 個の UART (Universal Asynchronous Receivers/Transmitter)
- 11 個のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
- 1 つの 8 チャネル ADC
- 10 個の I2C™ (Inter-Integrated Circuit)
- 2 つの I3C (Improved Inter-Integrated Circuit)
オーディオ・インターフェイス:
- 3 つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (McASP) モジュール
フラッシュ・メモリ・インターフェイス:
- eMMC™ 5.1 (Embedded Multi-Media Card) インターフェイス
- 最大 HS400 の速度をサポート
- 1 つの Secure Digital 3.0/Secure Digital Input Output 3.0 (SD3.0/SDIO3.0) インターフェイス
- 1 つの Octal SPI/Xccela™/HyperBus™ メモリ・コントローラ (HBMC) インターフェイス
- 16nm FinFET テクノロジ
- 17.2mm × 17.2mm、0.8mm ピッチ、IPC Class 3 PCB
Jacinto™ DRA821x プロセッサは、Armv8 64 ビット・アーキテクチャをベースとし、クラウド接続を使用するゲートウェイ・システム向けに最適化されています。システム・オン・チップ (SoC) 設計により、特にシステム・マイコン、機能安全とセキュリティ機能、高速通信用のイーサネット・スイッチなどの統合によって、システム・レベルのコストと複雑さを低減できます。統合型の診断機能と安全機能は、ASIL-D および SIL3 認証要件を対象としています。PCIe コントローラと TSN 対応のギガビット・イーサネット・スイッチにより、リアルタイム制御と低レイテンシ通信が可能になります。
最大 4 つの汎用 Arm® Cortex®-R5F サブシステムにより、ローレベルのタイミング重視の処理タスクを処理でき、Arm® Cortex®-A72 コアを高度なクラウド・ベースのアプリケーションに使用できます。
Jacinto DRA821x プロセッサは、拡張 MCU (eMCU) ドメインのコンセプトも採用しています。このドメインは、ASIL-D/SIL-3 などの高度な機能安全性の実現を目的としたメイン・ドメインのプロセッサとペリフェラルのサブセットです。機能ブロック図では、eMCU に属する IP を強調して示しています。eMCU と機能安全性の詳細については、 『テキサス・インスツルメンツ Jacinto™ 7 製品ファミリの DRA821 安全マニュアル (SPRUIX4)』を参照してください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計と開発
各種電源ソリューション
DRA821U-Q1 に関連する、利用可能な電源ソリューションを検索できます。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。
J7200XSOMXEVM — DRA821 system-on-module
The J7200XSOMG01EVM system-on-module—when paired with the J721EXCP01EVM common processor board—lets you evaluate the DRA821 processor for networking applications throughout automotive and industrial markets. These processors perform particularly well in industrial and automotive gateway (...)
J721EXCPXEVM — Jacinto™ 7プロセッサ用の共通プロセッサボード
Jacinto™ 7プロセッサ用のJ721EXCP01EVM共通プロセッサボードを使用すると、自動車および産業市場におけるビジョン分析およびネットワークアプリケーションの評価が可能です。共通プロセッサボードは、すべてのJacinto 7プロセッサ搭載システムオンモジュール(別売りまたはバンドル販売)と互換性があり、入出力、JTAG、各種拡張カードへの基本的な接続機能を備えています。
このマルチパート評価プラットフォームは、評価コストの削減、開発の迅速化、市場投入までの時間の短縮を目的として設計されています。
EVMは、基本的なドライバ、演算およびビジョン・カーネル、そしてJacinto (...)
J7EXPCXEVM — Gateway/Ethernet switch expansion card
Expand the capabilities of the J721EXCP01EVM common processor board for evaluating Jacinto 7 processors in vision analytics and networking applications in automotive and industrial markets with our Gateway/Ethernet switch expansion card.
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ
XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。
すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。
(...)
LB-3P-TRACE32-ARM — Arm® ベースのマイコンおよびプロセッサ用Lauterbach TRACE32® デバッグおよびトレースシステム
LauterbachのTRACE32® ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、あらゆる種類の Arm® ベースのマイコンとプロセッサの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステムと SoC 向けの世界的に有名なデバッグ/トレースソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。Lauterbach (...)
PROCESSOR-SDK-J7200 — Software Development Kit for DRA821 Jacinto™ processors
CCSTUDIO — CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)
CCStudio IDE を使用すると、AI (...)
SAFETI_CQKIT — 安全性コンパイラ認証キット
安全性コンパイラ認証キットの特長:
- TIのお客様は無料でご利用いただけます
- ユーザーが認定テストを実行する必要はございません
- コンパイラのカバレッジ解析をサポート*
- * カバレッジ データ収集に関する説明は、各 QKIT ダウンロード ページからダウンロードできます。
- Validasのコンサルティングは含まれていません
(...)
SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン
SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)
サポート対象の製品とハードウェア
GHS-3P-INTEGRITY-RTOS — Green Hills 社の INTEGRITY RTOS
Green Hills Software の詳細については、www.ghs.com (...)
GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS
QNX-3P-NEUTRINO-RTOS — QNX Neutrino® リアルタイム・オペレーティング・システム (RTOS)
EXLFR-3P-ESYNC-OTA — ソフトウェア ディファインド ビークル(ソフトウェア定義の自動車) 向け、esync (双方向データ パイプライン) 対応、Excelfore の OTA (ワイヤレス) 更新
eSync (...)
EXLFR-3P-TSN — ExelFore's time sensitive network (TSN) automotive paths for safety-critical communications
イーサネットにより、10MB のマルチドロップから 10GB 以上まで、コスト効率に優れた車内帯域幅を確保できます。また、動的なネットワーク (...)
VCTR-3P-MICROSAR — マイコンと HPC (高性能コンピュータ) 向け、Vector の MICROSAR AUTOSAR ソフトウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCBGA (ALM) | 433 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。