TIPA-050033

車載アプリケーション向け、TPS6594-Q1 PMIC を使用する、DRA821 の電源デザイン

TIPA-050033

設計ファイル

概要

この電源デザインでは、DRA821 プロセッサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。ユーザー ガイドでは、TPS6594-Q1 PMIC を使用して、DRA821 プロセッサの電源を設計する際の検討事項の概要を説明しています。

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

LP8764-Q1車載 SoC 向け、4 個の 5A 出力、または 1 個の 20A 出力を供給するマルチフェーズ降圧コンバータ PMIC

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6594-Q1車載、5 個の降圧レギュレータと 4 個の低ドロップアウト (LDO) レギュレータ搭載、2.8V ~ 5.5V、パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV70018-Q1車載、イネーブル搭載、1.8 V 向け、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV710-Q1車載、イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、デュアルチャネル、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
ロード・スイッチ

TPS22965-Q1車載対応、調整可能な立ち上がり時間、出力放電機能搭載、1 チャネル、5.7V、4A、16mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Powering DRA821 with TPS6594-Q1 and LP8764-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ