TPS22965-Q1

アクティブ

車載対応、調整可能な立ち上がり時間、出力放電機能搭載、1 チャネル、5.7V、4A、16mΩ のロード スイッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 6 Imax (A) 4 Ron (typ) (mΩ) 16 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 50 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 6 Imax (A) 4 Ron (typ) (mΩ) 16 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 50 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 車載アプリケーション認定済み
    • AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2:40℃~+105℃ (TPS22965-Q1、TPS22965N-Q1)
    • デバイス温度グレード 1:40℃~+125℃ (TPS22965W-Q1、TPS22965NW-Q1)
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 機能安全対応
  • シングル・チャネル・ロード・スイッチを内蔵
  • 入力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 非常に低いオン抵抗 (RON)
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
    • VIN = 3.6V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
    • VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
  • 連続スイッチ電流:最大 4A
  • 低静止電流:50µA
  • 制御入力しきい値が低いため、 1.2、1.8、2.5、3.3V ロジックを使用可能
  • 立ち上がり時間を設定可能
  • クイック出力放電 (QOD) (TPS22965-Q1 および TPS22965W-Q1 のみ)
  • サーマル・パッド付き WSON 8 ピン・パッケージ
  • 車載アプリケーション認定済み
    • AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2:40℃~+105℃ (TPS22965-Q1、TPS22965N-Q1)
    • デバイス温度グレード 1:40℃~+125℃ (TPS22965W-Q1、TPS22965NW-Q1)
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 機能安全対応
  • シングル・チャネル・ロード・スイッチを内蔵
  • 入力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 非常に低いオン抵抗 (RON)
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
    • VIN = 3.6V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
    • VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
  • 連続スイッチ電流:最大 4A
  • 低静止電流:50µA
  • 制御入力しきい値が低いため、 1.2、1.8、2.5、3.3V ロジックを使用可能
  • 立ち上がり時間を設定可能
  • クイック出力放電 (QOD) (TPS22965-Q1 および TPS22965W-Q1 のみ)
  • サーマル・パッド付き WSON 8 ピン・パッケージ

TPS22965x-Q1 は、ターンオンが制御された、小型で RON が非常に低いシングル・チャネル負荷スイッチです。このデバイスには N チャネル MOSFET が内蔵されており、0.8V~5.5V の入力電圧範囲で動作し、最大 4A の連続電流を供給できます。突入電流が小さくなるように、VOUT の立ち上がり時間を設定できます。TPS22965-Q1 および TPS22965W-Q1 デバイスには、スイッチがオフになった時に出力を迅速に放電できるように 225Ω のオンチップ負荷抵抗が内蔵されています。

TPS22965x-Q1 デバイスは、大きな消費電力に対応可能なサーマル・パッド付き、小型、省スペースの 2mm × 2mm、8 ピン WSON パッケージ (DSG0008A) で供給されます。TPS22965-Q1 および TPS22965N-Q1 デバイスは、-40℃~105℃ の自由気流温度範囲で動作が規定されています。さらに、TPS22965W-Q1 および TPS22965NW-Q1 デバイスは同じ WSON パッケージ (DSG0008B) でウェッタブル・フランクを採用しており、-40℃~+125℃ の自由気流温度範囲で動作が規定されています。

TPS22965x-Q1 は、ターンオンが制御された、小型で RON が非常に低いシングル・チャネル負荷スイッチです。このデバイスには N チャネル MOSFET が内蔵されており、0.8V~5.5V の入力電圧範囲で動作し、最大 4A の連続電流を供給できます。突入電流が小さくなるように、VOUT の立ち上がり時間を設定できます。TPS22965-Q1 および TPS22965W-Q1 デバイスには、スイッチがオフになった時に出力を迅速に放電できるように 225Ω のオンチップ負荷抵抗が内蔵されています。

TPS22965x-Q1 デバイスは、大きな消費電力に対応可能なサーマル・パッド付き、小型、省スペースの 2mm × 2mm、8 ピン WSON パッケージ (DSG0008A) で供給されます。TPS22965-Q1 および TPS22965N-Q1 デバイスは、-40℃~105℃ の自由気流温度範囲で動作が規定されています。さらに、TPS22965W-Q1 および TPS22965NW-Q1 デバイスは同じ WSON パッケージ (DSG0008B) でウェッタブル・フランクを採用しており、-40℃~+125℃ の自由気流温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS22966-Q1 アクティブ 車載、調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、2 チャネル、5.5V、16mΩ のロード・スイッチ This product is A dual channel, low Ron (16mohm) load switch.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22965x-Q1 車載対応、5.5V、4A、オン抵抗 16mΩ のロード・スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 9月 12日
ユーザー・ガイド Single LP8733-Q1 User's Guide to Power DRA78x and TDA3 (Rev. A) PDF | HTML 2021年 3月 31日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
機能安全情報 TPS22965-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 16日
アプリケーション・ノート Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) 2019年 5月 6日
アプリケーション・ノート Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
アプリケーション・ノート Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
アプリケーション・ノート Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
アプリケーション・ノート Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
設計ガイド Automotive Battery to Point-of-Load Power Solution for TDA2xx Design Guide (Rev. B) 2017年 1月 31日
アプリケーション・ノート Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
アプリケーション・ノート Reverse Current Protection in Load Switches 2016年 5月 19日
アプリケーション・ノート Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption 2016年 3月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22965WDSGQ1EVM User's Guide 2015年 10月 20日
アプリケーション・ノート Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP-AM263P — AM263Px Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット

LP-AM263P は、Sitara™ 高性能マイコン (MCU) である AM263Px シリーズ向けのコスト最適化済み開発ボードです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に適した設計を採用しています。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。

LP-AM263P は、Sitara AM263P4 プロセッサと付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット (IE)、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS22965EVM-023 — TPS22965EVM 評価基板

TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS22965EVM-023 評価基板 (EVM) は、ターンオン制御機能搭載で r(ON) が非常に小さい 6A ロード・スイッチである TPS22965 の性能評価に使用できます。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で入力電圧 (0.8V ~ 5.5V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS22965NEVM-023 — 5.7 V 16-mΩ オン抵抗ロード・スイッチ、評価モジュール

TPS22965N デバイスは、RON の小さいシングル・チャネル・ロード・スイッチであり、動作電圧範囲は 0.8V ~ 5.7V です。TPS22965N は、6A までの最大連続電流をサポートします。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS22965WDSGQ1EVM — TPS22965W-Q1 5.7V、4A、16mΩ オン抵抗負荷スイッチ、評価モジュール

TPS22965-Q1 デバイスは、RON の小さいシングル・チャネル・ロード・スイッチであり、動作電圧範囲は 0.8V ~ 5.7V です。TPS22965-Q1 は、4A までの最大連続電流をサポートします。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS22965 and TPS22965(W)-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM831B.ZIP (40 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS22965N, TPS22965N(W)-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMAU8B.ZIP (40 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01425 — イーサネット/ CAN 対応車載スタンドアロン・ゲートウェイのリファレンス・デザイン

TIDA-01425 はゲートウェイ・アプリケーションの帯域幅と処理能力の拡大を可能にする車載ゲートウェイ向けサブシステムのリファレンス・デザインです。帯域幅拡大のためのイーサネット物理層トランシーバ(PHY)と、処理能力向上のための車載プロセッサを使用し、車載用ゲートウェイでより多くの高速データ伝送を実現します。さらに、完全な電源ツリー、CAN PHY、車載要件と放射仕様を想定して選定したコンポーネントを使用した完全な車載ゲートウェイ設計の開始を可能にし、設計プロセスを簡素化します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01017 — TIDEP-01017

このリファレンス・デザインは、カスケード接続した画像処理レーダー・システムに関する処理の基礎を示します。カスケード接続した複数のレーダー・デバイスは、前方の長距離(LRR)ビーム成形アプリケーションに加えて、コーナーおよび側面のカスケード接続したレーダーやセンサ・フュージョン・システムにも対応できます。このリファレンス・デザインは、ADAS (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00805 — バッテリからの電力供給で動作する車載 ADAS / インフォテインメント・プロセッサ電源のリファレンス・デザイン

TIDA-00805 リファレンス・デザインは、バッテリ直結型の車載電源ソリューションであり、サラウンド・ビュー、フロント・カメラ、ドライバー監視のような先進運転支援システム(ADAS)、またクラスタやヘッド・ユニットのようなインフォテインメント・システムのプロセッサをターゲットにしています。このデザインは 3.9 ~ 40V の車載バッテリ直結電力入力で動作し、アプリケーション・プロセッサ、CAN(Controller Area Network)、入出力インターフェイス、DDR(Double Data Rate)メモリなどを対象にしてさまざまな電源レールを供給します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22648 — 車載対応、車車間 / 路車間通信 (V2X) の電源向け、高い電力密度のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載対応、車車間 / 路車間通信 (V2X) の電源に適した複数のシステム レールを実現します。バッテリ直結型降圧コンバータ (LM63625-Q1) を使用して 5V バスを生成し、この電圧をすべてのポイント オブ ロード デバイスに供給します。このバス コンバータは 2.1MHz の周波数でスイッチング動作し、複数の負荷コンバータ TPS628501-Q1 は 2.2MHz の周波数でスイッチング動作します。構成が容易な複数のジャンパを採用しており、開発ユーザーはボード上の各デバイスを有効または無効にすることや、バス (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15014 — 車載用インフォテインメント電源システムのリファレンス デザイン

PME15014 は、インフォテインメント システム向けに車載バッテリ直結のフロント エンド電源を実現する設計を採用しています。高電圧入力へのニーズを満たす 1 段構造の電源システムを使用しており、負荷のニーズがさまざまに異なる複数の出力レールに対して低電圧を供給します。また、このシステムは過渡保護と逆極性保護も実現しています。入力電圧範囲 (Vin) の広い降圧段は、2.1MHz の周波数で動作し、AM バンドを回避しているほか、CISPER 25 に対応する差動型 EMI フィルタを使用して、優れた EMI 特性を発揮します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00801 — 車載オフバッテリ・インフォテインメント・プロセッサ電源のリファレンス・デザイン

TIDA-00801 は、バッテリ供給からポイント・オブ・ロードまで対応した包括的な電源ソリューション(最小 2V の入力電圧にも対応)のリファレンス・デザインです。 搭載している DC/DC レギュレータ TPS43330A-Q1 は、昇圧と降圧の両方に対応し、2V ~ 40V の入力電圧範囲を受け入れるので、このデザインはスタート / ストップに加えてコールド・クランク状態にも対応します。TPS659039-Q1 統合型電源 IC は、TDA2x/DRA7xx のようなアプリケーション・プロセッサに対するポイント・オブ・ロード電源として電力を供給します。また、5V / 4A (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00675 — ダイナミック・スイッチングを使用する消費電力削減、リファレンス・デザイン

TIDA-00675 は、1 個のロード・スイッチを使用して負荷の動的なオン / オフ切り替えを行う場合の電力低減の利点を示します。設計ガイド (英語) は、切り替えの頻度、デューティ・サイクル、放電抵抗の使用が、消費電力にのどのような影響を及ぼすかを説明しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00169 — オートモーティブ TFT LCD ディスプレイ・ソリューション

車載用インフォテインメント・アプリケーション向けに LVDS ソリューション経由でビデオ機能を実装するためのリファレンス・デザインです。ハプティクス・フィードバックを内蔵したマルチタッチ機能、LCD バックライト制御、周辺光検出機能を内蔵しており、ホスト・プロセッサに情報を返すための専用サポート・ラインを不要にしています。このリファレンス・デザインは、2 つの基板を使用しています。メインの電子基板である SAT0059 は、デシリアライザ、マイクロプロセッサ、バックライト・コントローラ、ハプティクス・ドライバ、電源を搭載しています。LCD インターフェイス基板である SAT0096 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ