TIDA-00805
バッテリからの電力供給で動作する車載 ADAS / インフォテインメント・プロセッサ電源のリファレンス・デザイン
TIDA-00805
概要
TIDA-00805 リファレンス・デザインは、バッテリ直結型の車載電源ソリューションであり、サラウンド・ビュー、フロント・カメラ、ドライバー監視のような先進運転支援システム(ADAS)、またクラスタやヘッド・ユニットのようなインフォテインメント・システムのプロセッサをターゲットにしています。このデザインは 3.9 ~ 40V の車載バッテリ直結電力入力で動作し、アプリケーション・プロセッサ、CAN(Controller Area Network)、入出力インターフェイス、DDR(Double Data Rate)メモリなどを対象にしてさまざまな電源レールを供給します。
特長
- 最新のプロセッサの電力要件とパワー・シーケンシング要件をサポート
- 小型ソリューション・サイズ
- TDA2x / TDA2Ex と DRA72x / DRA74x / DRA75x の各アプリケーション・プロセッサ向けの電源電圧レールすべてを供給
- スタート / ストップや、最小 3.9V までのコールド・クランクとウォーム・クランクに対応
- ペリフェラル(I/O、メモリ)の各種電源電圧をサポート
出力電圧オプション | TIDA-00805.01 | TIDA-00805.02 | TIDA-00805.03 | TIDA-00805.04 | TIDA-00805.05 | TIDA-00805.06 | TIDA-00805.07 | TIDA-00805.08 | TIDA-00805.09 | TIDA-00805.10 | TIDA-00805.11 | TIDA-00805.12 | TIDA-00805.13 | TIDA-00805.14 | TIDA-00805.15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 3.9 | 2.3 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | .8 | .8 | 1.1 |
Vin (Max) (V) | 40 | 5.5 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.7 | 5.7 | 3.5 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 5 | 1.15 | 1.06 | 1.15 | 1.8 | 1.35 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 1.35 | 3.3 | .675 |
Iout (Max) (A) | 3 | .25 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2 | .3 | .3 | .2 | .1 | .1 | 4 | 4 | .7 |
Output Power (W) | 9.9 | 1.25 | 4.025 | 3.71 | 3.45 | 2.7 | 2.7 | .99 | .54 | .36 | .33 | .18 | 5.4 | 13.2 | .4725 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Boost- Integrated Switch^Boost- Transition Mode^Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Other | Other | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPG6.PDF (200 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM53635-Q1 — 車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61240-Q1 — AEC-Q100 認証済み、2.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
TPS65917-Q1 — 車載対応、3.15V ~ 5.25V、5 個の降圧と 5 個の LDO に対応するパワー マネージメント IC (PMIC)
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Automotive Battery to Point-of-Load Power Solution for TDA2xx Design Guide (Rev. B) | 2017年 1月 31日 |