TPS65917-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 2: 動作時周囲温度範囲 –40℃~+105°C
- デバイスHBM分類レベル2
- デバイスCDM分類レベルC4B
- システム電圧範囲: 3.135V~5.25V
- 低消費電力
- オフ・モードで20µA
- 2つのSMPSがアクティブなスリープ・モードで90µA
- 5つの降圧型スイッチ・モード電源(SMPS)レギュレータ
- 出力範囲0.7~3.3V、10または20mVステップ
- 3.5Aの能力を持つ2つのSMPSレギュレータ、デュアル・フェーズ構成での組み合わせにより7Aを出力可能、差動リモート・センシング付き(出力およびグランド)
- 3A、2A、1.5Aの能力を持つ、他の3つのSMPSレギュレータ
- 3.5Aおよび3AのSMPSレギュレータでの、動的電圧スケーリング(DVS)制御および出力電流測定
- ハードウェアおよびソフトウェア制御の Eco-mode™により最大5mAを供給
- 短絡保護
- パワー・グッド通知(電圧および過電流の通知)
- 内部ソフトスタートによる突入電流の制限
- 1.7MHz~2.7MHzの外部クロックと同期可能
- 5つの低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータ
- 50mVステップで0.9~3.3Vの出力範囲
- 2つは300mVの能力とバイパス・モード付き
- 1つは100mAの能力を持ち、50mAまでの低ノイズ性能
- 他の2つのLDOは200mAの電流能力
- 短絡保護
- 8つの入力チャネル(外部2つ)を持つ12ビットのシグマ-デルタ汎用ADC (GPADC)
- 温度監視と高温警告およびサーマル・シャットダウン
- 電力シーケンス制御:
- パワーアップおよびパワーダウンのシーケンスを構成可能(OTP)
- SLEEPとACTIVEの間の状態遷移シーケンスを構成可能(OTP)
- 3つのデジタル出力信号をスタートアップ・シーケンスに含めることが可能
- 制御インターフェイスを選択可能:
- リソース構成およびDVS制御用の1つのSPI
- 2つのI2Cインターフェイス:
- DVS制御専用×1
- リソース構成およびDVS制御用の汎用I2Cインターフェイス×1
- OTPビット整合性エラー検出、電源オン・シーケンスおよびRESET_OUT解除の続行/保留オプション付き
- パッケージ・オプション
- 7mm×7mmの48ピンVQFN、0.5mmピッチ
TPS65917-Q1 PMICには5つの構成可能な降圧型コンバータが内蔵され、プロセッサ・コア、メモリ、I/O、LDOのプリレギュレーションに最大3.5Aの出力電流を供給できます。このデバイスはAEC-Q100認定済みです。 降圧型コンバータは内部の2.2MHzクロックに同期しているため、デバイスのEMC性能が向上しています。GPIO_3ピンにより、降圧型コンバータは外部クロックと同期でき、複数のデバイスを同じクロックと同期させることで、システム・レベルのEMC性能が向上します。このデバイスには、低電流または低ノイズのドメインに電力を供給する、5つのLDOも搭載されています。
電源シーケンス・コントローラは1回プログラム可能(OTP)メモリを使用して電源シーケンスを制御し、出力電圧やGPIO構成などのデフォルトの構成も制御します。OTPは出荷時に、ソフトウェアの必要なしにスタートアップを行うようプログラムされます。ほとんどの静的な設定はSPIまたはI2Cによりデフォルトから変更でき、多くの種類のシステムで要求に応じてデバイスを構成できます。たとえば、電圧スケーリング・レジスタはプロセッサの動的な電圧スケーリング要件をサポートするため使用されます。追加の安全機能として、OTPにはビット整合性エラー検出機能も含まれており、エラーが検出された場合には電源オン・シーケンスを停止し、システムが不明な状態で起動することを防止できます。
TPS65917-Q1デバイスには、システムの状態を監視するためのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)も含まれています。GPADCには2つの外部チャネルがあり、任意の外部電圧を監視できるほか、内部チャネルで電源電圧、出力電流、ダイの温度を測定でき、プロセッサがシステムの健全性を監視できます。このデバイスにはウォッチドッグ機能があり、ソフトウェアのロックアップを監視できます。また、短絡保護、温度監視、シャットダウン、および電圧が事前定義されたスレッショルドを下回るかどうかを検出するための自動ADC変換などの保護および診断機構が内蔵されています。PMICはこれらのイベントを割り込みハンドラでプロセッサへ通知でき、プロセッサはそれに対する応答動作を実行できます。
詳細リクエスト
機能安全情報がご利用になれます。 ご請求
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65917EVM — TPS65917-Q1 パワー・マネージメント IC の評価モジュール
The TPS65917-Q1 device is an integrated power-management integrated circuit (PMIC) for automotive applications. The device provides five configurable step-down converters with up to 3.5A of output current for memory, processor core, input/output (I/O), or pre-regulation of LDOs. (...)
TPS65917-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TIDA-00805 — バッテリからの電力供給で動作する車載 ADAS / インフォテインメント・プロセッサ電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。