TIPA-050042
産業用アプリケーション向け、i.MX8 QuadMax の電源デザイン
TIPA-050042
概要
この電源デザインは、車載 SoC である NXP の i.MX 8QuadMax に適しており、車載アプリケーション向けに最適化済みです。この資料で掲載しているのは、電源デザインと、TI の 2 個の PMIC である LP87564-Q1 および TPS65917-Q1 と NXP の i.MX 8QuadMax アプリケーション プロセッサを搭載した、適切に機能する開発ボードです。このハードウェア デザインは、LPDDR4 SDRAM (6GB、x32 ビット)、オクタル SPI NOR フラッシュ (64MB)、32GB eMMC、SD カード、USB 2.0/CAN/M.2/ オーディオ / ビデオ インターフェイスも搭載しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65917-Q1 — 車載、3.15V ~ 5.25V、5 個の降圧と 5 個の LDO に対応するパワー マネージメント IC (PMIC)
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション・ノート | Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX 8QuadMax Processor | 2020年 11月 18日 |