TPS65917EVM

TPS65917-Q1 パワー・マネージメント IC の評価モジュール

TPS65917EVM

購入

概要

The TPS65917-Q1 device is an integrated power-management integrated circuit (PMIC) for automotive applications.  The device provides five configurable step-down converters with up to 3.5A of output current for memory, processor core, input/output (I/O), or pre-regulation of LDOs.  TPS65917-Q1 also contains 5 LDOs for external use.

特長
  • Allows loading of all SMPS outputs
  • Allows access to the GPIOs and other logic signals to test functionality
  • Optimized layout for stable operation of all SMPS
  • Onboard MSP430 to enable communication with the PMIC via a Graphical User Interface (GUI) to allow access to the registers of the PMIC
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65917-Q1 車載、3.15V ~ 5.25V、5 個の降圧と 5 個の LDO に対応するパワー マネージメント IC (PMIC) TPS65919-Q1 車載、3.15V ~ 5.25V、4 個の降圧と 4 個の LDO を搭載したパワー マネージメント IC (PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65917EVM — TPS65917-Q1 パワー・マネージメント IC の評価モジュール

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC670 — TPS65917 EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC670 TPS65917 EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 03 4 2017
lock TPS65917 EVM GUI (zip)  — 14765 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65916EVM TPS65916 パワー・マネージメント IC の評価モジュール TPS65917EVM TPS65917-Q1 パワー・マネージメント IC の評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc670 or www.ti.com/lit/xx/slvc670a/slvc670a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC670. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65917EVM User’s Guide (Rev. B) 2018年 2月 9日
証明書 TPS65917EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ